My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694
Recently Updated Last updated: 08/11/2023

Ax cap revolver principal BMT45 - Înlocuire


AD0694

BMT45 Main Turret Shaft - Replacement - AD0694

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Replacement (8 pași) 3. Verification (1 pas) Back to Top

Introduction

This procedure should be referenced when replacing a Main Turret Shaft.

Replacement

1

Clean the housing thoroughly. 

Grease locations highlighted in red with black moly grease (99-1792).

Install new main shaft and screw down.

2

Clean, re-grease (if needed) and reinstall the following items in order: 

  1. The turret onto the main shaft
  2. Spur gear
  3. Cluster gear, three washers, and spring
  4. Worm gear, motor mount, and coupler 

3

Clean and reinstall the following items:

  1.  Turret servo motor
  2.  Bearings
  3.  Locknut, torque down at 100 ft-lbs using T-xxxx

4

Remove the turret and loosen all but two of the bolts holding the main shaft in place.

Remove the turret and loosen all bolts holding the main shaft in place. Tighten down two bolts across from each other, similar to the one highlighted in red. 

Use a dial indicator and sweep the housing OD to check the runout of the shaft. Adjust the shaft, using a pry bar, until the indicator reads ......... or less.  Tighten then torque all bolts to Haas specification. 

Reinstall the turret.

5

Reinstall the rear cover with new gasket.

Torque bolts down at 25 ft-lbs.

6

Slide the live tooling drive into the turret and torque bolts in a star pattern.

Install the indicator base on the live tool drive

Install the snap ring [2] on the torque tube.

Install the torque arm springs [1].

7

Refill the liquid grease through the top fitting hole on rear cover [2]. 

  • If machine is equipped with the live tooling, fill the turret gearbox with 2 quarts of Haas Liquid Grease.
  • If machine is not equipped with the live tooling, fill the turret gearbox with 3 quarts of the Haas Liquid Grease.

Install and enable the live tool and turret servo motors if equipped.

Install new???? fitting [1] into cover.

8

Install the following items in this order:

  1. Install the key [1] from the torque tube.
  2. Install a 3/8-16 bolt [2] in the jack screw hole next to the clamp bolt [3]. Apply just enough torque to spread the torque arm so it can slide on the torque tube.
  3. Install the clamp screw [3], torque down at ........ and remove the jack screw [2].
  4. Install the live drive motor mount.
  5. Install the live drive motor.
  6. The turret front cover and live drive alignment bracket.

Follow  the Turret Tool Changer Alignment and Live Tool Drive Alignment sections in the BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment document.

 

Verification

1

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.