My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
EC-1600ZT

ESIASENNUS [OHJE]

Selaimesi ei tue HTML5-videota. Selaimesi ei tue HTML5-videota.

EC-1600ZT

    VAIN CNY
 
CNC-vaakajyrsinkone 1626 x 1270 x 1016 mm -liikealueella

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
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
    • Jos uuden perustuksen valaminen osoittautuu tarpeelliseksi, varmista, että sinulla on riittävästi aikaa, jotta betoni saavuttaa 28 päivän vahvuuden.
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
Kone on sijoitettava tukevan ja vakaan betoniperustuksen päälle. Teollisuusrakennusten normaali 150 mm:n (6") on yleensä riittävä.  Suuren kehikon koneet saattavat kuitenkin vaatia 300 mm (12") betoniperustuksen. EC-1600-koneella tulee olla 300 mm (12") perustus. Käytä ohjeena näitä teknisiä tietoja:

  • Betoni on kaadettava suoraan alusrakenteen yläpinnalle.
  • Betonin paineen on oltava 3500 psi (240 bar) 28 päivän vahvuudella.
  • Betonin kiviaineksena on käytettävä 25 mm:n (1") sekoitusta.
  • Teräsvahvistuksen vetolujuuden on oltava 40 ksi (2700 bar).
  • Kaivanto on leikattava läheltä tasaista maata. Poista mahdollinen irrallinen materiaali kaivannosta. Tämä estää siirtymisen.
  • Noudata kaikkia paikallisia rakennusmääräyksiä ja -ohjeita.
  • Jatkuva laatta
  • Huom: EC-1600-sarjan ja UMC-1600-H:n tulee olla 300 mm (12") perustalla.

☑ Kiinnitys

Koneen kanssa on käytettävä kiinnityssarjaa. Napsauta tästä nähdäksesi koneellesi sopivat kiinnityssarjat

Koneen kiinnityssarjoja saat lähimmästä HFO-myymälästä. Nämä sarjat eivät täytä rakennusten, seismisiä tai kiinteästi asennettujen koneiden asennusvaatimuksia. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos näiden vaatimusten täyttäminen on tarpeen.

  • Napsauta tästä nähdäksesi kiinnitysohjeet ja ankkurin ulkomitat. 

☑ Koneen sijoittaminen

Voit käyttää koneen siirtämiseen haarukkatrukkia, telavaunua tai nostolaitetta. Varmista, että käyttämäsi nostolaitteen kapasiteetti on riittävä.
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
Sinun on päästävä ohjauskaappiin tavallisia ja turvallisuustoimintoja varten. Varmista, että ohjauskaapin ja rakenteiden välillä on vähintään 1 m (3’) tilaa.
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
TÄRKEÄÄ: Katso nostojulisteesta kaikkien kriittisten nostopisteiden sijainti

Erikoislaitteita tarvitaan varmistamaan, että kone on noston aikana turvallisessa ja suorassa asennossa. Alustaan kiinnitetyt etuketjut auttavat koneen vakauttamisessa, eikä niiden pitäisi kannattaa pääkuormaa. Nosta konetta ensin hitaasti, kunnes kaikki ketjut ovat tiukalla, ja nosta kone sitten varmistaen, että se pysyy tasapainossa. Irrota nostokiinnikkeet ja laitteisto ennen koneen käyttöä, ellei toisin mainita. Nostosarjoja on saatavana useimpiin koneisiin. Sarjat sisältävät nostokiinnikkeet ja kiinnityslaitteistoon. Asiakkaan vastuulla on hankkia kaikki ketjut ja asennusteräkset, joita tarvitaan koneen asianmukaiseen nostamiseen. Ota yhteyttä Haas Factory Outletiin (HFO) saadaksesi lisätietoja. Säilytä nostokiinnikkeet ja -laitteisto turvallisessa paikassa, josta ne ovat saatavilla, jos haluat nostaa konetta uudelleen. Käytä ainoastaan Haasin toimittamaa nostolaitteistoa. Jos nostolaitteisto katoaa tai vaurioituu, ota yhteyttä omaan HFO-myymälääsi. Katso koneen takana olevasta nostojulisteesta mallikohtaiset nosto-ohjeet.

Katso nostojulistetta. Kiinnitä nostokiinnike ja ketjut kuvassa näkyvällä tavalla. Varmista, etteivät ketjut kosketa metallilevykoteloa tai sähköjohtoja. Huomioi asennusterästen käyttö. Haas Automation, Inc. ei toimita asennusteräksiä.

Paineilmavaatimukset | Toimitusmitat | Sähkötiedot

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Vientilaatikko 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Paino 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

Valinnaiset karat

KARA KARAMOOTTORI HUIPPU (HP/KW) HUIPPUVÄÄNTÖMOMENTTI (ft-lbs/Nm) SYÖTTÖVAIHTOVIRTAJÄNNITE TÄYSKUORMITUS AMPEERIA
Erittäin suorituskykyinen 7 500 rpm kara Vaihdelaatikko 60/44,7 392/531

220 (3-vaihe)

440* (3-vaihe) 

105

53

Erittäin suorituskykyinen 10 000 rpm kara Vaihdelaatikko 60/44,7 392/531

220 (3-vaihe)

440* (3-vaihe) 

105

53

Lataa kaikki toimitusmitat (PDF)

Haas-koneiden paineilmavaatimukset

Koneessa on oltava puhdas ja kuiva ilmalähde minimipaineella ja -tilavuudella, jotta se toimii oikein. Katso alla olevaa taulukkoa.

  • Katso ilmantulon sijainti koneen asettelupiirroksesta osoitteesta http://haascnc.com.

Huomaa: Jos teet lisäilmakytkentöjä, niiden on oltava ilmansuodattimen/-säätimen tai ilman sulkuventtiilin (säätelemättömällä) tulopuolella.

  • Syötä paineilmaa vähintään 1,5 kW:n (2 hv:n) kompressorilla, jossa on vähintään 75 ligran (20 gallonan) säiliö ja joka on tehty jatkuvaan käyttöön.
  • Kompressorissa on oltava 1,5 kW (2 hv) tehoa kutakin konetta varten (esim. 5 koneen kokoonpano vaatii 7,5 kW:n (10 hv:n) kompressorin).

* Jos ilman tulopaine on yli 8,2 ba (120 psi), on käytettävä ilmanpaineen säädintä.

Jäähdytysneste


Huomio:
 Älä käytä puhtaita tai "eläinrasvapohjaisia" mineraaliöljyjä jäähdytysnesteenä. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa koneen putkia ja tiivisteitä. Jos käytät minimimäärävoitelujärjestelmää, käytä vain suositeltuja öljyjä.

Huom: Varmista, että jäähdytysnesteseos on sellainen, että jäähdytysnestetiivisteen määrä säilyy hyväksyttävällä tasolla. Väärin ylläpidettävät jäähdytysnesteseokset voivat aiheuttaa koneen komponenttien ruostumisen. Ruostevahingot eivät ole takuun kattamia.

  • Siirry koneen työkalujen jäähdytysnesteresurssiin osoitteessa www.haascnc.com/video. Koneen työkalujen jäähdytysnesteistä kertova videosarja antaa kattavat tiedot jäähdytysnesteiden huollosta.
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
  • Haasin koneet on tarkoitettu käytettäviksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen korkeajännitteinen muuntaja (380–480 V AC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, malleihin CL-1 ja CM-1.
  • Huom: Tätä valinnaista korkeajännitteistä muuntajaa ei voida asentaa jälkikäteen – se täytyy tilata koneen tilaamisen yhteydessä.

Maadoitus

  • Maakaapeli tarvitaan käyttäjän turvallisuuden ja koneen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Erillinen maakaapeli on kytkettävä koneen runkoon. Kaapelin johdinkoon on oltava sama kuin syöttövirralla. Kaapelin poikkipinta-alan täytyy olla vähintään 10 mm² (AWG-koko 7).
  • Syötön maakaapeliin on tultava päärakennuksen perustasta.
  • Älä käytä kaapelijohtoa maakaapelina.
  • Älä käytä kylmävesiputkea tai maadoitussauvaa koneen maadoitusjohtimen syöttöön.
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
  • Varmista, että koneeseen virran kytkevä katkaisin täyttää Haasin tekniset vaatimukset. Katso ”Täyskuormitus ampeeria” -saraketta ”Sähköiset tekniset tiedot” -taulukosta edellä.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.