My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
VF-6/50TR

ESIASENNUS [OHJE]

Selaimesi ei tue HTML5-videota. Selaimesi ei tue HTML5-videota.

VF-6/50TR

    VAIN CNY
Saranatappi-CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1626 x 813 x 762 mm:n

  • 50 Kartio
  • 5 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti

  • Rakennepiirros
  • Nosto-ohjeet
  • Ilma / Sähkö / Jäähdytysneste / Toimitus
  • Sopivat pyöröpöydät
  • Lisäresurssit
  • Additional Resources

Asennusta edeltävä tarkistuslista

Lataa tulostettava asennusta edeltävä tarkistuslista

Johdanto


Koneesi asentaminen käy helpommin ja nopeammin, jos asennuspaikka on asianmukaisesti valmisteltu. Kerää nämä tiedot:

  • Varmista, että lattia soveltuu koneellesi. Tutustu tämän asiakirjan kohtaan "Sijoittaminen ja valmistelu" saadaksesi lisätietoja.
    • Jos uuden perustuksen valaminen osoittautuu tarpeelliseksi, varmista, että sinulla on riittävästi aikaa, jotta betoni saavuttaa 28 päivän vahvuuden.
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
Kone on sijoitettava tukevan ja vakaan betoniperustuksen päälle. Teollisuusrakennusten normaali 150 mm:n (6") on yleensä riittävä. Katso näitä teknisiä tietoja:

  • Betoni on kaadettava suoraan alusrakenteen yläpinnalle.
  • Betonin paineen on oltava 3500 psi (240 bar) 28 päivän vahvuudella.
  • Betonin kiviaineksena on käytettävä 25 mm:n (1") sekoitusta.
  • Teräsvahvistuksen vetolujuuden on oltava 40 ksi (2700 bar).
  • Kaivanto on leikattava läheltä tasaista maata. Poista mahdollinen irrallinen materiaali kaivannosta. Tämä estää siirtymisen.
  • Noudata kaikkia paikallisia rakennusmääräyksiä ja -ohjeita.
  • Jatkuva laatta

☑ Kiinnitys

Parhaan leikkaustehon saavuttamiseksi Haas suosittelee koneen kiinnittämistä. Napsauta tästä nähdäksesi koneellesi sopivat kiinnityssarjat

Koneen kiinnityssarjoja saat lähimmästä HFO-myymälästä. Nämä sarjat eivät täytä rakennusten, seismisiä tai kiinteästi asennettujen koneiden asennusvaatimuksia. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos näiden vaatimusten täyttäminen on tarpeen.

  • Napsauta tästä nähdäksesi kiinnitysohjeet ja ankkurin ulkomitat. 

☑ Koneen sijoittaminen

Voit käyttää koneen siirtämiseen haarukkatrukkia, telavaunua tai nostolaitetta. Varmista, että käyttämäsi nostolaitteen kapasiteetti on riittävä.
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
Sinun on päästävä ohjauskaappiin tavallisia ja turvallisuustoimintoja varten. Varmista, että ohjauskaapin ja rakenteiden välillä on vähintään 1 m (3’) tilaa.
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
TÄRKEÄÄ: VF-sarja – Yläpalkin kiinnityskohdat ovat tärkeimmät nostokohdat, ja niiden on pysyttävä pystysuorassa lattiaan nähden koko noston ajan.  Katso nostojulisteesta ohjaat kaikkien tärkeimpien nostokohtien löytämiseen.

Erikoislaitteita tarvitaan varmistamaan, että kone on noston aikana turvallisessa ja suorassa asennossa. Alustaan kiinnitetyt etuketjut auttavat koneen vakauttamisessa, eikä niiden pitäisi kannattaa pääkuormaa. Nosta konetta ensin hitaasti, kunnes kaikki ketjut ovat tiukalla, ja nosta kone sitten varmistaen, että se pysyy tasapainossa. Irrota nostokiinnikkeet ja laitteisto ennen koneen käyttöä, ellei toisin mainita. Nostosarjoja on saatavana useimpiin koneisiin. Sarjat sisältävät nostokiinnikkeet ja kiinnityslaitteistoon. Asiakkaan vastuulla on hankkia kaikki ketjut ja asennusteräkset, joita tarvitaan koneen asianmukaiseen nostamiseen. Ota yhteyttä Haas Factory Outletiin (HFO) saadaksesi lisätietoja. Säilytä nostokiinnikkeet ja -laitteisto turvallisessa paikassa, josta ne ovat saatavilla, jos haluat nostaa konetta uudelleen. Käytä ainoastaan Haasin toimittamaa nostolaitteistoa. Jos nostolaitteisto katoaa tai vaurioituu, ota yhteyttä omaan HFO-myymälääsi. Katso koneen takana olevasta nostojulisteesta mallikohtaiset nosto-ohjeet.

Katso nostojulistetta. Kiinnitä nostokiinnike ja ketjut kuvassa näkyvällä tavalla. Varmista, etteivät ketjut kosketa metallilevykoteloa tai sähköjohtoja. Huomioi asennusterästen käyttö. Haas Automation, Inc. ei toimita asennusteräksiä.

Paineilmavaatimukset | Toimitusmitat | Sähkötiedot

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 195.0 in x 102.0 in x 136.0 in 496 cm x 260 cm x 346 cm
Vientilaatikko 195.0 in x 105.5 in x 141.5 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
Paino 26460 lb 12003.0 kg
Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 366 cm
Paino EC-vaihtoehdolla 26800 lb 12157 kg

Valinnaiset karat

KARA KARAMOOTTORI HUIPPU (HP/KW) HUIPPUVÄÄNTÖMOMENTTI (ft-lbs/Nm) SYÖTTÖVAIHTOVIRTAJÄNNITE TÄYSKUORMITUS AMPEERIA
Erittäin suorituskykyinen 7 500 rpm kara Vaihdelaatikko 60/44,7 392/531

220 (3-vaihe)

440* (3-vaihe) 

105

53

Erittäin suorituskykyinen 10 000 rpm kara Vaihdelaatikko 60/44,7 392/531

220 (3-vaihe)

440* (3-vaihe) 

105

53

Lataa kaikki toimitusmitat (PDF)

Haas-koneiden paineilmavaatimukset

Koneessa on oltava puhdas ja kuiva ilmalähde minimipaineella ja -tilavuudella, jotta se toimii oikein. Katso alla olevaa taulukkoa.

  • Katso ilmantulon sijainti koneen asettelupiirroksesta osoitteesta http://haascnc.com.

Huomaa: Jos teet lisäilmakytkentöjä, niiden on oltava ilmansuodattimen/-säätimen tai ilman sulkuventtiilin (säätelemättömällä) tulopuolella.

  • Syötä paineilmaa vähintään 1,5 kW:n (2 hv:n) kompressorilla, jossa on vähintään 75 ligran (20 gallonan) säiliö ja joka on tehty jatkuvaan käyttöön.
  • Kompressorissa on oltava 1,5 kW (2 hv) tehoa kutakin konetta varten (esim. 5 koneen kokoonpano vaatii 7,5 kW:n (10 hv:n) kompressorin).

* Jos ilman tulopaine on yli 8,2 ba (120 psi), on käytettävä ilmanpaineen säädintä.

Jäähdytysneste


Huomio:
 Älä käytä puhtaita tai "eläinrasvapohjaisia" mineraaliöljyjä jäähdytysnesteenä. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa koneen putkia ja tiivisteitä. Jos käytät minimimäärävoitelujärjestelmää, käytä vain suositeltuja öljyjä.

Huom: Varmista, että jäähdytysnesteseos on sellainen, että jäähdytysnestetiivisteen määrä säilyy hyväksyttävällä tasolla. Väärin ylläpidettävät jäähdytysnesteseokset voivat aiheuttaa koneen komponenttien ruostumisen. Ruostevahingot eivät ole takuun kattamia.

  • Siirry koneen työkalujen jäähdytysnesteresurssiin osoitteessa www.haascnc.com/video. Koneen työkalujen jäähdytysnesteistä kertova videosarja antaa kattavat tiedot jäähdytysnesteiden huollosta.
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
  • Haasin koneet on tarkoitettu käytettäviksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen korkeajännitteinen muuntaja (380–480 V AC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi malleihin CL-1 ja CM-1.
  • Huom: Tätä valinnaista korkeajännitteistä muuntajaa ei voida asentaa jälkikäteen – se täytyy tilata koneen tilaamisen yhteydessä.

Maadoitus

  • Maakaapeli tarvitaan käyttäjän turvallisuuden ja koneen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Erillinen maakaapeli on kytkettävä koneen runkoon. Kaapelin johdinkoon on oltava sama kuin syöttövirralla. Kaapelin poikkipinta-alan on oltava vähintään 10 mm² (AWG-koko 7).
  • Syötön maakaapeliin on tultava päärakennuksen perustasta.
  • Älä käytä kaapelijohtoa maakaapelina.
  • Älä käytä kylmävesiputkea tai maadoitussauvaa koneen maadoitusjohtimen syöttöön

Kolmivaihevirta

  • MINIMILL-jyrsinkoneessa jotkin vaihtoehdot, kuten karanläpijäähdytys, vaativat kolmivaihevirran.
  • Monet koneet käyttävät kolmivaihevirtaa. Se voi olla Y- tai deltatyyppistä.
  • Virtalähde on maadoitettava. Yksi jalka tai keskijalka deltalle. Neutraali Y:lle.
  • Kaikki vaiheet on tasapainotettava. Jännitteiden on pysyttävä vakiona +/- 10 %:n sisällä.

Yksivaihevirta

  • MINIMILL-jyrsinkoneessa jotkin vaihtoehdot, kuten karanläpijäähdytys, vaativat kolmivaihevirran.
  • Joissakin koneissa on mahdollista käyttää yksivaihevirtaa. Katso edellä olevaa "Sähköiset tekniset tiedot" -taulukkoa.
  • Syöttövirran on oltava 208–240 V AC, ja sen on pysyttävä vakiona +/- 10 %:n sisällä.

Johdinkoko

  • Johtimen kokovaatimukset riippuvat johtimien pituuksista. Katso tarkemmin paikallisista sähkösäännöksistä.

Huoltokatkaisin

  • Varmista, että koneeseen virran kytkevä katkaisin täyttää Haasin tekniset vaatimukset. Katso "Täyskuormitus ampeeria" -saraketta edellä olevassa "Sähköiset tekniset tiedot" -taulukossa.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.