My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HFL-3015-12-CE Fiber Laser, 12kW

  1. Valmistuskoneet
  2. Laserleikkauskoneet
  3. Laserlastuamiskone, 12 kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 12 kW

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haas-kuitulaserlastuamiskone

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Haas HFL-3015-12-CE on täysin suljettu 12 kW:n CNC-kone, jossa on huippunopea automaattisesti tarkentava anturipää ja suuri työalue. Laitteessa on kaksi sukkulapöytää, jotka vaihdetaan automaattisesti, mikä mahdollistaa raaka-aineiden ja valmiiden osien lataamisen ja purkamisen yhdelle pöydälle, kun taas toinen pöytä on koneessa, mikä mahdollistaa lähes jatkuvan käytön.

12 kW:n kuitulaserleikkauspää on optimoitu tarjoamaan erinomainen leikkauslaatu ja erinomainen tehokkuus, ja siinä on automaattinen tarkennus, joka vähentää asetusten vaatimaa aikaa ja lisää tarkkuutta. Laser leikkaa helposti

erilaisia metalleja, kuten hiiliterästä, ruostumatonta terästä, alumiiniseosta, messinkiä, kuparia ja jopa titaaniseosta.
  • 12 kW:n kuitulaser
  • 120 x 60" (3 050 x 1 530 mm) työskentelyalue
  • Nopea automaattisesti tarkentava anturipää
  • Ohjelmoitavat apukaasuportit (ilma, happi, typpi)
  • Kaksi automaattista sukkulapöytää
  • Suurella kosketusnäytöllä varustettu Windows-pohjainen laserohjain
  • CypCut-laserohjelmointiohjelmisto, jossa on ketjutustoiminto
  • Sisäiset ja ulkoiset kamerat prosessin/turvallisuuden valvontaan
  • Etäohjaustaulu
  • Täysi kotelo parantaa turvallisuutta ja suojausta
  • Lämpöeristetty kone alustan vakauden varmistamiseksi
  • Alipainepölyn poistojärjestelmä 

Haas HFL -sarjan lasereilla on täysi yhden vuoden takuu – osat ja työ – paikallisen Haas Factory Outletin tuella. 

    MATERIAALIN LEIKKAUSALUE

Materiaali SAE Metrijärjestelmämitoitettu
Hiiliteräs 0,016–1,181" 0,4–30 mm
Ruostumaton teräs 0,016–0,984" 0,4–25 mm
Alumiini 0,016–0,984" 0,4–25 mm

HUOMAA: Enimmäisleikkausalue vaihtelee materiaalin paksuuden, käytetyn apukaasun tyypin, kappaleen geometrian, leikkausnopeuksien ja halutun leikkauslaadun mukaan. 

KUITULASERKONEET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    LASER

    12 kW:n kuitulaser
    Suurinopeuksinen anturipää
    Automaattisesti tarkentava linssi
    Monisuojalinssi
    Vetolaatikkotyyppinen linssinpidin
    Kaksi vesijäähdytyspiiriä

    TYÖLAVA

    120" x 60" (3 050 x 1 530 mm) työskentelyalue
    Kaksi automaattista sukkulapöytää

    OHJAUS

    Älykäs CNC-käyttöjärjestelmä kosketusnäytöllä
    CypCut-laserleikkausjärjestelmä, jossa on ketjutusvalmius
    Etäohjaustaulu

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    Ohjelmoitavat apukaasuportit (ilma, happi, typpi)
    Visuaalinen valvontajärjestelmä sisäistä ja ulkoista turvallisuutta varten
    Alipainetoimintoinen pölynpoistojärjestelmä
    Tiivistetty alusta savuttomaan leikkaamiseen
    Raskaaseen käyttöön tarkoitettu lämpöeristetty lava

    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Työalue (pituus x leveys) 122,8" x 62,2" 3 120 x 1 580 mm
    X-akselin liikealue 60" 1 530 mm
    Y-akselin liikealue 120"  3 050 mm
    Z-akselin liikealue 8,7" 220 mm
    X/Y-paikoitustarkkuus ±0,002" ±0,05 mm
    X/Y-toistotarkkuus ±0,0008" ±0,02 mm
    Reunan tunnistustarkkuus ±0,5 astetta ±0,5 astetta
    X-akselin enimmäisnopeus 3 780 ipm 96 m/min
    Y-akselin enimmäisnopeus 4 567 ipm 116 m/min
    Z-akselin enimmäisnopeus 2 362 ipm 60 m/min
    Suurin synkroninen nopeus 5 906 ipm 150 m/min
    Synkroninen enimmäiskiihdytys 2G 2G
    Pöydän enimmäiskuormitus 2 425 lb 1 100 kg
    Koneen paino 11 729 lb 5 320 kg
    Mitat (pituus x leveys x korkeus) 335,4 x 89,4 x 85,8" 8 520 x 2 270 x 2 180 mm
    Teho (toimitukseen sisältyvällä muuntajalla) 3-vaiheinen 208 V tai 380 V (Delta- tai Y-tyyppinen) 3-vaiheinen 208 V tai 380 V (Delta- tai Y-tyyppinen)
    Koneen FLA 283 A, kun jännite on 208 V | 155A, kun jännite on 380 V 283 A, kun jännite on 208 V | 155A, kun jännite on 380 V 
    Toimitustiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Koneen ja palettiaseman mitat 217,3" x 90,6" x 87,4" 5 520 x 2 300 x 2 220 mm
    Pölynkerääjän mitat 64,6" x 57,9" x 123,6" 1 640 x 1 470 x 3 140 mm
    Lisävarusteiden paletin mitat 59,8" x 90,6" x 59,1" 1 520 x 2 300 x 1 500 mm
    Koneen ja palettiaseman yhteispaino 13 779 lb 6 250 kg
    Pölynkerääjän paino 2 425 lb 1 100 kg
    Lisävarusteiden paletin paino 2 645 lb 1 200 kg

    ASIAKIRJAT

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    ASIAKIRJAT
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asettelupiirros

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    VIDEOT
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 -kuitulaserterä


    Haas HFL-3015 on täysin suljettu 3 kW:n CNC-kone, jossa on huippunopea automaattisesti tarkentava anturipää ja suuri työalue. Laitteessa on kaksi sukkulapöytää, jotka vaihdetaan automaattisesti, mikä mahdollistaa raaka-aineiden ja valmiiden osien lataamisen ja purkamisen yhdelle pöydälle, kun taas toinen pöytä on koneessa, mikä mahdollistaa lähes jatkuvan käytön. 3 kW:n kuitulaserleikkauspää on optimoitu tarjoamaan erinomainen leikkauslaatu ja erinomainen tehokkuus, ja siinä on automaattinen tarkennus, joka vähentää asetusten vaatimaa aikaa ja lisää tarkkuutta. Laser leikkaa helposti erilaisia metalleja, kuten hiiliterästä, ruostumatonta terästä, alumiiniseosta, messinkiä, kuparia ja jopa titaaniseosta.

    OHEISTUOTTEET

    3 kW:n versio

        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    6 kW:n versio

        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Reititinvaihtoehto

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Levyreititin, jonka liikealue on 3 000 x 1 500 x 297 mm, ja jossa on ATC

    • ISO30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 24k RPM
    • 12 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 1 vuosi

    Tämä tuote sisältää täyden 1 vuoden osatakuun – osat ja työ – ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.