HFL-3015-12-CE Fiber Laser, 12kW

  1. 钣金加工机床设备
  2. 激光切割机床
  3. 激光切割机床,12 kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 12 kW

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 光纤激光切割机床

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas HFL-3015-12-CE 是全封闭 12 kW 数控光纤激光切割机床,配备高速自动对焦传感器头和大型工作区。该装置具有可自动更换的双穿梭工作台,可允许原材料和成品件在一个工作台上装载和卸载,而另一个工作台位于机床中,可提供近乎连续的操作。

12 kW 光纤激光切削头经过优化,具有良好的切削性能和高效率,并具有自动聚焦功能,以减少设置时间并提高精度。激光很容易切割

各种金属,包括碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜、铜甚至是钛合金。
  • 12 kW 光纤激光
  • 120" x 60"(3050 x 1530 毫米) 工作区
  • 高速自动对焦传感器头
  • 可编程辅助气口(空气、氧、氮气)
  • 双自动穿梭工作台
  • 基于 Windows 的激光控制器,带大触摸屏
  • 具有嵌套功能的 CypCut 激光编程软件
  • 用于过程/安全监控的内部和外部摄像机
  • 远程控制器
  • 用于安全和保护的全护罩
  • 热隔离机床,稳定性更好
  • 负压除尘系统 
在您当地的

Haas 专卖店的支持下,Haas HFL 系列激光提供 1 年完整保修 - 包含零件和人工。 

    材料切割范围

材料 SAE 度量
碳钢 0.016" - 1.181" 0.4 毫米 - 30 毫米
不锈钢 0.016" - 0.984" 0.4 毫米 - 25 毫米
铝 0.016" - 0.984" 0.4 毫米 - 25 毫米

说明:最大切削范围因材料厚度、所用辅助气体类型、零件几何形状、切削速度和所需切削质量而异。 

光纤激光机床

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    激光

    12 kW 光纤激光
    高速传感器头
    自动对焦镜头
    多保护镜头
    抽屉式镜头支架
    双水冷回路

    工作平台

    120" x 60"(3050 x 1530 毫米)工作区
    双自动穿梭工作台

    控制器件

    带触摸屏的智能数控操作系统
    CypCut 激光切割系统,带嵌套功能
    远程控制器

    产品特点

    可编程辅助气口(空气、氧、氮气)
    用于安全、内部和外部的可视化监测系统
    负压除尘系统
    用于无烟雾切割的密封底座
    重型热隔离床

    规格 SAE 度量
    工作区(长度 x 宽度) 122.8" x 62.2" 3120 毫米 x 1580 毫米
    X 轴行程 60" 1530 毫米
    Y 轴行程 120"  3050 毫米
    Z-轴行程 8.7" 220 毫米
    X/Y 定位精度 ±0.002" ±0.05 毫米
    X/Y 重复定位精度 ±0.0008" ±0.02 毫米
    边缘检测精度 ±0.5 度 ±0.5 度
    X 轴最大速度 3780 ipm 96 米/分钟
    Y 轴最大速度 4567 ipm 116 米/分钟
    Z 轴最大速度 2362 ipm 60 米/分钟
    最大同步速度 5906 ipm 150 米/分钟
    最大同步加速度 2G 2G
    工作台上的最大负载 2425 lb 1100 千克
    机床重量 11,729 磅 5320 千克
    尺寸(长度 x 宽度 x 高度) 335.4" x 89.4" x 85.8" 8520 x 2270 x 2180 毫米
    电源(包括随附的变压器) 三相 208V 或 380V 电源(Δ 三角形或 Y 星形接法) 三相 208V 或 380V 电源(Δ 三角形或 Y 星形接法)
    机床 FLA 208V 为 283A,380V 为 155A 208V 为 283A,380V 为 155A
    装运规格 SAE 度量
    机床 + 托盘工位尺寸 217.3" x 90.6" x 87.4" 5520 毫米 x 2300 毫米 x 2220 毫米
    集尘器尺寸 64.6" x 57.9" x 123.6" 1640 毫米 x 1470 毫米 x 3140 毫米
    附件托盘尺寸 59.8" x 90.6" x 59.1" 1520 毫米 x 2300 毫米 x 1500 毫米
    机床 + 托盘工位重量 13,779 磅 6250 千克
    集尘器重量 2425 lb 1100 千克
    附件托盘重量 2645 磅 1200 千克

    文档

    视频库

    相关产品

    文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 布局图

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频库
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 光纤激光切割机;


    Haas HFL-3015 是全封闭 3 kW 数控光纤激光切割机床,配备高速自动对焦传感器头和大型工作区。该装置具有可自动更换的双穿梭工作台,可允许原材料和成品件在一个工作台上装载和卸载,而另一个工作台位于机床中,可提供近乎连续的操作。 3 千瓦光纤激光切削头经过优化,具有良好的切削性能和高效率,并具有自动聚焦功能,以减少设置时间并提高精度。激光很容易切割各种金属,包括碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜、铜甚至是钛合金。

    相关产品

    3 kW 版本

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    6 kW 版本

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    路由器选项

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    板式龙门铣,行程为 300 厘米 x 127 厘米 x 150 厘米,带 ATC

    • ISO30 锥度
    • 3 轴
    • 24k RPM
    • 12 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 1 年

    该产品包含 1 整年零件保修(零件和人工),由您当地的 Haas 专卖店提供支持。