HFL-3015-12-CE Fiber Laser, 12kW

  1. 製造機械
  2. レーザー切断機械
  3. レーザー切断機、12kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 12 kW

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haasファイバーレーザー切断機械

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas HFL-3015-12-CEは、高速自動フォーカスセンサーヘッドと広い作業領域を備えた完全密閉型の12kW CNCファイバーレーザー切断機械です。この装置には、自動的に交換するデュアルシャトルテーブルがあり、一方のテーブルが機械の中にある間に、もう一方のテーブルで原材料と完成部品の積み下ろしができるため、ほぼ連続運転が可能です。

12kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

  • 12kWファイバーレーザー
  • 120インチ x 60インチ(3050 x 1530mm)の作業領域
  • 高速自動フォーカスセンサーヘッド
  • プログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
  • デュアル自動シャトルテーブル
  • 大型タッチスクリーン付きWindowsベースのレーザーコントローラー
  • ネスティング機能を備えたCypCutレーザープログラミングソフトウェア
  • プロセス/安全監視用の内部および外部カメラ
  • リモートペンダント
  • 安全と保護のためのフルカバー
  • 安定性のための熱絶縁マシンベッド
  • 負の圧力ダスト除去システム

Haas HFLシリーズレーザーは、お近くのHaas HAASファクトリーアウトレットのサポートにより、パーツと作業の1年間の完全な保証を提供します。

    材料切削範囲

炭素鋼
材料 SAE 測定基準
0.016"~1.181" 0.4~30mm
ステンレス鋼 0.016"~0.984" 0.4~25mm
アルミニウム 0.016"~0.984" 0.4~25mm

注記:最大切削範囲は、材料の厚さ、使用する補助ガスの種類、部品の形状、切削速度、希望する切削品質によって異なります。 

ファイバーレーザー機械

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    レーザー

    12kWファイバーレーザー
    高速センサーヘッド
    自動焦点レンズ
    マルチ保護レンズ
    引き出し式レンズホルダー
    デュアル水冷回路

    作業プラットフォーム

    120インチ x 60インチ(3050 x 1530mm)の作業領域
    デュアル自動シャトルテーブル

    制御

    タッチスクリーン付きインテリジェントCNCオペレーティングシステム
    ネスティング機能付きCypCutレーザー切断システム
    リモートペンダント

    製品機能

    複数のプログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
    安全のための内部および外部ビジュアルモニタリングシステム
    負圧ゾーンダスト除去システム
    無煙切削用シール構造ベース
    頑丈な熱絶縁ベッド

    作業領域(長さ×幅)機械重量
    仕様 SAE 測定基準
    122.8インチ x 62.2インチ 3120 x 1580mm
    X軸移動 60インチ 1530mm
    Y軸移動 120インチ 3050mm
    Z軸移動 8.7インチ 220mm
    X/Y位置決め精度 ±0.002インチ ±0.05mm
    X/Yの再現性 ±0.0008インチ ±0.02mm
    エッジ検出精度 ±0.5度 ±0.5度
    X軸最大速度 3,780ipm 96m/分
    Y軸最大速度 4,567ipm 116m/分
    Z軸最大速度 2,362ipm 60m/分
    最大同期速度 5,906ipm 150m/分
    最大同期加速 2G 2G
    テーブルの最大負荷 2425ポンド 1100kg
    11,729ポンド 5,320kg
    寸法(長さ×幅×高さ) 335.4インチ x 89.4インチ x 85.8インチ 8520 x 2270 x 2180mm
    電源(トランス付属) 三相208Vまたは380V(デルタまたはワイ) 三相208Vまたは380V(デルタまたはワイ)
    機械のFLA 283A @ 208V | 155A @ 380V 283A @ 208V | 155A @ 380V
    出荷仕様 SAE 測定基準
    機械 + パレットステーションの寸法 217.3" x 90.6" x 87.4" 5,520 x 2,300 x 2,220mm
    集塵機の寸法 64.6" x 57.9" x 123.6" 1,640 x 1,470 x 3,140mm
    付属品パレットの寸法 59.8" x 90.6" x 59.1" 1,520 x 2,300 x 1,500 mm
    機械 + パレットステーションの重量 13,779lb 6,250kg
    集塵機の重量 2425ポンド 1100kg
    付属品パレットの重量 2,645lb 1,200kg

    文書

    ビデオ

    関連製品

    文書
    • 3Dモデル(ZIP)
    • レイアウト図

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ
    Recently Updated

    Haas HFL-3015ファイバーレーザーカッター


    Haas HFL-3015は、高速自動フォーカスセンサーヘッドと大きな作業領域を備えた、完全密閉型の3kW CNCファイバーレーザー切断機械です。この装置には、自動的に交換するデュアルシャトルテーブルがあり、一方のテーブルが機械の中にある間に、もう一方のテーブルで原材料と完成部品の積み下ろしができるため、ほぼ連続運転が可能です。 3kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

    関連製品

    3 kWバージョン

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    6 kWバージョン

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    ルーターのオプション

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    3,000 x 1,500 x 297 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    • ISO30 テーパー
    • 3 軸
    • 24k RPM
    • 12 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 1年間

    この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。