HFL-3015-12-CE Fiber Laser, 12kW

  1. 제작 기계
  2. 레이저 절삭 기계
  3. 레이저 절삭 기계, 12kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 12 kW

    CNY 전용
 

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

Haas 파이버 레이저 절삭 기계

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

Haas HFL-3015-12-CE는 고속 자동 초점 센서 헤드와 대형 작업 영역이 있는 완전 밀폐형 12kW CNC 파이버 레이저 절삭 기계입니다. 이 장치에는 자동으로 교환되는 이중 셔틀 테이블이 있어 원자재와 마감 공작물을 한 테이블 위에 적재 및 하역할 수 있고 다른 테이블이 기계에 있으므로 거의 지속적으로 작동합니다.

12kW 파이버 레이저 절삭 헤드는 우수한 절삭 품질과 고효율성을 제공하도록 최적화되었으며 설치 시간을 줄이고 정확도를 높이기 위한 자동 집속 기능이 있습니다. 레이저는

탄소강, 스테인리스강, 알루미늄 합금, 황동, 구리, 심지어 티타늄 합금을 포함한 다양한 금속을 쉽게 절단합니다.
  • 12kW 파이버 레이저
  • 120" x 60"(3,050 x 1,530mm) 작업 영역
  • 고속 자동 초점 센서 헤드
  • 프로그래밍형 보조 가스 포트(공기, 산소, 질소)
  • 이중 자동 셔틀 테이블
  • 대형 터치 스크린이 있는 Windows 기반 레이저 컨트롤러
  • 중첩 기능이 포함된 CypCut 레이저 프로그래밍 소프트웨어
  • 프로세스/안전 모니터링을 위한 내부 및 외부 카메라
  • 원격 펜던트
  • 안전 및 보호를 위한 풀 엔클로저
  • 안정성을 위한 열 절연 기계 베드
  • 음압 분진 제거 시스템 

Haas HFL 시리즈 레이저는 현지 Haas 직영 창고 매장의 지원을 받아 부품 및 작업 품질에 대해 만 1년 보증 서비스를 제공합니다. 

    피삭재 절삭 범위

재료 SAE 미터법
탄소강 0.016"~1.181" 0.4~30mm
스테인리스강 0.016"~0.984" 0.4~25mm
Aluminum 0.016"~0.984" 0.4~25mm

참고: 최대 절삭 범위는 재료 두께, 사용되는 보조 가스 유형, 공작물 형상, 절삭 속도 및 원하는 절삭 품질에 따라 달라집니다. 

파이버 레이저 기계

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    • 구성 선택
    • 규격
    • 기계 정보
    • 제품 보증

    표준 구성

    레이저

    12kW 파이버 레이저
    고속 센서 헤드
    자동 포커싱 렌즈
    다중 보호 렌즈
    서랍형 렌즈 홀더
    이중 수냉 회로

    작업 플랫폼

    120" x 60"(3,050 x 1,530mm) 작업 영역
    이중 자동 셔틀 테이블

    제어 장치

    터치스크린이 포함된 인텔리전트 CNC 운영 체제
    중첩 기능이 포함된 CypCut 레이저 절삭 시스템
    원격 펜던트

    제품 기능

    다중 프로그래밍형 보조 가스 포트(공기, 산소, 질소)
    안전, 내부 및 외부용 시각적 모니터링 시스템
    음압 구역 분진 제거 시스템
    무연 절삭을 위한 씰링 베이스
    헤비 듀티 열 절연 베드

    규격 SAE 미터법
    작업 영역(길이 x 너비) 122.8" x 62.2" 3,120 x 1,580mm
    X축 이동거리 60" 1,530mm
    Y축 이동거리 120"  3,050mm
    Z축 이동거리 8.7" 220mm
    X/Y 위치 설정 정확도 ±0.002" ±0.05mm
    X/Y 반복 정밀도 ±0.0008" ±0.02mm
    엣지 감지 정확도 ±0.5도 ±0.5도
    X축 최대 속도 3,780ipm 96m/min
    Y축 최대 속도 4,567ipm 116m/min
    Z축 최대 속도 2,362ipm 60m/min
    최대 동기 속도 5,906ipm 150m/min
    최대 동기 가속 2G 2G
    테이블의 최대 부하 2,425lb 1,100kg
    기계 중량 11,729lb 5,320kg
    치수(길이 X 폭 X 높이) 335.4" x 89.4" x 85.8" 8,520 x 2,270 x 2,180mm
    전원(변압기 포함) 3상 208V 또는 380V(Delta 또는 Wye) 3상 208V 또는 380V(Delta 또는 Wye)
    기계 FLA 283A @ 208V | 155A @ 380V 283A @ 208V | 155A @ 380V
    배송 규격 SAE 미터법
    기계 + 팔레트 스테이션 치수 217.3" x 90.6" x 87.4" 5,520 x 2,300 x 2,220mm
    집진기 치수 64.6" x 57.9" x 123.6" 1,640 x 1,470 x 3,140mm
    부속장치 팔레트 치수 59.8" x 90.6" x 59.1" 1,520 x 2,300 x 1,500mm
    기계 + 팔레트 스테이션 무게 13,779lb 6,250kg
    집진기 무게 2,425lb 1,100kg
    부속장치 팔레트 무게 2,645lb 1,200kg

    문서

    동영상

    관련 제품

    문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 레이아웃 도면

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    동영상
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 파이버 레이저 컷터


    Haas HFL-3015는 고속 자동 초점 센서 헤드와 대형 작업 영역이 있는 완전 밀폐형 3kW CNC 파이버 레이저 절삭 기계입니다. 이 장치에는 자동으로 교환되는 이중 셔틀 테이블이 있어 원자재와 마감 공작물을 한 테이블 위에 적재 및 하역할 수 있고 다른 테이블이 기계에 있으므로 거의 지속적으로 작동합니다. 3kW 파이버 레이저 절삭 헤드는 우수한 절삭 품질과 고효율성을 제공하도록 최적화되었으며 설치 시간을 줄이고 정확도를 높이기 위한 자동 집속 기능이 있습니다. 레이저는탄소강, 스테인리스강, 알루미늄 합금, 황동, 구리, 심지어 티타늄 합금을 포함한 다양한 금속을 쉽게 절단합니다.

    관련 제품

    3kW 버전

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    6kW 버전

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    라우터 옵션

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    이동거리 3,000 x 1,500 x 297mm 및 ATC가 포함된 시트 라우터

    • ISO30 테이퍼
    • 3 축
    • 24k RPM
    • 12 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 제품 보증 - 1년

    이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 만 1년 보증(부품 및 작업 품질) 및 지원이 포함됩니다.
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.