My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HTS400 - Operation

HTS400 - Vuorovaikutteinen käyttäjän opas ja huolto-opas


  • 1 – HTS400 – Johdanto
  • 2 – HTS400 – Asennus
  • 3 – HTS400 – Käyttö
  • 4 – HTS400 – Huolto
  • 5 – HTS400 – Vianetsintä

Go To :

  • KATSO HTS400 OSOITTEESSA HAASTOOLING.COM
  • 3.1 Vaiheittainen opastus
  • 3.2 Käynnistys / sammutus
  • 3.3 Akseleiden siirtäminen
  • 3.4 Kalibrointi / mittaus
  • 3.5 Työkalut
  • 3.6 Korjaimet

3.1 Vaiheittainen opastus

Vaiheittainen opastus

3.2 Käynnistys / sammutus

Käynnistys ja sammutus

Tässä videossa näytetään, miten HTS400 käynnistetään ja sammutetaan

Tässä videossa näytetään, miten järjestelmän asetuksia muutetaan.

Tässä videossa näytetään, miten akselin ohjauspainikkeita käytetään.

3.3 Akseleiden siirtäminen

Akseleiden siirtäminen

Tässä videossa näytetään, miten akselia siirretään HTS400-mallissa

Tässä videossa näytetään, miten akselin toimintoja käytetään HTS400-mallissa

3.4 Kalibrointi / mittaus

Kalibroi ja mittaa

Tässä videossa näytetään, miten kalibroidaan MASTER Origin HTS400-mallissa

Tässä videossa näytetään, miten X- ja Z-lukemien painikkeita käytetään.&

Tässä videossa näytetään, miten luodaan koneen alkupisteet koneen mukaan.

Tässä videossa näytetään, miten luodaan koneen alkupisteet kartion mukaan.

Tässä videossa näytetään, miten hallitaan koneen alkupisteitä.

Tässä videossa näytetään, miten koneen alkupisteet luodaan ilman WIPS-mittausta.

3.5 Työkalut

Luo ja hallitse työkaluja

Tässä videossa näytetään, miten työkaluja luodaan ja hallitaan.

Tässä videossa näytetään, miten työryhmiä luodaan ja hallitaan.

Tässä videossa näytetään, miten työkalun pyörintävääristymä minimoidaan työkaluholkissa.

HUOMAA: Vähennä työkalunpitimen pyörintävääristymää varmistamalla, että työkaluholkki ja työkalukartio ovat täysin puhtaat.  Levitä ohut kerros öljyä työkaluholkin kartioon ja työkalukartioon ennen työkalun asettamista työkaluholkkiin. (Suositus ISO 68).

3.6 Korjaimet

Vie ja lataa korjaustiedostot – NGC

Tässä videossa näytetään, miten viedään korjaintiedostoja.

Tässä videossa näytetään, miten ladataan korjaintiedostoja (NGC).

Lataa korjaimia – Classic Haas -ohjaus

1

  • Aseta USB
  • Paina [E-STOP]-hätäpysäytyspainiketta.
  • Avaa [LIST PROG]
  • Vaihda USB-välilehteen [1]
  • Etsi korjaustiedosto (jolla on .OFS-tiedostopääte) [2]

2

  • Paina [F4]
  • Valitse ”Load Offsets” (Lataa korjaukset) [1] ja paina [ENTER]
  • Varmista, että korjaukset on ladattu oikein korjaimien sivulle [2].
Palaute

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.