HTS400 - Operation

HTS400 - 操作/服务手册


  • 1 - HTS400 - 介绍
  • 2 - HTS400 - 安装
  • 3 - HTS400 - 操作
  • 4 - HTS400 - 保养
  • 5 - HTS400 - 故障排除

Go To :

  • 请在 HAASTOOLING.COM 上查看 HTS400
  • 3.1 分步指南
  • 3.2 启动/关闭
  • 3.3 移动轴
  • 3.4 校准/测量
  • 3.5 工具
  • 3.6 偏置

3.1 分步指南

分步指南

3.2 启动/关闭

启动和关闭

该视频向您展示了如何启动和关闭 HTS400

该视频向您展示了如何更改系统设置。

该视频向您展示了如何使用控制器上的顶部按钮。

3.3 移动轴

移动轴

该视频向您展示了如何在 HTS400 上移动轴

该视频向您展示了如何在 HTS400 上使用轴功能

3.4 校准/测量

校准和测量

该视频向您展示了如何在 HTS400 上校准主轴原点

该视频向您展示了如何使用 X 和 Z 读数按钮。

该视频向您展示了如何通过机床创建机床原点。

该视频向您展示了如何通过锥度创建机床原点。

该视频向您展示了如何管理 机床原点。

这个视频告诉你如何在 无需 WIPS 探测的情况下创建机床原点。

3.5 工具

创建和管理刀具

该视频向您展示了如何创建和管理刀具。

该视频向您展示了如何创建和管理工作组。

这个视频告诉你如何 最小化刀套中的刀具跳动。

注意:为了减少刀座跳动,务必彻底清洁刀套和刀锥。  在将刀具放入刀套之前,给刀套锥和刀锥涂上少量机油。(建议使用 ISO 68 机油。)

3.6 偏置

导出和加载偏置文件 - NGC

该视频向您展示了如何导出偏置文件。

该视频向您展示了如何 加载偏置文件(NGC)。

加载偏置 - 经典 Haas 控制器

1

  • 插入 USB
  • 按[E-STOP]
  • 打开 [LIST PROG]
  • 切换到 USB 选项卡 [1]
  • 查找偏置文件(将具有 .OFS 扩展名)[2]

2

  • 按[F4]
  • 选择“加载偏置”[1],然后按 [ENTER]
  • 确认偏置值已正确加载到偏移值页面 [2] 中。