My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Bar Feeder Installation Kit, 76 mm (76MM INSTALL KIT)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Kit d’installation pour ravitailleur de barres 76 mm

    CNY UNIQUEMENT
Tout ce dont vous avez besoin pour installer votre ravitailleur de barres Haas

PRÉSENTATION

DOCUMENTS

Ce kit d’installation requis pour les tours Haas avec passage de barres de 76 mm inclut un jeu de fourreaux de broche de précision Haas, un adaptateur pour tubes de réduction, et tout le matériel nécessaire pour l’installation d’un ravitailleur de barres Haas dans votre atelier, afin que vous soyez opérationnel rapidement. Le kit est vendu exclusivement à l’achat du ravitailleur de barres. 

  • Inclut l’adaptateur pour guides de tube de réduction
  • Comprend 16 tubes de réduction de précision pour des barres de 10 à 70 mm de diamètre
  • Polyéthylène extrudé haute densité durable, pour une longue durée de vie.

LA DIFFÉRENCE DE PRÉCISION

Ces fourreaux de broche de précision sont spécialement dimensionnés pour les barres brutes en unité métrique standard et présentent un ajustement serré au tube de traction et des dégagements de barre plus serrés pour réduire les vibrations. Tous les tubes de réduction ont une longueur de 1220 mm.

Tailles incluses :

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm
35 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm

 

 

AJUSTEMENT SERRÉ AU TUBE D'ATTELAGE | DÉGAGEMENT PLUS SERRÉ DE LA BARRE

 VIEUX TUBES DE RÉDUCTION
Double taille - Pouce/Métrique

NOUVEAUX TUBES DE RÉDUCTION
Taille métrique spécifique

Barre brute de 45 mm dans un tube télescopique de 76 mm

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.