Bar Feeder Installation Kit, 76 mm (76MM INSTALL KIT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


봉재 이송장치 설치 키트, 76mm

    CNY 전용
Haas 봉재 이송장치를 설치하는 데 필요한 모든 것

개요

문서

76mm 봉재 이송용량의 Haas 선반용 필수 설치 키트에는 Haas 정밀 스핀들 라이너 한 세트, 라이너 가이드 어댑터 하나와 고객의 공장에서 Haas 봉재 이송장치를 설치하는 데 필요한 모든 하드웨어가 포함되어 있어, 즉시 공작물 가공을 시작할 수 있습니다. 봉재 이송장치를 구매하는 경우에만 키트를 구매하실 수 있습니다. 

  • 라이너 가이드 어댑터 포함
  • 직경 10mm에서 70mm까지의 환봉용 정밀 라이너 16개 포함
  • 오랜 수명을 위한 내구적 압출 고밀도 폴리에틸렌

정밀도 차이

이 정밀 스핀들 라이너는 특히 표준 미터법 봉재에 맞게 크기가 정해져 있으며 드로우 튜브 및 더 좁은 환봉 간격에 맞는 인터페이스를 특징으로 하여 진동을 줄입니다. 모든 라이너는 1220mm 길이입니다.

포함된 크기:

10mm, 12mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 32mm
35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 70mm

 

 

드로튜브에 억지 끼워맞춤 | 더 좁은 환봉 간격

 이전 라이너
이중 크기 – 인치/미터법

새 라이너
미터법 크기별

76mm 드로튜브에 45mm 봉재

서비스 문서

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.