Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Bar Feeder Installation Kit, 76 mm (76MM INSTALL KIT)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Namestitveni komplet za podajalec palic, 76 mm

    SAMO CNY
Vse, kar potrebujete za namestitev vašega podajalca palic Haas

PREGLED

DOKUMENTI

Ta zahtevani namestitveni komplet za stružnicah Haas s premerom palice skozi vreteno 76 mm ima komplet natančnih linerjev vretena Haas, adapter vodilnega linerja in vso potrebno strojno opremo za namestitev podajalca palic Haas v vašem obratu, da lahko takoj začnete s proizvodnjo kosov. Ta komplet je na prodaj samo ob nakupu podajalca palic. 

  • Vključuje vodilni adapter linerja
  • Vključuje 16 natančnih linerjev za palice premera od 10 mm do 70 mm
  • Trpežen, ekstrudirani polietilen visoke gostote za dolgo življenjsko dobo

RAZLIKA V NATANČNOSTI

Ti natančni linerji vretena so dimenzionirani posebej za standardno metrično zalogo palic in imajo vmesnik, ki se prilega vlečni cevi in tesnejše odmike palic, da zmanjšajo vibracije.  Vsi linerji so dolgi 1220 mm.

Vključene velikosti:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm
35 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm

 

 

VMESNIK, KI SE PRILEGA VLEČNI CEVI | TESNEJŠI ODMIKI PALIC

 STARI LINERJI
Dvojna velikost – palčni/metrični

NOVI LINERJI
Specifična metrična velikost

45-mm zaloga palic v 76-mm vlečni cevi

SERVISNI DOKUMENTI

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.