My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G72 Cycle enlvement de matire extrmit (Groupe 00)

G72 Cycle enlvement de matire extrmit (Groupe 00)

G72 Cycle enlvement de matire extrmit (Groupe 00)

Premier bloc ( n utiliser que pour la notation double bloc G72)
* W - Profondeur de coupe pour chaque passe d enlvement de la poupe, rayon positif
* R - Rtracter la hauteur pour chaque passe d enlvement de matire
Deuxime bloc
* D - Profondeur de coupe pour chaque passe d enlvement de matire, rayon positif ( n utiliser que pour la notation bloc simple G72)
* F - Avance en pouces (mm) par minute ( G98) ou par tour ( G99) utiliser dans tout le bloc G71 PQ
* I - Dimension et direction sur axe X de la tolrance de passe de dgrossissage G72, rayon
* K - Dimension et direction G72 sur axe Z de la tolrance de passe de dgrossissage
P - Numro bloc dpart de trajectoire dgrossir
Q - Numro bloc arrive de trajectoire dgrossir
* S - Vitesse de broche utiliser dans le bloc G72 PQ
* T - Outil et correction utiliser dans le bloc G72 PQ
* U - Dimension et direction sur axe X de la tolrance de finition G72, diamtre
* W - Dimension et direction sur axe X de la tolrance de finition G72

*indique le caractre optionnel

Le plan doit G18 Z-Xtre actif.

Eemple de programmation G72 2blocs:

G72 W... R... G72 F... I... K... P... Q... S... T... U... W...


NOTE
Les valeurs P sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P sera utilise pour la pause / le sous-programme, ainsi que pour le cycle prprogramm.
G72 Exemple de code G de base: [P] Bloc de dpart, [1] Position de dpart, [Q] Bloc de fin.


%
O60721 (G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 1) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS, spindle on CW) ;
G00 G54 X6. Z0.1 (Rapid to clear position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G72 P1 Q2 D0.075 U0.01 W0.005 F0.012 (Begin G72) ;
N1 G00 Z-0.65 (P1 - Begin toolpath);
G01 X3. F0.006 (1st position);
Z-0.3633 (Face Stock Removal);
X1.7544 Z0. (Face Stock Removal) ;
X-0.0624 ;
N2 G00 Z0.02 (Q2 - End toolpath);
G70 P1 Q2 (Finish Pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%
G72 Trajectoire d outil: [P] Bloc de dpart, [1] Position de dpart, [Q] Bloc de fin.


%
O60722(G72 END FACE STOCK REMOVAL EX 2) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.05 Z0.2 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G72 P1 Q2 U0.03 W0.03 D0.2 F0.01 (Begin G72);
N1 G00 Z-1.(P1 - Begin toolpath) ;
G01 X1.5 (Linear feed) ;
X1. Z-0.75 (Linear feed) ;
G01 Z0 (Linear feed) ;
N2 X0(Q2 - End of toolpath) ;
G70 P1 Q2 (Finishing cycle) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
%

Ce cycle prprogramm enlve de la matire sur une pice selon la forme de pice finie. Il est similaire G71 mais il usine le long de la surface d une pice. Dfinir la forme d une pice en programmant la trajectoire finie d outil et ensuite utiliser le bloc G72 PQ. Toute commande F, S ou T sur la ligne G72 ou en vigueur au moment de G72, est utilise dans le cycle d bauchage G72. D habitude on utilise un appel G70 dans la mme dfinition du bloc PQ pour finir la forme.

Deux types de trajectoires d usinage sont conduites avec une commande G72.

  • Dans le premier type de trajectoire (Type1) l axe Z de la trajectoire programme ne change pas de direction. Dans le deuxime type de trajectoire (Type2), l axe Z peut changer de direction. Dans les deux types de trajectoires programmes, l axe X ne peut pas changer de direction. Si le Rglage 33 est spcifi sur FANUC, le Type1 est slectionn en ayant seulement un mouvement sur l axe X dans le bloc spcifi par P dans l appel G72.


  • S il y a un mouvement des deux axes, X et Z, dans le bloc P, on assume que l bauchage est du Type2.



G72 Cycle enlvement de matire face d extrmit: [P] Starting block, [1] Plan de dgagement d axe X, [2] G00 bloc dans P, [3] Trajectoire programme, [4] Tolrance de dgrossissage, [5] Tolrance de finition.


G72 consiste en une phase de dgrossissage et une phase de finition. Ces deux phases sont utilises un peu diffremment dans les deux types, 1 et 2. En gnral la phase de dgrossissage consiste en des passes rptes sur l axe X la vitesse d avance spcifie. La phase de finition consiste en une passe le long de la trajectoire d outil programme pour enlever la matire en excs laisse par la phase de dgrossissage, tout en laissant de la matire pour un cycle de finition G70. Le mouvement final dans le cas des deux types, est un retour la position de dpart S.

Dans la figure prcdente, la position de dpart S est la position de l outil au temps de l appel G72. Le plan de dgagement X est fonction de la position de dpart sur l axe X et de la somme de U et des tolrances optionnelles de finition I.

On peut usiner n importe lequel des quatre quadrants du plan X-Z en spcifiant correctement les codes d adresse I, K, U et W. La figure suivante indique les signes appropris de ces codes d adresse pour obtenir la performance dsire dans les quadrants associs.

G72 Relations entre les adresses



Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.