My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Oprema za radionice
  2. Haas pile
  3. Vertikalna pila

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas vertikalna tračna pila, kapacitet rezanja 13" x 20"

Haas HVS-1-CE je vertikalna tračna pila promjenjive brzine s kapacitetom rezanjaa od 13" x 20" (330 x 510 mm) (V x Š) i podesivim stolom. Dolazi s podesivim sustavom maglice rashladnog sredstva za upravljanje temperaturom oštrice i materijala te uklonjivom ladicom za strugotine koja hvata izbačene strugotine.

Uključuje potpune CE sigurnosne kontrole i zaštitu.

  • Blokada vodilice oštrice
  • Kontrola nagiba stola
  • Sustav raspršivanja maglice
  • Nožni prekidač
  • LED radno svjetlo
  • Potpuna CE sigurnosne kontrole i zaštita 

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

INDUSTRIJSKE PILE

    HAASOV ČASOPIS

      Usporedi strojeve
      • Konfiguracija
      • Specifikacije
      • Informacije o stroju
      • Jamstvo za proizvode

      STANDARDNA KONFIGURACIJA

      ELEKTIČNE ZNAČAJKE

      2X sigurnosna unutarnja prekidača
      VFD kontrolirani servo motor s redukcijom zupčanika

      ZNAČAJKE PROIZVODA

      Podesiva vodilica oštrice
      Podešivač napetosti oštrice
      Blokada vodilice oštrice
      Sustav raspršivanja maglice
      Ladica za strugotine
      LED radno svjetlo
      Nožni prekidač
      Potpune CE sigurnosne kontrole i zaštita

      MEHANIČKA STRUKTURA

      Kontrola nagiba stola, 45° desno, 15° lijevo
      Radni stol od 31,5" x 19,7" (800 x 500 mm)
      Ugrađeni utori za viličar

      Specifikacije SAE Metrični
      Kapacitet rezanja:  Desno 45°  /  lijevo 15°  
      Visina pri 0°  13" 330 mm
      Širina pri 0° 20" 510 mm
      Specifikacije lista tračne pile:  154" x 0,35" x 1,1" 3912 x 9 x 27 mm
      Brzina rezanja:  98 – 984 ft/min 30 – 300 m/min
      Veličina radnog stola:  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
      Glavni način pogona:  Servomotor + reduktor Servomotor + reduktor
      Snaga glavnog motora:  2 hp  1,5 Kw
      Specifikacije snage:  220 VAC, 3 faze, 60 Hz, 9 FLA 220 VAC, 3 faze, 60 Hz, 9 FLA
      Strojna težina:  1168 lb  530 kg
      Tlocrtna dimenzija stroja (Š x D x V) 50" x 30" x 86" 1270 x 762 x 2184 mm
      Težina isporuke 1323 lb 600 kg
      Dimenzije dostave 54,3 in x 39,4 in x 87,4 in 1380 x 1000 x 2220 mm

      TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

      TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
      • 3D model (ZIP)
      • Nacrt
      • Instalacija
      • Priručnik za operatera

      *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Jamstvo za Haas proizvod - 6 mjeseci

      Ovaj proizvod uključuje 6-mjesečno jamstvo za dijelove, uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine. Primjenjuju se troškovi instalacije na licu mjesta, obuke, servisnog rada i putovanja. Kontaktirajte vašu lokalnu Haas tvorničku trgovinu. 
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
      Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Povratna veza
      Haas Logo

      Haas cijena s dostavom

      Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.