My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Équipement d’atelier
  2. Scies Haas
  3. Scie verticale

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Scie à ruban verticale Haas, capacité d’usinage de 13" x 20"

La Haas HVS-1-CE est une scie à ruban verticale à vitesse variable avec une capacité d’usinage de 13" x 20" (330 x 510 mm) (H x l) et une table réglable. Elle est équipée d’un système de brouillard de liquide de coupe réglable pour gérer les températures des lames et du matériau, et d’une benne à copeaux amovible pour récupérer les copeaux jetés.

Elle est équipée des protections et des contrôles de sécurité CE complets.

  • Verrouillage du guide de lame
  • Commande d’inclinaison de la table
  • Système de pulvérisation de brouillard
  • Interrupteur à pédale
  • Éclairage de zone de travail LED
  • Protections et contrôles de sécurité CE complets 

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SCIES INDUSTRIELLES

    JOURNAL HAAS

      Comparer les machines
      • Configuration
      • Caractéristiques
      • Infos machine
      • Garantie produit

      CONFIGURATION STANDARD

      CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

      2X interrupteurs de sécurité Interock
      Servomoteur à commande VFD avec démultiplication

      CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

      Guide de lame réglable
      Ajusteur de tension de lame
      Verrouillage du guide de lame
      Système de pulvérisation de brouillard
      Bac à copeaux
      Éclairage de zone de travail LED
      Interrupteur à pédale
      Protections et contrôles de sécurité CE complets

      STRUCTURE MÉCANIQUE

      Commande d’inclinaison de table, 45° à droite, 15° à gauche
      31,5" x 19,7" (800 x 500 mm) Établi
      Logements intégrés pour chariot élévateur

      Spécifications SAE Unité métrique
      Capacité d’usinage :  45° droit/15° gauche  
      Hauteur à 0°  13" 330 mm
      Largeur à 0° 20" 510 mm
      Spécifications de la lame de scie à bande :  154" x 0,35" x 1,1" 3912 x 9 x 27 mm
      Vitesse de coupe :  98 – 984 pi/min 30-300 m/min
      Taille de l’établi :  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
      Méthode d’entraînement principale :  Servomoteur + Réducteur Servomoteur + Réducteur
      Puissance du moteur principal :  2 hp  1,5 kW
      Spécifications de puissance :  220 V CA, triphasé, 60 Hz, 9 FLA 220 V CA, triphasé, 60 Hz, 9 FLA
      Poids de la machine :  1 168 lb  530 kg
      Encombrement au sol (L x l x H) 50" x 30" x 86" 1 270 x 762 x 2 184 mm
      Poids d’expédition 1 323 lb 600 kg
      Dimensions de transport 54,3 po x 39,4 po x 87,4 po 1 380 x 1 000 x 2 220 mm

      DOCUMENTATION TECHNIQUE

      DOCUMENTATION TECHNIQUE
      • Modèle 3D (ZIP)
      • Schéma
      • installation
      • Manuel d’utilisation

      *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Garantie produit Haas de 6 mois

      Ce produit comprend 6 mois de garantie couvrant les pièces avec le support fourni par votre magasin d’usine Haas local. Des frais d’installation sur site, de formation, de main-d’œuvre de service et de déplacement s’appliqueront. Contactez votre magasin d’usine Haas local. 

      Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

      Configuration et Prix

      Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

      Démarrer

      Besoin de plus de renseignements ?

      Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

      Language Preference :
      Loading

      Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Commentaires
      Haas Logo

      Tarification de livraison Haas

      Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.