My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Osta laitteita
  2. Haas-sahat
  3. Pystykarainen saha

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haasin pystykarainen vannesaha, leikkauskapasiteetti 13" x 20"

Haas HVS-1-CE on vaihtelevanopeuksinen pystykarainen vannesaha, jossa on 13" x 20" (330 x 510 mm) (K x L) leikkauskapasiteetti ja säädettävä pöytä. Se on varustettu säädettävällä jäähdytysnestesumujärjestelmällä terän ja materiaalin lämpötilan hallitsemiseksi ja irrotettavalla lastukaukalolla hävitettyjen lastujen keräämiseksi.

Sisältää täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat.

  • Teränohjaimen lukitus
  • Pöydän kallistusohjain
  • Sumun suihkutusjärjestelmä
  • Poljinkytkin
  • LED-työvalo
  • Täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat 

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VANNESAHAT

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    SÄHKÖISET OMINAISUUDET

    2X turvakytkin
    VFD-ohjattu servomoottorikäyttö, jossa vaihteiston supistus

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    Säädettävä teränohjain
    Terän kireyden säädin
    Teränohjaimen lukitus
    Sumun suihkutusjärjestelmä
    Lastukaukalo
    LED-työvalo
    Poljinkytkin
    Täydelliset CE-turvasäätimet ja -suojat

    MEKAANINEN RAKENNE

    Pöydän kallistuksen säädin, 45° oikea, 15° vasen
    31,5" x 19,7" (800 x 500 mm) työpöytä
    Sisäänrakennetut haarukkatrukkitaskut

    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Leikkauskapasiteetti:  Oikea 45° / vasen 15°  
    Korkeus 0°:n kulmassa  13" 330 mm
    Leveys 0°:n kulmassa 20" 510 mm
    Vannesahan terän tekniset tiedot:  154 x 0,35 x 1,1" 3 912 x 9 x 27 mm
    Leikkuunopeus:  98–984 jalkaa/min 30–300 m/min
    Työpöydän koko:  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
    Pääkäyttömenetelmä:  Servomoottori + supistin Servomoottori + supistin
    Päämoottorin teho:  2 hv  1,5 kW
    Tehon tekniset tiedot:  220 VAC, 3-vaiheinen, 60 Hz, 9 FLA 220 VAC, 3-vaiheinen, 60 Hz, 9 FLA
    Koneen paino:  1 168 lb  530 kg
    Ulkomitat (L x P x K) 50" x 30" x 86" 1 270 x 762 x 2 184 mm
    Toimituspaino 1 323 lb 600 kg
    Toimitusmitat 54,3 in x 39,4 in x 87,4 in 1 380 x 1 000 x 2 220 mm

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asettelupiirros
    • Asennus
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 6 kuukautta

    Tämä tuote sisältää 6 kuukauden osatakuun ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen. Takuu ja tuki kattavat paikalla suoritettavan asennuksen, koulutuksen, huoltotyöt ja matkakulut. Ota yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outlet. 

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.