MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Butikkutstyr
  2. Haas-sager
  3. Vertikal sag

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas vertikal båndsag, 13" x 20" skjærkapasitet

Haas HVS-1-CE er en vertikal båndsag med variabel hastighet med en 13" x 20" (330 x 510 mm) (H x B) skjærkapasitet og et justerbart bord. Den kommer utstyrt med et justerbart kjølevæsketåkesystem for å håndtere blad- og materialtemperaturer, og en avtakbar sponskuff for å fange kasserte spon.

Inkluderer full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern.

  • Bladførerlås
  • Kontroll for vipping av bord
  • Tåkespraysystem
  • Fotpedalbryter
  • LED arbeidslys
  • Full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern 

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

INDUSTRISAGER

    HAAS JOURNAL

      Sammenligne maskiner
      • Konfigurasjon
      • Spesifikasjoner
      • Maskininfo
      • Produktgaranti

      STANDARD KONFIGURASJON

      ELEKTRISKE FUNKSJONER

      2X-sikkerhetsinterlockbrytere
      VFD-kontrollert servomotordrift m/girreduksjon

      PRODUKTFUNKSJONER

      Justerbar bladføring
      Justering av bladspenning
      Bladførerlås
      Tåkespraysystem
      Sponskuff
      LED arbeidslys
      Fotpedalbryter
      Full(e) CE-sikkerhetskontroller og -vern

      MEKANISK STRUKTUR

      Bordvippkontroll, 45° høyre, 15° venstre
      31,5" x 19,7" (800 x 500 mm) arbeidsbenk
      Innebygde gaffeltrucklommer

      Spesifikasjoner SAE Metrisk
      Skjærkapasitet:  Høyre 45° /  venstre 15°  
      Høyde @ 0°  13" 330 mm
      Bredde @ 0° 20" 510 mm
      Spesifikasjoner for båndsagblad:  154" x 0,35" x 1,1" 3912 x 9 x 27 mm
      Skjærehastighet:  98 – 984 ft/min 30 – 300 m/min
      Størrelse på arbeidsbenk:  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
      Hoveddriftsmetode:  Servomotor + reduksjonsstykke Servomotor + reduksjonsstykke
      Hovedmotorstrøm:  2 hk  1,5 kW
      Strømspesifikasjoner:  220 V AC, 3-fase, 60 Hz, 9 FLA 220 V AC, 3-fase, 60 Hz, 9 FLA
      Maskinvekt:  1168 lb  530 kg
      Fotavtrykk (B x L x H) 50" x 30" x 86" 1270 x 762 x 2184 mm
      Forsendelsesvekt 1323 lb 600 kg
      Forsendelsesmål 54,3 tommer x 39,4 tommer x 87,4 tommer 1380 x 1000 x 2220 mm

      TEKNISKE DOKUMENTER

      TEKNISKE DOKUMENTER
      • 3D-modell (ZIP)
      • Oppsettstegning
      • Installasjon
      • Brukerhåndbok

      *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Haas produktgaranti – 6 måneder

      Dette produktet inkluderer en 6-måneders delegaranti, med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt. Gebyrer for installasjon på stedet, opplæring, servicearbeid og reise vil gjelde. Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg. 
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
      Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Tilbakemelding
      Haas Logo

      Haas-levert pris

      Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.