HVS-1-CE Vertical Saw

  1. 공장 장비
  2. Haas 톱
  3. 수직 쏘

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    CNY 전용
 

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

Haas 수직 밴드쏘, 13" x 20" 절삭 용량

Haas HVS-1-CE는 13" x 20"(330 x 510mm)(H x W) 절삭 용량 및 조정 가능한 테이블이 있는 가변 속도 수직 밴드쏘입니다. 블레이드와 재료 온도를 관리할 수 있는 조정 가능한 절삭유 미스트 시스템과 폐기된 칩을 회수할 수 있는 제거 가능 칩 트레이가 장착되어 있습니다.

전체 CE 안전 제어 및 가드가 포함되어 있습니다.

  • 블레이드 가이드 잠금 장치
  • 테이블 틸트 컨트롤
  • 미스트 스프레이 시스템
  • 풋 페달 스위치
  • LED 작업등
  • 전체 CE 안전 제어 및 가드 

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

띠톱

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    • 구성 선택
    • 규격
    • 기계 정보
    • 제품 보증

    표준 구성

    전기 기능

    2X 안전 인터록 스위치
    기어 감속 기능이 있는 VFD 제어형 서보모터 드라이브

    제품 기능

    조정 가능한 블레이드 가이드
    블레이드 장력 조절기
    블레이드 가이드 잠금 장치
    미스트 스프레이 시스템
    칩 트레이
    LED 작업등
    풋 페달 스위치
    전체 CE 안전 제어 및 가드

    기계 구조

    테이블 틸트 컨트롤, 45° 오른쪽, 15° 왼쪽
    31.5" x 19.7"(800 x 500mm)워크벤치
    내장 지게차 포켓

    규격 SAE 미터법
    절삭 용량:  오른쪽 45° / 왼쪽 15°  
    높이 @0°  13" 330mm
    폭 @0° 20" 510mm
    밴드쏘 블레이드 규격:  154" x 0.35" x 1.1" 3,912 x 9 x 27mm
    절삭 속도:  98~984ft/min 30~300m/min
    워크벤치 크기:  31.5" x 19.7" 800 x 500mm
    메인 드라이브 방법:  서보모터 + 감속기 서보모터 + 감속기
    메인 모터 전원:  2hp  1.5Kw
    전원 규격:  220VAC, 3상, 60Hz, 9 FLA 220VAC, 3상, 60Hz, 9 FLA
    기계 중량:  1,168lb  530kg
    바닥면적(W x L x H) 50" x 30" x 86" 1,270 x 762 x 2,184mm
    배송 무게 1,323lb 600kg
    배송 크기 54.3in x 39.4in x 87.4in 1,380 x 1,000 x 2,220mm

    기술 문서

    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 레이아웃 도면
    • 설치
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 제품 보증 - 6개월

    이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 6개월 부품 보증 및 지원이 포함됩니다. 현장 설치, 교육, 서비스 노동 및 이동 비용이 적용됩니다. 현지의 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오. 
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.