HVS-1-CE Vertical Saw

  1. 车间设备
  2. Haas 锯
  3. 立式带锯

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 立式带锯,切削能力 13" x 20"

Haas HVS-1-CE 是一款变速立式带锯,切削能力 13" x 20"(330 x 510 毫米)(高 x 宽),配备易调工作台。它配备了可调节的冷却液喷雾系统,用于控制锯片和材料的温度,并配有可拆卸的屑盘,用于收集废弃切屑。

包括完善的 CE 安全控制和防护。

  • 锯片导向锁
  • 工作台倾斜控制
  • 喷雾系统
  • 脚踏开关
  • LED 工作灯
  • 完善的 CE 安全控制和防护 

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

带式

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    电气功能

    2 个安全联锁开关
    变频器控制的伺服电机驱动,带齿轮减速装置

    产品特点

    可调刀片导轨
    刀片张力调节器
    锯片导向锁
    喷雾系统
    切屑盘
    LED 工作灯
    脚踏开关
    完善的 CE 安全控制和防护

    机械结构

    工作台倾斜控制器,右 45°,左 15°
    31.5" x 19.7"(800 x 500 毫米)工作台
    内置叉车刀套

    规格 SAE 度量
    切削能力:  左 45°  /  右 15°  
    0°时的高度  13" 330 毫米
    0°时的宽度 20" 510 毫米
    带锯条规格:  154" x 0.35" x 1.1" 3912 x 9 x 27 毫米
    切削速度:  98 – 984 英尺/分钟 30 – 300 米/分钟
    工作台尺寸:  31.5" x 19.7" 800 x 500 毫米
    主驱动方式:  伺服电机 + 减速器​ 伺服电机 + 减速器​
    主电机功率:  2 hp  1.5 Kw
    电源规格:  220 VAC,3 相,60 Hz,9 FLA 220 VAC,3 相,60 Hz,9 FLA
    机床重量:  1168 磅  530 千克
    占地面积(宽 x 长 x 高) 50" x 30" x 86" 1270 x 762 x 2184 毫米
    装运重量 1323 磅 600 千克
    装运尺寸 54.3 英寸 x 39.4 英寸 x 87.4 英寸 1380 x 1000 x 2220 毫米

    技术文档

    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 布局图
    • 安装
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 6 个月

    该产品包含 6 个月零件保修,由您当地的 Haas 专卖店提供支持。将收取现场安装、培训、劳务和旅行费用。请联系您当地的 Haas 专卖店。 

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧

    需要了解更多信息吗?

    如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

    Language Preference :
    Loading

    所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。