My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Echipament pentru atelier
  2. Ferăstraie Haas
  3. Ferăstrău vertical

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Ferăstrău vertical cu bandă Haas, capacitate de așchiere de 13" x 20"

Haas HVS-1-CE este un fierăstrău vertical cu bandă cu viteză variabilă, cu o capacitate de așchiere de 13" x 20" (330 x 510 mm) (î x l) și o masă reglabilă. Este echipat cu un sistem reglabil de pulverizare cu lichid de răcire pentru controlul temperaturii lamei și a materialului, precum și cu o tavă detașabilă pentru colectarea șpanului.

Include comenzi complete de siguranță și protecție CE.

  • Blocare ghidaj lamă
  • Comandă înclinare masă
  • Sistem de pulverizare ceață
  • Comutator cu pedală
  • Lampă de lucru cu LED
  • Comenzi complete de siguranță și protecție CE 

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

FIERĂSTRĂU CU BANDĂ

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    FUNCȚII ELECTRICE

    2X Întrerupătoare de blocare de siguranță
    Acționare servomotor controlată de VFD cu reducere a vitezei

    FUNCȚII PRODUS

    Ghidaj lamă reglabilă
    Dispozitiv de reglare a tensiunii lamei
    Blocare ghidaj lamă
    Sistem de pulverizare ceață
    Tava de aşchii
    Lampă de lucru cu LED
    Comutator cu pedală
    Comenzi complete de siguranță și protecție CE

    STRUCTURĂ MECANICĂ

    Comandă înclinare masă, 45° dreapta, 15° stânga
    Banc de lucru de 31,5" x 19,7" (800 x 500 mm)
    Buzunare integrate pentru motostivuitor

    Specificații SAE Metric
    Capacitate de așchiere:  Dreapta 45°  /  Stânga 15°  
    Înălțime @ 0°  13" 330 mm
    Lățime @ 0° 20" 510 mm
    Specificație lamă fierăstrău cu bandă:  154" x 0,35" x 1,1" 3912 x 9 x 27 mm
    Viteză de așchiere:  98 – 984 ft/min 30 – 300 m/min
    Dimensiune banc de lucru:  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
    Metodă principală de antrenare:  Servomotor + Reductor​ Servomotor + Reductor​
    Putere motor principal:  2 CP  1,5 Kw
    Specificații alimentare:  220VAC, trifazat, 60 Hz, 9 FLA​ 220VAC, trifazat, 60 Hz, 9 FLA​
    Masă mașină:  1168 lb  530 kg
    Amprentă (L x î x Î) 50" x 30" x 86" 1270 x 762 x 2184 mm
    Greutate expediere 1323 lb 600 kg
    Dimensiuni de expediere 54,3 in x 39,4 in x 87,4 in 1380 x 1000 x 2220 mm

    DOCUMENTE TEHNICE

    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Schiță
    • Instalarea
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 6 luni

    Acest produs include o garanție de 6 luni pentru piese , cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. Se vor aplica costurile de instalare, instruire, service și deplasare la fața locului. Contactați reprezentanța Haas locală. 

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.