HVS-1-CE Vertical Saw

  1. 工場機器
  2. Haasソー
  3. 垂直ソー

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haas垂直バンドソー、13" x 20" の切削能力

Haas HVS-1-CEは、13インチ x 20インチ(330mm x 510mm)(高さ x 幅)の切削能力と調整可能なテーブルを備えた可変速度の垂直バンドソーです。ブレードと材料の温度を管理するための調整可能なクーラントミストシステムと、廃棄されたチップを受け止めるための取り外し可能なチップトレーを備えています。

完全なCE安全制御と防護装置が付属しています。

  • ブレードガイドロック
  • テーブルチルト制御
  • ミストスプレーシステム
  • フットペダルスイッチ
  • LED作業灯
  • 完全なCE安全制御と防護装置 

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

バンドソー

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    電気機能

    安全インターロックスイッチ 2個
    減速機付きVFD制御サーボモータードライブ

    製品機能

    調整可能なブレードガイド
    ブレード張力アジャスター
    ブレードガイドロック
    ミストスプレーシステム
    チップトレー
    LED作業灯
    フットペダルスイッチ
    完全なCE安全制御と防護装置

    機械構造

    テーブルのチルト制御、45°右、15°左
    31.5インチ x 19.7インチ(800 x 500mm)ワークベンチ
    内蔵フォークリフトポケット

    仕様 SAE 測定基準
    切削能力: 右45°/左15°  
    高さ @ 0° 13インチ 330mm
    幅 @ 0° 20インチ 510mm
    バンドソーブレードの仕様: 154インチ x 0.35インチ x 1.1インチ 3912 x 9 x 27mm
    切削速度: 98~984フィート/分 30~300m/分
    ワークベンチのサイズ: 31.5インチ x 19.7インチ 800 x 500mm
    メイン駆動方法: サーボモーター + 減速機 サーボモーター + 減速機
    メインモーターの電源: 2hp  1.5kW
    電源仕様: 220VAC、3相、60Hz、9FLA 220VAC、3相、60Hz、9FLA
    機械重量: 1168ポンド  530kg
    フットプリント(幅 x 長さ x 高さ) 50インチ x 30インチ x 86インチ 1270 x 762 x 2184mm
    積み込み重量 1323ポンド 600kg
    配送寸法 54.3インチ x 39.4インチ x 87.4インチ 1380 x 1000 x 2220mm

    技術ドキュメント

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • レイアウト図
    • 設置
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 6か月

    この製品には、6か月のパーツ保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。なお、現地での設置、トレーニング、サービス作業、および出張費用は別途発生します。HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。