My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Berendezések vásárlása
  2. Haas fűrészek
  3. Függőleges fűrész

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas függőleges szalagfűrész, 13" x 20" forgácsolási kapacitás

A Haas HVS-1-CE egy változtatható sebességű függőleges szalagfűrész 13" x 20" (330 x 510 mm) (H x W) forgácsolási kapacitás és állítható asztallal. Állítható hűtőközeg-ködrendszerrel rendelkezik a penge és az anyag hőmérsékletének kezeléséhez, és kivehető forgácstálcával a kidobott forgácsok felfogásához.

Tartalmazza a teljes CE biztonsági vezérlőket és védőelemeket.

  • Pengevezető zár
  • Asztaldöntés vezérlése
  • Ködszóró rendszer
  • Lábpedálos kapcsoló
  • LED munkavilágítás
  • Teljes CE biztonsági vezérlés és védelem 

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

SZALAGFŰRÉSZEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    ELEKTROMOS JELLEMZŐK

    2X biztonsági szelep kapcsolók
    VFD-vezérelt szervomotoros hajtás fokozatcsökkentéssel

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Állítható pengevezető
    Pengefeszesség-állító
    Pengevezető zár
    Ködszóró rendszer
    Forgácstálca
    LED munkavilágítás
    Lábpedálos kapcsoló
    Teljes CE biztonsági vezérlés és védelem

    MECHANIKAI SZERKEZET

    Asztal billenése, 45° jobbra, 15° balra
    800 x 500 mm-es (31,5" x 19,7") munkapad
    Beépíthető targoncazsebek

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Forgácsolási kapacitás:  Jobb 45°  /  Bal 15°  
    Magasság 0°-nál  13" 330 mm
    Szélesség 0°-nál 20" 510 mm
    Szalagfűrész-penge műszaki adatai:  154" x 0,35" x 1,1" 3912 x 9 x 27 mm
    Vágási sebesség:  98–984 láb/perc 30–300 m/perc
    Munkaasztal mérete:  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
    Fő hajtási módszer:  Szervomotor + reduktor Szervomotor + reduktor
    Főmotor teljesítménye:  2 le  1,5 Kw
    Tápellátási műszaki adatok:  220 VAC, háromfázisú, 60 Hz, 9 FLA 220 VAC, háromfázisú, 60 Hz, 9 FLA
    Gép súlya:  1168 lb  530 kg
    Helyigény (Sz x Ma x Mé) 50 x 30 x 86" 1270 x 762 x 2184 mm
    Szállítási súly 1323 lb 600 kg
    Szállítási méretek 54,3 x 39,4 x 87,4 hüvelyk 1380 x 1000 x 2220 mm

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Elrendezési rajz
    • Telepítés
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 6 hónap

    Ez a termék 6 hónapos alkatrészgaranciát és támogatást tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről. Helyszíni telepítés, képzés, szervizmunka és utazási díjak kerülnek felszámításra. Lépjen kapcsolatba a helyi Haas gyárfiókkal. 
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.