Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Oprema za delavnice
  2. Žage Haas
  3. Vertikalna žaga

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalna tračna žaga Haas, 13" x 20" zmogljivost rezkanja

Haas HVS-1-CE je navpična tračna žaga s spremenljivo hitrostjo z zmogljivostjo rezkanja 13" x 20" (330 mm x 510 mm) (H x W) in nastavljivo mizo. Na voljo je z nastavljivim sistemom oljne emulzije za upravljanje temperature rezila in materiala ter odstranljivim pladnjem za odrezke, ki ujame zavržene odrezke.

Vključuje popoln CE varnostni nadzor in zaščito.

  • Zaklep vodila rezila
  • Nadzor nagiba mize
  • Sistem za brizganje oljne megle
  • Stikalo stopalke
  • Delovna luč LED
  • Popoln CE varnostni nadzor in zaščita 

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

TRAČNE ŽAGE

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    ELEKTRIČNE FUNKCIJE

    2X varnostna interock stikala
    VFD nadzorovan servomotorni pogon z redukcijskim pogonom

    FUNKCIJE IZDELKA

    Nastavljivo vodilo za rezilo
    Nastavitev napetosti rezila
    Zaklep vodila rezila
    Sistem za brizganje oljne megle
    Pladenj za ostružke
    Delovna luč LED
    Stikalo stopalke
    Popoln CE varnostni nadzor in zaščita

    MEHANSKA STRUKTURA

    Nadzor nagiba mize, 45° desno, 15° levo
    31,5" x 19,7" (800 x 500 mm) Delovna miza
    Vgrajene odprtine za dviganje

    Specifikacije SAE Metrične enote
    Zmogljivost rezkanja:  Desno 45° / levo 15°  
    Višina 0°  13" 330 mm
    Širina 0° 20" 510 mm
    Specifikacije rezila za tračno žago:  154" x 0,35" x 1,1" 3912 x 9 x 27 mm
    Hitrost rezanja:  98 – 984 ft/min 30 – 300 m/min
    Velikost delovne mize:  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
    Način glavnega pogona:  Servomotor + reduktor Servomotor + reduktor
    Moč glavnega motorja:  2 KM  1,5 Kw
    Specifikacije moči:  220 VAC, 3-fazni, 60 Hz, 9 FLA​ 220 VAC, 3-fazni, 60 Hz, 9 FLA​
    Teža stroja:  1168 lb  530 kg
    Tloris stroja (Š x D x V) 50" x 30" x 86" 1270 x 762 x 2184 mm
    Teža pošiljanja 1323 lb 600 kg
    Dimenzije pošiljanja 54,3 in x 39,4 in x 87,4 in 1380 x 1000 x 2220 mm

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Skica postavitve
    • Namestitev
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 6 mesecev

    Ta izdelek vključuje 6-mesečno garancijo za dele in podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave. Zaračunajo se stroški namestitve, usposabljanja, servisnega dela in potovanja na kraju uporabe. Obrnite se na lokalno prodajalno Haas Factory. 
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.