My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • View All
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HVS-1-CE Vertical Saw

  1. Køb udstyr
  2. Haas-save
  3. Vertikal sav

HVS-1-CE Vertical Bandsaw

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Haas vertikal båndsav, 13" x 20" fræse-kapacitet

Haas HVS-1-CE er en vertikal båndsav med variabel hastighed og en fræse-kapacitet på 13" x 20" (330 x 510 mm) (H x B) og et justerbart bord. Den er udstyret med et system med justerbart kølevand til styring af blad- og materialetemperaturer og en aftagelig spånbakke til at opfange kasserede spåner.

Omfatter fuld CE-sikkerhedsanordninger og -afskærmning.

  • Bladstyrelås
  • Bordhældningsstyring
  • Tågespraysystem
  • Fodpedalkontakt
  • LED-arbejdslys
  • Fuld CE-sikkerhedsanordninger og -afskærmning 

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

BÅNDSAVE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    • Konfiguration
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine
    • Produktgaranti

    STANDARDKONFIGURATION

    ELEKTRISKE FUNKTIONER

    2X sikkerhedsafbrydere
    VFD-styret servomotordrev med/gearreduktion

    PRODUKTFUNKTIONER

    Justerbar bladguide
    Justering af bladspænding
    Bladstyrelås
    Tågespraysystem
    Spånbakke
    LED-arbejdslys
    Fodpedalkontakt
    Fuld CE-sikkerhedsanordninger og -afskærmning

    MEKANISK STRUKTUR

    Bordhældningsstyring, 45° højre, 15° venstre
    31,5" x 19,7" (800 x 500 mm) værksted
    Indbyggede gaffeltruckstationer

    Specifikationer SAE Metrisk
    Fræse-kapacitet:  Højre 45°/venstre 15°  
    Højde @ 0°  13" 330 mm
    Bredde @ 0° 20" 510 mm
    Specifikation for båndsavblad:  154" x 0,35" x 1,1" 3912 x 9 x 27 mm
    Skærehastighed:  98-984 fod/min 30-300 m/min
    Arbejdsbænkstørrelse:  31,5" x 19,7" 800 x 500 mm
    Hoveddrevmetode:  Servomotor + Reducer Servomotor + Reducer
    Hovedmotorstrøm:  2 hp  1,5 Kw
    Strømspecifikationer:  220 VAC, 3-faset, 60 Hz, 9 FLA​ 220 VAC, 3-faset, 60 Hz, 9 FLA​
    Maskinens vægt:  1.168 pund  530 kg
    Område (B x L x H) 50" x 30" x 86" 1.270 x 762 x 2.184 mm
    Forsendelsens vægt 1.323 pund 600 kg
    forsendelsesdimensioner 54,3 tommer x 39,4 tommer x 87,4 tommer 1.380 x 1.000 x 2.220 mm

    TEKNISKE DOKUMENTER

    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Layouttegning
    • Installation
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas-produktgaranti – 6 måneder

    Dette produkt omfatter en 6 måneders garanti på reservedele og support fra din lokale Haas Factory Outlet. Installation på stedet, træning, servicearbejde og rejseudgifter vil blive pålagt. Kontakt din lokale Haas Factory Outlet.
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.