MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HML-1V Manual Lathe

  1. Butikkutstyr
  2. Haas manuelle dreiebenker
  3. HML-1V manuell dreiebenk

HML-1V Manual Lathe

    KUN CNY

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas manuell dreiebenk med variabel hastighet og en makskapasitet på 360 x 1000 mm

Haas HML-1V er en tradisjonell manuell motordreiebenk med variabel hastighet, en makskapasitet på 14" x 39" (360 x 1000 mm) og 9" (229 mm) manuell chuck.

  • D1-6 nese med MT6-innebygd kon
  • 9" (229 mm) manuell tre-bakket chuck
  • 2500 o/min spindel
  • Variabel hastighet, 2 intervaller
  • Digital avlesning (DRO)
  • Manuell bakdokke med MT4-pinol
  • 4-veis verktøypost
  • Brille
  • Kjølevæskesystem
  • Inkluderer verktøysett og eske

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

MERKNAD: Haas HML-serie av manuelle dreiebenker oppfyller gjeldende CE-sikkerhetsstandarder. ETL-sertifisering er imidlertid ikke tilgjengelig for øyeblikket.

MANUELLE MASKINER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Ikke glem verktøyet!

    Et komplett verktøysett for din HML-1V manuelle dreiebenk



    Klar til å få mest mulig ut av din HML-1V? Det manuelle dreiebenkverktøystartsettet er en utmerket løsning for skoler, opplæringsprogrammer og maskinverksteder som ser etter en komplett dreiebenkverktøypakke. Fra dreiing og vending til boring og gjenging, inneholder dette settet de essensielle verktøyene som er nødvendig for et bredt spekter av maskineringsoperasjoner. 

    Sammenligne maskiner
    • Konfigurasjon
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Produktgaranti

    STANDARD KONFIGURASJON

    SPINDEL

    2500 o/min spindel, D1–6 m/MT6-kon
    Variabel hastighet m/2 hastighetsintervaller
    9" (229 mm) manuell tre-bakket chuck

    HÅNDTERING AV SPON OG KJØLEVÆSKE

    Kjølevæskesystem med sprutvern

    KONTROLL

    2-akse digital avlesning

    PRODUKTFUNKSJONER

    Sprutsikring i full lengde
    Chuck-sikkerhetsvern med grensebryter
    Deksel for ledeskrue
    Arbeidslys

    VERKTØY OG OPPSPENNING

    4-veis verktøypost
    fast brille
    Bakdokke m/MT-4-pinol

    Kapasitet Tomme Metrisk
    Høyde på sentre 7,08" 180 mm
    Sving over seng 14,17" 360 mm
    Sving inn i åpning 20,98" 533 mm
    Sving over tverrsleide 8,27" 210 mm
    Avstand mellom sentre 40" 1000 mm
    Bredde på seng 10,236" 260 mm
    Spindeldokke og hovedspindel Tomme Metrisk
    Spindelnese, intern kon D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Spindelboring 2,56"
    65 mm
    Chuck, 3-bakket 9"  229 mm
    Spindelhastighet    
    Girtrinn/område Lav: 20 ~ 400 o/min  
      Høy: 400 ~ 2500 o/min  
    Vogn Tomme Metrisk
    Lengde på seng / bredde på vogn 20,19" / 16,22" 513/412 mm
    Tverrsleidevandring 8,6" 220 mm
    Toppsleidevandring 4,92" 125 mm
    Gjenger og matere Tomme Metrisk
    Whitworth-gjenger: Slag/område 45 slag / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Metriske gjenger: Slag/område 39 slag / 0,2 ~ 14 mm  
    D.P. gjenger: Slag/område 21 slag / 8 ~ 44 D.P.  
    M.P. gjenger: Slag/område 18 slag / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Langsgående matinger 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
    Kryssmatinger 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
    Pinol Tomme Metrisk
    Pinoldiameter 2,047" 52 mm
    Pinolvandring 6" 152 mm
    Kon av senter MT4 MT4
    Motor Tomme Metrisk
    Hovedspindel 5 hk 3,75 kW
    Tvunget smøring for spindeldokke 1/4 hk 0,19 kW
    Kjølevæskepumpe 1/8 hk 0,09 kW
    Elektrisk spesifikasjon Tomme Metrisk
    Inngang AC-spenning (3-fase) 240 VAC 240 VAC
    Full last forsterkere (3-fase) 21 A 21 A
    Måling Tomme Metrisk
    Vekt (netto) ca. 2976 lb 1350 kg
    Vekt (brutto) ca. 3241 lb 1470 kg
    Emballasjestørrelse (lengde x bredde x høyde) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2270 x 1120 x 900 mm

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
    • Oppsettstegning
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    Større skjærdiameter

    Haas manuell dreiebenk

    HML-2V Manual Lathe

    Haas manuell dreiebenk med variabel hastighet og en makskapasitet på 410 x 1000 mm

        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Større skjærdiameter og lengde

    Haas manuell dreiebenk

    HML-3V Manual Lathe

    Haas manuell dreiebenk med variabel hastighet og en makskapasitet på 462 x 1500 mm

        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Full CNC, større kapasitet

    Haas ST-20L

    ST-20L

    CNC-dreiebenk med 330 mm x 1080 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

    • 8.3" Chuckstørrelse
    • 2.5" Boltkapasitet
    • 4k O/MIN
    • 20 hp Effekt
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas produktgaranti – 6 måneder

    Dette produktet inkluderer en 6-måneders delegaranti, med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt. Gebyrer for installasjon på stedet, opplæring, servicearbeid og reise vil gjelde. Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg. 
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.