MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
4 - HSF-325 - Maintenance

HSF-325 - Manual do operador/serviço


  • 1 - HSF-325 - Introdução
  • 2 - HSF-325 - Instalação
  • 3 - HSF-325 - Operação
  • 4 - HSF-325 - Manutenção
  • 5 - HSF-325 - Resolução de problemas

Go To :

  • 4.1 Lista de peças de substituição
  • 4.2 PCB de controlo do painel HSF - Substituição

4.1 Lista de peças de substituição

Introduction

Existem duas versões do HSF-325; uma é de 230 V (09-0020) e a outra é de 400 V (09-0036). Algumas das peças de serviço são intercambiáveis entre as duas versões e outras não. Reveja as tabelas abaixo para verificar a peça de reposição exata.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

Número da peça ARTIGO do fornecedor Descrição
93-3338 FUSÍVEL-M HSF-325
93-3341 FUSÍVEL-S - PORTA-FUSÍVEL SECUNDÁRIO HSF-325
93-3342 CF1 HSF-325 VENTOINHA DE ARREFECIMENTO DO CONTROLADOR
93-3343 CF2 T HSF-325 IGBT VENTOINHA DE ARREFECIMENTO
93-3344 GTS9000-5 PCB HSF-325
93-3345 M-V1 /VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA HSF-325
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 ENTRADA DE ENERGIA DE 3 FASES
93-3558 FILTRO HSF-325 FILTRO EMI
93-3559 BD HSF-325 BD RETIFICADOR DE 3 FASES
93-3560 CM1 HSF-325 MÓDULO CONDENSADOR CM1
93-3563 SO2 HSF-325 TOMADA DE SAÍDA DA CABEÇA DE AQUECIMENTO SO2
93-3565 PDC HSF-325 PDC ACDC 12V UNIDADE DE ENERGIA
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 PCB DE CONTROLADOR DO PAINEL

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

NÚMEROS DE PEÇA para 09-0020 (230V) NÚMEROS DE PEÇA para 09-0036 (400V) ARTIGO do fornecedor Descrição
93-3337 93-4463 P-SW INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR ALIMENTAÇÃO HSF-325
93-3339 93-4471 CT1 EM CURSO HSF-325 SENSOR 1
93-3340 93-4472 CT2 EM CURSO HSF-325 SENSOR 2
93-3346 93-4476 Cabeça de aquecimento tamanho L CABEÇA DE AQUECIMENTO DE TAMANHO GRANDE HSF-325
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 MÓDULO CONDENSADOR CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 TOMADA DE SAÍDA DA CABEÇA DE AQUECIMENTO SO1
93-3564 93-4474 PT HSF-325 PT TRANSFORMADOR DE ENERGIA
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB HSF-325 GTS9000-2 PCB DE CONTROLADOR PRINCIPAL
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 IGBT PCB DE MÓDULO

4.2 PCB de controlo do painel HSF - Substituição

Recently Updated

PCB de controlo do painel HSF - Substituição


AD0572

Introduction

1

Este procedimento irá explicar como substituir o PCB de Controlo do Painel HSF, isto só deve ser executado por um Técnico Certificado Haas. 

Contacte o Serviço Haas para substituir esta placa.

Electrical Safety

 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Antes de ligar os fios de linha ao CNC:

  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.

Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:

  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.

O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.

 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.

Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.

Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.

Replacement

1

Remova os parafusos que seguram o painel frontal da parte inferior da máquina e deslize para fora do painel frontal.

2

Retire o fecho no conector [1] e desligue os cabos mostrados antes de deslizar completamente para fora o painel frontal. 

NOTA: Pode estar presente cola quente nos conectores, remova a cola quente sem danificar os cabos ou conectores. 

3

Retire a placa que cobre a PCB [1] removendo as porcas [2] que fixam a placa aos espaçadores.

4

Desaparafuse os espaçadores [1] da PCB, deve haver apenas uma porca no lugar de um espaçador na PCB [2].

Desconecte o botão STOP antes de remover a PCB.

5

Tenha cuidado para não deixar cair as anilhas sob a PCB ao remover a placa antiga. 

6

Substitua a PCB antiga pela nova e verifique se todas as molas nos botões [1] estão no lugar. 

Para concluir a instalação, execute todos estes passos pela ordem inversa. 

Ligue a HSF e teste se todos os botões, botão de paragem e ecrã estão a funcionar corretamente. 

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.