My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
4 - HSF-325 - Maintenance

HSF-325 – Bedienungs-/Servicehandbuch


  • 1 – HSF-325 – Einführung
  • 2 – HSF-325 – Installation
  • 3 – HSF-325 – Betrieb
  • 4 – HSF-325 – Wartung
  • 5 – HSF-325 – Fehlerbehebung

Go To :

  • 4.1 Ersatzteilliste
  • 4.2 Platine der HSF-Schalttafel* – Austausch

4.1 Ersatzteilliste

Introduction

Es gibt zwei Versionen der HSF-325; eine ist 230 V (09-0020), die andere ist 400 V (09-0036). Einige der Serviceteile sind zwischen den beiden Versionen austauschbar und einige nicht. Überprüfen Sie die folgenden Tabellen, um das exakte Ersatzteil zu überprüfen.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

TEILENUMMER Verkäufer-ELEMENT BESCHREIBUNG
93-3338 M-SICHERUNG HSF-325 HAUPTSTROM-SICHERUNGSHALTER
93-3341 S-SICHERUNG HSF-325 SUB SICHERUNGSHALTER
93-3342 CF1 HSF-325 CONTROLLER KÜHLVENTILATOR
93-3343 CF2 HSF-325 IGBT KÜHLVENTILATOR
93-3344 GTS9000-5 PLATINE HSF-325 IGBT ÜBERHITZUNGSERKENNUNGS-PLATINE
93-3345 M-V1 HSF-325 ELEKTROMAGNETISCHES VENTIL
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 3-PHASIGER STROMEINGANG
93-3558 FILTER HSF-325 EMI-FILTER
93-3559 BD HSF-325 BD 3-PHASIGER GLEICHRICHTER
93-3560 CM1 HSF-325 KONDENSATORMODUL CM1
93-3563 SO2 HSF-325 HEIZKOPFAUSGANGSBUCHSE SO2
93-3565 PDC HSF-325 DC ACDC 12-V-AGGREGAT
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 PLATINE SCHALTTAFEL

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

TEILNUMMERN für 09-0020 (230V) TEILNUMMERN für 09-0036 (400V) Verkäufer-ELEMENT BESCHREIBUNG
93-3337 93-4463 P-SW HSF-325 EIN-/AUSSCHALTER
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 STROMSENSOR 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 STROMSENSOR 2
93-3346 93-4476 Heizkopf L-Größe HSF-325 GROSSER HEIZKOPF
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 KONDENSATORMODUL CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 HEIZKOPFAUSGANGSBUCHSE SO1
93-3564 93-4474 PT HSF-325 PT-LEISTUNGSTRANSFORMATOR
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PLATINE HSF-325 GTS9000-2 PLATINE HAUPTSTEUERUNG
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PLATINE HSF-325 GTS9000-4 PLATIN IGBT-MODUL

4.2 Platine der HSF-Schalttafel* – Austausch

Recently Updated

Leiterplatte der HSF-Schalttafel – Austausch


AD0572

Introduction

1

Dieses Verfahren erläutert, wie die Platine der HSF-Schalttafel ausgetauscht wird. Dies sollte nur von einem von Haas zertifizierten Techniker durchgeführt werden.

Bitte wenden Sie sich an den Haas Service, um diese Leiterplatte zu ersetzen.

Electrical Safety

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.

Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.

Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.

Replacement

1

Entfernen Sie die Schrauben, die die Frontabdeckung befestigen, über der Unterseite und schieben Sie die Abdeckung heraus.

2

Entfernen Sie den Kabelbinder an Anschluss [1] und trennen Sie die zuvor gezeigten Kabel, bevor Sie die Frontabdeckung vollständig herausschieben.

HINWEIS: An den Anschlüssen kann Heißkleber vorhanden sein. Entfernen Sie den Heißkleber, ohne die Kabel oder Anschlüsse zu beschädigen.

3

Entfernen Sie die Platte, die die Leiterplatte [1] abdeckt, indem Sie die Muttern [2] entfernen, die die Platte an den Abstandshaltern befestigen.

4

Lösen Sie die Abstandsbolzen [1] von der Leiterplatte. Es sollte für jeden Abstandshalter nur eine Schraube auf der Leiterplatte [2] vorhanden sein.

Trennen Sie die STOPP-Taste, bevor Sie die Leiterplatte entfernen.

5

Achten Sie darauf, die Unterlegscheiben beim Entfernen der alten Leiterplatte nicht unter die Platte fallen zu lassen. 

6

Ersetzen Sie die alte Leiterplatte durch die neue und stellen Sie sicher, dass alle Federn für die Tasten [1] vorhanden sind.

Um die Installation abzuschließen, führen Sie alle diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Schalten Sie die HSF ein und prüfen Sie, dass alle Tasten, die Stopptaste und die Anzeige ordnungsgemäß funktionieren.

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.