My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 – Bedienungs-/Servicehandbuch


  • 1 – HSF-325 – Einführung
  • 2 – HSF-325 – Installation
  • 3 – HSF-325 – Betrieb
  • 4 – HSF-325 – Wartung
  • 5 – HSF-325 – Fehlerbehebung

Go To :

  • 2.1 – HSF-325 – Installation

2.1 – HSF-325 – Installation

Einrichtung von HSF-325

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die HSF-325 Induktionsschrumpfmaschine installieren.

Verpackungsinhalt

  • Haupteinheit ×1 (Führungsschiene und Heizkopf)
  • Werkzeughülsen (wie bestellt)
  • Kabel der Hauptstromversorgung ×1
  • Ersatzsicherung
  • Pickup Federn: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • Benutzerhandbuch ×1

1

Installieren Sie die hoch/runter Führungsschiene.

2

Befestigen Sie die Schiene mit den mitgelieferten Schrauben an der Basis.

3

Befestigen Sie den Heizkopf an der Halterung auf der Führungsschiene.

4

Schließen Sie den Heizkopf an. 

5

Schließen Sie den Schlauch für die Kühlluft an.

Hinweis: Der maximale Luftdruck für den HSF-325 beträgt 100 PSI. Haas CNC-Maschinen verwenden einen Luftdruck zwischen 80 und 120 PSI. Wenn die Druckluft aus dem Betrieb am oberen Ende dieses Bereichs liegt, muss ein Regler hinzugefügt werden. 

Der Druck kann auf unter 100 PSI gesenkt werden, um den Vorgang zu beschleunigen. Dies bedeutet, dass die Werkzeuge mehr Zeit zum Abkühlen benötigen und dass die Gefahr einer Überhitzung des Heizkopfes steigt, was zu einem Alarm E2 führt. 

6

Installieren Sie die Hülse des Werkzeughalters.

7

Installieren Sie die Schutzabdeckung.

8

Schließen Sie die Hauptstromversorgung an: 3-phasige 220VAC

(stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist)

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.