My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 - Käyttäjän opas ja huolto-opas


  • 1 – HSF-325 – Johdanto
  • 2 – HSF-325 – Asennus
  • 3 – HSF-325 – Käyttö
  • 4 – HSF-325 – Huolto
  • 5 – HSF-325 – Vianmääritys

Go To :

  • 2.1 – HSF-325 – Asennus

2.1 – HSF-325 – Asennus

HSF-325:n käyttöönotto

Tässä toimenpiteessä näytetään, miten HSF-325 Induction Shrink Fit -laite asennetaan.

Pakkauksensisältö

  • Pääyksikkö (1 kpl) (ohjauskisko ja kuumennuspää)
  • Työkaluholkit (tilauksen mukaan)
  • Verkkovirtajohto (1 kpl)
  • Varasulake
  • Poimintajouset: 4 mm x 2, 6 mm x 2, 8 mm x 2, 10 mm x 2
  • Käyttöopas (1 kpl)

1

Asenna ylä-/alaohjainkisko.

2

Kiinnitä kisko jalustaan mukana toimitetuilla ruuveilla.

3

Kiinnitä kuumennuspää ohjainkiskon pidikkeeseen.

4

Kytke lämmityspää. 

5

Liitä jäähdytysilmaletku.

Huomautus: HSF-325:n suurin ilmanpaine on 100 PSI. Haasin CNC-koneet käyttävät ilmanpainetta välillä 80–120 PSI. Säädin on lisättävä, jos pajan ilma on tämän rajan yläpäässä. 

Paine voidaan laskea alle 100 PSI:n toiminnan hiljentämiseksi. Se tarkoittaa, että työkalut tarvitsevat enemmän jäähtymisaikaa ja lämmityspään ylikuumenemisella on kasvanut mahdollisuus saada hälytys E2. 

6

Asenna työkalunpitimen holkki.

7

Asenna suojakansi.

8

Kytke verkkovirtalähde: 3-vaiheinen 220 VAC

(varmista, että maadoitus on asianmukainen)

Palaute

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.