My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 - kezelői/szervizkézikönyv


  • 1 - HSF-325 – Bevezetés
  • 2 - HSF-325 – Összeszerelés
  • 3 - HSF-325 - Üzemeltetés
  • 4 - HSF-325 – Karbantartás
  • 5 - HSF-325 – Hibaelhárítás

Go To :

  • 2.1 - HSF-325 – Összeszerelés

2.1 - HSF-325 – Összeszerelés

HSF-325 beállítása

Ez az eljárás bemutatja, hogyan kell telepíteni a HSF-325 indukciós zsugorodó illesztőgépet.

A csomag tartalma

  • Főkészülék ×1 (vezetősín és fűtőfej)
  • Szerszámhüvelyek (megrendelés szerint)
  • Fő tápkábel ×1
  • Tartalék biztosíték
  • Felszedő rugók: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • Használati útmutató ×1

1

Szerelje be a fel/le vezetősínt.

2

Rögzítse a sínt az alaphoz a mellékelt csavarokkal.

3

Csatlakoztassa a fűtőfejet a vezetősínen lévő tartóhoz.

4

Csatlakoztassa a fűtőfejet. 

5

Csatlakoztassa a hűtőlevegő tömlőjét.

Megjegyzés: A HSF-325 maximális légnyomása 100 PSI. A Haas CNC gépek 80 és 120 PSI közötti légnyomást használnak. Ha a sűrített levegő a tartomány magasabb végén van, szabályozót kell hozzáadni. 

A nyomást lehet csökkenteni 100 PSI alá is a művelet halkabbá tételéhez. Ez azt jelenti, hogy a szerszámoknak több időre van szükségük a lehűléshez, és megnövekedett annak lehetősége, hogy a fűtőfej túlmelegszik, és E2 riasztást kap. 

6

Szerelje fel a szerszámbefogó hüvelyét.

7

Szerelje fel a védőburkolatot.

8

Csatlakoztassa a fő tápegységet: 3-fázisú 220VAC

(ellenőrizze, hogy megfelelő-e a földelés)

Visszajelzés

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.