MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HSF-325 - Installation

HTS-325 – Bruker-/Servicehåndbok


  • 1 – HSF-325 – Introduksjon
  • 2 – HSF-325 – Installasjon
  • 3 – HSF-325 – Drift
  • 4 – HSF-325 – Vedlikehold
  • 5 – HSF-325 – Feilsøking

Go To :

  • 2.1 – HSF-325 – Installasjon

2.1 – HSF-325 – Installasjon

Oppsett av HSF-325

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer HSF-325 induksjonskrymp-til-tilpasningpasningsmaskinen.

Hva som følger med i pakken

  • Hovedenhet ×1 (føringsskinne og varmehode)
  • Verktøyhylser (etter bestilling)
  • Hovedstrømforsyningskabel ×1
  • Reservesikring
  • Opptaksfjærer: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • Brukerhåndbok ×1

1

Installer opp/ned føringsskinnen.

2

Fest skinnen til basen med de medfølgende skruene.

3

Fest varmehodet til holderen på føringsskinnen.

4

Koble til varmehodet. 

5

Koble til slangen for kjøleluften.

Merk: Maksimalt lufttrykk for HSF-325 er 100 PSI. Haas CNC-maskiner bruker lufttrykk mellom 80 og 120 PSI. Hvis verkstedluften er i den øvre enden av dette området, må en regulator legges til. 

Trykket kan senkes til under 100 PSI for å gjøre driften stillere. Dette betyr at verktøy vil trenge mer tid til å kjøle ned, og en økt mulighet for overoppheting av varmehodet og utlsøsing av alarm E2. 

6

Installer verktøyholderhylsen.

7

Intaller beskyttelsesdekselet.

8

Koble til hovedstrømforsyningen: 3-faset 220 V AC

(sikre at det er en riktig jordingsforbindelse)

Tilbakemelding

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.