MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HSF-325 - Installation

HSF-325 - Manuale dell’operatore/assistenza


  • 1- -HSF-325 - Introduzione
  • 2 - HSF-325 - Installazione
  • 3 - HSF-325 - Funzionamento
  • 4 - HSF-325 - Manutenzione
  • 5 - HSF-325 - Risoluzione dei problemi

Go To :

  • 2.1 - HSF-325 - Installazione

2.1 - HSF-325 - Installazione

Configurazione HSF-325

Questa procedura mostra come installare la macchina per calettamento a caldo a induzione HSF-325.

Cosa contiene il pacchetto

  • Unità principale ×1 (guida e testa di riscaldamento)
  • Manicotti utensili (come da ordine)
  • Cavo di alimentazione principale ×1
  • Fusibile di riserva
  • Molle di spunto: 4 mm ×2; 6 mm ×2; 8 mm ×2; 10 mm ×2
  • Manuale d'uso ×1

1

Installare la guida su/giù.

2

Fissare la guida alla base con le viti in dotazione.

3

Fissare la testa di riscaldamento al supporto sulla guida.

4

Collegare la testa riscaldante. 

5

Collegare il flessibile per l'aria di raffreddamento.

Nota: la pressione massima dell'aria per l'HSF-325 è di 100 PSI. Le macchine CNC Haas utilizzano una pressione dell’aria compresa tra 80 e 120 PSI. Se l'aria pressurizzata si trova all'estremità superiore di questa gamma, sarà necessario aggiungere un regolatore. 

La pressione può essere abbassata al di sotto di 100 PSI per rendere l'operazione ancora più intensa. Ciò significa che gli utensili avranno bisogno di più tempo per raffreddarsi e di una maggiore possibilità di surriscaldamento della testa riscaldante che riceve l'allarme E2. 

6

Installare il manicotto del portautensili.

7

Installare il coperchio protettivo.

8

Collegare l'alimentazione principale: trifase 220VAC

(assicurarsi che vi sia un collegamento di terra adeguato)

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.