MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
5 - HSF-325 - Troubleshooting

HSF-325 - Manuale dell’operatore/assistenza


  • 1- -HSF-325 - Introduzione
  • 2 - HSF-325 - Installazione
  • 3 - HSF-325 - Funzionamento
  • 4 - HSF-325 - Manutenzione
  • 5 - HSF-325 - Risoluzione dei problemi

Go To :

  • 5.1 - HSF-325 - Risoluzione dei problemi
  • 5.2 HSF-325 - Elenco delle parti di ricambio

5.1 - HSF-325 - Risoluzione dei problemi

Introduction

Il foro del portautensili e l’utensile da taglio devono essere puliti accuratamente (utilizzare un panno/ragino per la pulizia) per evitare che l’utensile da taglio si blocchi.

Durante la procedura di riscaldamento, se sulla finestra dello schermo LCD compaiono gli allarmi E1, E2, E3, E4 o E5, vedere la tabella dei sintomi riportata di seguito per ulteriori informazioni.

NOTA: Questa macchina a induzione a calettamento a caldo genera calore durante l'uso e deve essere utilizzata in un'area ben ventilata. La macchina deve essere collocata in un luogo pulito e asciutto e protetta da colpi violenti. NON tentare di riparare la macchina! In caso di problemi, contattare l'HFO locale per assistenza.

NOTA: Per motivi di sicurezza, tenere i materiali infiammabili lontano da questa macchina durante l'uso.

Attenzione: Alcuni pezzi sono diversi nelle versioni da 230V (USA) e 400V (UE) dell’HSF-325 Fare riferimento alla sezione 5.2 HSF-325 - Elenco dei pezzi di ricambio per assicurarsi di ordinare i pezzi corretti.

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
Codice errore E1 Errore riscaldamento macchina Errore di riscaldamento della macchina.
Controllare il collegamento della testa riscaldante.
Codice di errore E2 Sovratemperatura testa di riscaldamento Temperatura eccessiva della testina di riscaldamento. Lasciare un periodo di raffreddamento più lungo tra gli utensili riscaldanti.
Sensore di calore della testa riscaldante guasto Verificare che la testa riscaldante non sia danneggiata. Vedere la sezione Testa riscaldante di seguito.
Codice errore E3 Errore alimentazione trifase L’alimentazione trifase in ingresso non è corretta. Controllare il cablaggio e la messa in fase dell'alimentazione in ingresso.
Codice di errore E4 Nessun portautensili nella testa riscaldante Nessun portautensili nella testa di riscaldamento. Installare un portautensili e abbassare la testa riscaldante all'altezza corretta.
Il sensore di corrente CT2 2 è guasto. Vedere la sezione Sensore di corrente CT2 2 di seguito.
L'altezza della testa riscaldante non è corretta. Per ulteriori informazioni, vedere Funzionamento dell’HSF-325. 
Il portautensili è troppo piccolo.  Se non c'è abbastanza acciaio nella testa di riscaldamento non ci sarà abbastanza corrente indotta nella bobina di induzione. I portautensili modificati o progettati per utensili con codoli inferiori a 3/8" (10 mm) possono essere troppo piccoli. 
Codice di errore E5 Sovratemperatura modulo di potenza macchina Il modulo di potenza della macchina è sovratemperatura. Lasciare un periodo di raffreddamento più lungo tra i portautensili riscaldanti.
La ventola di raffreddamento CF1 non è in funzione. Controllare che la ventola di raffreddamento CF1 funzioni quando è accesa.
Periodo di riscaldamento troppo lungo. Riscaldare l'utensile solo abbastanza a lungo da installare o rimuovere ed estendere il periodo di raffreddamento, se necessario.
PCB rilevamento surriscaldamento IGBT non riuscito. Verificare che il PCB di rilevamento del surriscaldamento dell'IGBT non sia danneggiato. Vedere la sezione PCB rilevamento surriscaldamento IGBT di seguito.
Codice di errore E1 in modalità automatica ed E4 in modalità manuale. Il sensore CT2, il PCB GTS9000-4 o la testa riscaldante non funziona.

Verificare che sia installato un portautensili. Verificare che la testa riscaldante sia collegata correttamente. Verificare che l'altezza della testa di riscaldamento sia impostata correttamente. Verificare che il sensore di corrente 2 CT2 non sia danneggiato. Se i codici di errore continuano a essere generati , sostituire il sensore di corrente 2 CT2. Se i codici di errore continuano, sostituire il PCB GTS9000-4. Ordinare GUAINA TERMICA 4,8X2,4 RoHS W/4 MNTNG HOL quando si sostituisce il PCB GTS9000-4. Se i codici di errore continuano a essere generati, sostituire il gruppo testa riscaldante.

Fare riferimento alla sezione 5.2 HSF-325 - Elenco dei pezzi di ricambio per i codici articolo.

Electrical Diagram

ITEM del fornitore Descrizione
TM1 TERMINALE INGRESSO ALIMENTAZIONE TRIFASE
P-SW INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ALIMENTAZIONE
FUSIBILE-M PORTAFUSIBILE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE HSF-325
FILTRO FILTRO EMI
BD RADDRIZZATORE TRIFASE
CM1 MODULO CONDENSATORE 1
CM2 MODULO CONDENSATORE 2
CT1 SENSORE DI CORRENTE 1
CT2 SENSORE DI CORRENTE 2
SO1 PRESA DI USCITA ALLA TESTA RISCALDANTE
SO2 COLLEGAMENTO DA PRESA A TESTA RISCALDANTE
FUSIBILE-S PORTAFUSIBILI SECONDARIO CON FUSIBILE DA 2,0 A
PT TRASFORMATORE DI POTENZA PER CONTROLLER
PDC UNITÀ DI ALIMENTAZIONE A 12V C.A./C.C.
CF1 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 1 PER RAFFREDDATORE CONTROLLER
CF2 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 2 PER RAFFREDDAMENTO IGBT
GTS9000-1 PCB PCB DI CONTROLLO PANNELLO CON MODULO LCD
GTS9000-2 PCB PCB CONTROLLER PRINCIPALE 2
GTS9000-4 PCB GTS9000-4 PCB CON MODULO IGBT
GTS9000-5 PCB PCB RILEVAMENTO SURRISCALDAMENTO IGBT
M-V1 VALVOLA ELETTROMAGNETICA

HSF-325 Component Back View

HSF-325 Component Top View

HSF-325 Component Top View

GTS9000-5 PCB - IGBT OVERHEAT DETECT PCB Replacement

Se il codice di errore E5 viene generato all'accensione. Risoluzione dei problemi relativi al funzionamento del PCB GTS9000-4 CON MODULO IGBT. Installare un portautensili e abbassare la testa riscaldante all'altezza corretta. Andare a Funzione manuale e premere il pulsante di riscaldamento manuale sulla testa riscaldante per vedere se il PCB GTS9000-4 CON MODULO IGBT funziona. Se il portautensili è riscaldato, è necessario ispezionare il PCB GTS9000-5. Questo è il rilevamento del surriscaldamento dell'IGBT e potrebbe non essere riuscito.

 Nota: Fare riferimento alla sezione 5.2 HSF-325 - Elenco dei pezzi di ricambio per i codici articolo.

Utilizzare un coltello xacto per tagliare la colla calda sul filtro in ferrite e scollegare il cavo [1] dal PCB GTS9000-5 al PCB GTS9000-2.

Utilizzare un coltello xacto per tagliare la colla calda sul connettore[2] sul PCB GTS9000-5 e scollegare il cavo.

Rimuovere il dado distanziale [3] e sostituire il PCB. Trasferire il filtro in ferrite dal PCB guasto al PCB sostitutivo.

Applicare colla calda al filtro in ferrite per fissarlo in posizione e al connettore sul PCB GTS9000-5.

CT2 - Current Sensor 2 Replacement

Se viene generato il codice di errore E4 quando un utensile viene riscaldato. Verificare che sia installato un portautensili. Verificare che l'altezza della testa di riscaldamento sia impostata correttamente. Verificare che il sensore di corrente CT2 2 non sia danneggiato. Se continua a essere generato il codice di errore E4, sostituire CT2 - Sensore di corrente 2.

 Nota: Fare riferimento alla sezione 5.2 HSF-325 - Elenco dei pezzi di ricambio per i codici articolo.

Rimuovere le fascette dal filtro in ferrite[1], dal cablaggio [2] e dal sensore di corrente [3].

Scollegare il cavo [4] dal PCB GTS9000-1 CONTROLLO PANNELLO CON MODULO LCD.

Rimuovere il filtro in ferrite dal cablaggio[1].

Rimuovere il cavo [2] dal BD - RETTIFICATORE TRIFASE.

Utilizzare un uncino per rimuovere il cavo rosso e arancione dal connettore[3].

Inserire il cavo rosso e giallo del CT2 sostitutivo - Sensore di corrente nel connettore nella piedinatura corretta[4].

Far passare il cavo attraverso il CT2 - Sensore di corrente e fissarlo al RETTIFICATORE TRIFASE BD.

Reinstallare il filtro in ferrite sul cablaggio.

Sostituire le cerniere per fissare il filtro in ferrite, il cablaggio e CT2 - Sensore di corrente 2.

Heating Head Replacement

Se il codice di errore E2 viene generato quando si seleziona la modalità automatica o senza riscaldare l'utensile. Il codice di errore E1 in modalità automatica ed E4 in modalità manuale e il sensore CT2 e il modulo GTS9000-4 IGBT sono stati sostituiti. Risolvere i problemi e ispezionare visivamente che il sensore di surriscaldamento della testa riscaldante non si è guastato o è danneggiato. Sostituire la testa riscaldante guasta.

 Nota: Fare riferimento alla sezione 5.2 HSF-325 - Elenco dei pezzi di ricambio per i codici articolo.

Scollegare i cavi della testa riscaldante e il condotto dell'aria e rimuovere la testa riscaldante dalla guida.

Installare il gruppo testa riscaldante e collegare i cavi della testa riscaldante e il condotto dell'aria.

GTS9000-4 PCB Replacement

Se il codice di errore E1 viene generato quando lo strumento viene riscaldato in modalità automatica o il codice di errore E4 viene generato quando uno strumento viene riscaldato in modalità manuale. Verificare che sia installato un portautensili. Verificare che la testa riscaldante sia collegata correttamente. Verificare che l'altezza della testa di riscaldamento sia impostata correttamente. Verificare che il sensore di corrente 2 CT2 non sia danneggiato. Se i codici di errore continuano a essere generati , sostituire il sensore di corrente 2 CT2. Se i codici di errore continuano, sostituire il PCB GTS9000-4. Ordinare GUAINA TERMICA 4,8X2,4 RoHS W/4 MNTNG HOL quando si sostituisce il PCB GTS9000-4. Se i codici di errore continuano a essere generati, sostituire il gruppo testa riscaldante.

 Nota: Fare riferimento alla sezione 5.2 HSF-325 - Elenco dei pezzi di ricambio per i codici articolo.

1

Rimuovere le viti che fissano il pannello anteriore dalla parte inferiore della macchina.

2

Rimuovere il nastro[1] e la fascetta[2], scollegare i tre cavi[1,3,4] ed estrarre il pannello anteriore.

Utilizzare un coltello xacto per tagliare la colla calda sul connettore[5] sul PCB GTS9000-5 e scollegare il cavo.

Utilizzare un coltello xacto per tagliare la colla calda sul filtro in ferrite e scollegare il cavo[6] dal PCB GTS9000-2.

3

Scollegare i cavi[1] dal modulo condensatore 1 CM1 e icavi[2] dalla presa di uscita 1 SO1.

Rimuovere le viti di montaggio del PCB GTS9000-4 [3] e rimuovere il PCB GTS9000-4.

4

Pulire la pasta termica dal dissipatore di calore[1].

Gettare i fogli protettivi rosa e posizionare la GUAINA TERMICA93-3733 sul dissipatore di calore PCB GTS9000-4  [2] con i fori allineati e installare la PCB GTS9000-4 sostitutiva. Serrare la bulloneria di montaggio a una coppia di 25 in-lb e reinstallare i cavi scollegati sulla scheda a circuito stampato GTS9000-4.

Reinstallare i cavi scollegati e legare con zip/collare a caldo i connettori e i filtri in ferrite in posizione.

Reinstallare il pannello anteriore sinistro.

5.2 HSF-325 - Elenco delle parti di ricambio

Introduction

Esistono due versioni dell’HSF-325: una è 230V (09-0020) e l’altra è 400V (09-0036). Alcune delle parti di ricambio sono intercambiabili tra le due versioni e altre no. Rivedere le tabelle seguenti per verificare l'esatta parte di ricambio.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

CODICE ARTICOLO ITEM del fornitore Descrizione
93-3338 FUSIBILE-M PORTAFUSIBILE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE HSF-325
93-3341 FUSIBILE-S PORTAFUSIBILE HSF-325 SUB
93-3342 CF1 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO DEL CONTROLLER HSF-325
93-3343 CF2 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO HSF-325 IGBT
93-3344 GTS9000-5 PCB HSF-325 IGBT RILEVAMENTO SURRISCALDAMENTO PCB
93-3345 M-V1 VALVOLA ELETTROMAGNETICA HSF-325
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 INGRESSO DI POTENZA TRIFASE
93-3558 FILTRO FILTRO HSF-325 EMI
93-3559 BD HSF-325 BD RADDRIZZATORE TRIFASE
93-3560 CM1 MODULO CONDENSATORE HSF-325 CM1
93-3563 SO2 HSF-325 PRESA DI USCITA DELLA TESTA DI RISCALDAMENTO SO2
93-3565 PDC UNITÀ DI ALIMENTAZIONE HSF-325 PDC ACDC 12V
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 PANNELLO DI CONTROLLO PCB

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

CODICI ARTICOLO per 09-0020 (230V) CODICI ARTICOLO per 09-0036 (400V) ITEM del fornitore Descrizione
93-3337 93-4463 P-SW INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO HSF-325
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 SENSORE DI CORRENTE 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 SENSORE DI CORRENTE 2
93-3346 93-4476 Testina riscaldante misura L TESTA RISCALDANTE HSF-325
93-3561 93-4484 CM2 MODULO CONDENSATORE HSF-325 CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 PRESA DI USCITA DELLA TESTA DI RISCALDAMENTO SO1
93-3564 93-4474 PT TRASFORMATORE DI POTENZA HSF-325 PT
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB HSF-325 GTS9000-2 CONTROLLO PRINCIPALE PCB
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 MODULO IGBT PCB
Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.