My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
5 - HSF-325 - Troubleshooting

HSF-325 – Instrukcja obsługi/serwisowa


  • 1 - HSF-325 - Wprowadzenie
  • 2 - HSF-325 - Instalacja
  • 3 - HSF-325 - Obsługa
  • 4 - HSF-325 – Konserwacja
  • 5 - HSF-325 – Usuwanie usterek

Go To :

  • 5.1 HSF-325 – Usuwanie usterek
  • 5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych

5.1 HSF-325 – Usuwanie usterek

Introduction

Należy dokładnie wyczyścić otwór oprawki i narzędzie tnące (użyć ściereczki/przegródki do czyszczenia), aby zapobiec zakleszczeniu się narzędzia tnącego.

Podczas procedury ogrzewania, jeśli alarmy E1, E2, E3, E4 lub E5 pojawi się w oknie wyświetlacza LCD, zobacz poniższą tabelę objawów, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA: Ta indukcyjna maszyna termokurczliwa wytwarza ciepło podczas użytkowania i musi być eksploatowana w dobrze wentylowanym miejscu. Maszynę należy umieścić w czystym, suchym miejscu i zabezpieczyć przed silnymi uderzeniami. NIE próbuj serwisować maszyny! W razie problemów należy skontaktować się z lokalnym punktem sprzedaży firmy Haas w celu uzyskania pomocy technicznej.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa, podczas pracy z maszyną, materiały łatwopalne należy trzymać z dala od niej.

Ostrzeżenie: Niektóre części różnią się między wersjami 230 V (USA) i 400 V (UE) HSF-325 Patrz sekcja 5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych , aby upewnić się, że zamawiane są prawidłowe części.

Symptom Table

Objaw Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Kod błędu E1 Błąd ogrzewania maszyny Błąd ogrzewania maszyny.
Sprawdź podłączenie głowicy grzewczej.
Kod błędu E2 Przegrzanie głowicy grzewczej Zbyt wysoka temperatura głowicy grzejnej. Pozostawić dłuższy okres chłodzenia między narzędziami grzewczymi.
Awaria czujnika ciepła głowicy grzewczej Sprawdź, czy głowica grzewcza nie jest uszkodzona. Patrz sekcja głowicy grzewczej poniżej.
Kod błędu E3 Błąd zasilania 3-fazowego Zasilanie 3-fazowe jest nieprawidłowe. Sprawdź okablowanie zasilania i fazy.
Kod błędu E4 Brak uchwytu narzędziowego w głowicy grzewczej Brak uchwytu narzędziowego w głowicy grzejnej. Zamontuj uchwyt narzędziowy i opuść głowicę grzewczą na odpowiednią wysokość.
Czujnik prądu CT2 2 uległ awarii. Zobacz sekcję Czujnik prądu CT2 2 poniżej.
Wysokość głowicy grzewczej jest nieprawidłowa. Zobacz Operacja HSF-325 po więcej informacji. 
Uchwyt narzędziowy jest zbyt mały.  Jeśli w głowicy grzewczej nie ma dość stali, w cewce indukcyjnej nie będzie się indukować dość prądu. Oprawki narzędziowe zmodyfikowane lub zaprojektowane do narzędzi z chwytami mniejszymi niż 3/8" (10mm) mogą być zbyt małe. 
Kod błędu E5 Nadmierna temperatura modułu zasilania maszyny Moduł zasilania maszyny jest przegrzany. Pozostawić dłuższy okres chłodzenia pomiędzy nagrzewaniem oprawek narzędziowych.
Wentylator chłodzący CF1 nie działa. Sprawdź, czy wentylator chłodzący CF1 działa po włączeniu.
Zbyt długi okres ogrzewania. Ogrzewaj narzędzie tylko wystarczająco długo, aby zainstalować lub zdjąć i w razie potrzeby przedłużyć okres chłodzenia.
Płytka PCB wykrywania przegrzania IGBT uległa awarii. Sprawdź, czy płytka PCB wykrywania przegrzania IGBT nie jest uszkodzona. Patrz sekcja PCB wykrywania przegrzania IGBT poniżej.
Kod błędu E1 w trybie automatycznym i E4 w trybie ręcznym. Awaria czujnika CT2, płytki PCB GTS9000-4 lub głowicy grzewczej.

Sprawdź, czy jest zainstalowany uchwyt narzędziowy. Sprawdź, czy głowica grzewcza jest prawidłowo podłączona. Sprawdź, czy wysokość głowicy grzewczej jest ustawiona prawidłowo. Sprawdź, czy Czujnik prądu 2 CT2 nie jest uszkodzony. Jeśli kody błędu kontynuują generowanie, zamień CT2 – Czujnik prądu 2. Jeśli kody błędów nadal występują, wymień PCB GTS9000-4. Zamów PODKŁADKĘ TERMICZNĄ 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL przy wymianie PCB GTS9000-4. Jeśli kody błędów nadal są generowane, wymień zespół głowicy grzewczej.

Numery części można znaleźć w sekcji 5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych .

Electrical Diagram

POZYCJA dostawcy Opis
TM1 ZACISK ZASILANIA TRÓJFAZOWEGO
P-SW WYŁĄCZNIK ZASILANIA
BEZPIECZNIK M HSF-325 GŁÓWNY UCHWYT BEZPIECZNIKA ZASILANIA
Filtry FILTR EMI
BD PROSTOWNIK TRÓJFAZOWY
CM1 MODUŁ KONDENSATORA 1
CM2 MODUŁ KONDENSATORA 2
CT1 CZUJNIK PRĄDU 1
CT2 CZUJNIK PRĄDU 2
SO1 GNIAZDO WYJŚCIOWE DO GŁOWICY GRZEWCZEJ
SO2 PODŁĄCZENIE GNIAZDA DO GŁOWICY
BEZPIECZNIK S UCHWYT BEZPIECZNIKÓW DODATKOWYCH Z BEZPIECZNIKIEM 2,0 A
Pt TRANSFORMATOR MOCY DO STEROWNIKA
PDC ZASILACZ AC/DC 12V
CF1 WENTYLATOR CHŁODZĄCY 1 DO CHŁODNICY STEROWNIKA
CF2 WENTYLATOR CHŁODZĄCY 2 DO CHŁODZENIA IGBT
Płytka drukowana GTS9000-1 PŁYTA STERUJĄCA PANELU Z MODUŁEM LCD
Płytka drukowana GTS9000-2 PŁYTA STEROWNIKA GŁÓWNEGO 2
Płytka drukowana GTS9000-4 GTS9000-4 PCB Z MODUŁEM IGBT
Płytka drukowana GTS9000-5 Płytka PCB WYKRYWANIA PRZEGRZANIA IGBT
M-V1 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

HSF-325 Component Back View

HSF-325 Component Top View

HSF-325 Component Top View

GTS9000-5 PCB - IGBT OVERHEAT DETECT PCB Replacement

Jeśli kod błędu E5 jest generowany przy włączeniu zasilania. Rozwiąż problemy z działaniem PCB GTS9000-4 Z MODUŁEM IGBT. Zamontuj uchwyt narzędziowy i opuść głowicę grzewczą na odpowiednią wysokość. Przejdź do funkcji ręcznej i naciśnij przycisk ręcznego ogrzewania na głowicy grzewczej, aby sprawdzić, czy działa płytka PCB GTS9000-4 Z MODUŁEM IGBT. Jeśli oprawka narzędziowa jest rozgrzana, należy sprawdzić płytkę PCB GTS9000-5. To jest wykrywanie przegrzania IGBT i mogło się nie powieść.

 Uwaga: Numery części można znaleźć na stronie 5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych .

Użyj noża xacto, aby przeciąć gorący klej na filtrze ferrytowym i odłączyć kabel[1] z płytki GTS9000-5 na płytkę GTS9000-2.

Użyj noża xacto, aby wyciąć gorący klej na złączu[2] na płytce drukowanej GTS9000-5 i odłącz kabel.

Zdejmij nakrętkę dystansową[3] i wymień PCB. Przenieś filtr ferrytowy z uszkodzonej płytki drukowanej na nową płytkę drukowaną.

Nałóż gorący klej na filtr ferrytowy, aby zabezpieczyć go na miejscu i złącze na płytce drukowanej GTS9000-5.

CT2 - Current Sensor 2 Replacement

Jeśli kod błędu E4 jest generowany, gdy narzędzie jest nagrzewane. Sprawdź, czy jest zainstalowany uchwyt narzędziowy. Sprawdź, czy wysokość głowicy grzewczej jest ustawiona prawidłowo. Sprawdź, czy Czujnik prądu CT2 2 nie jest uszkodzony. Jeśli kod błędu E4 nadal się generuje, zamień CT2 – Czujnik prądu 2.

 Uwaga: Numery części można znaleźć na stronie 5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych .

Usuń zipties z filtra ferrytowego[1],, wiązka przewodów[2] i czujnik prądu[3].

Odłącz kabel[4] z PŁYTA GTS9000-1 - PŁYTA STERUJĄCA PANELU Z MODUŁEM LCD.

Wyjmij filtr ferrytowy z wiązki kablowej[1].

Usuń kabel[2] z BD - PROSTOWNICA 3-FAZOWA.

Użyj wykałaczki, aby wyjąć czerwony i pomarańczowy kabel ze złącza[3].

Włóż czerwony i żółty kabel z zamiennego czujnika prądu CT2 do złącza we właściwym wyprowadzeniu[4].

Przeprowadź kabel przez czujnik prądu CT2 i przymocuj do prostownika 3-fazowego BD.

Zainstaluj ponownie filtr ferrytowy w wiązce przewodów.

Zamocuj opaski zaciskowe, aby zabezpieczyć filtr ferrytowy, wiązkę przewodów i CT2 – czujnik prądu 2.

Heating Head Replacement

Jeśli kod błędu E2 jest generowany podczas wybierania trybu automatycznego lub bez ogrzewania narzędzia. Kod błędu E1 w trybie automatycznym i E4 w trybie ręcznym oraz czujnik CT2 i moduł IGBT GTS9000-4 zostały zastąpione. Rozwiązywanie problemów i wzrokowo sprawdzić, czy czujnik przegrzania  głowicy grzewczej nie uległ awarii lub jest uszkodzony. Wymień uszkodzoną głowicę grzewczą.

 Uwaga: Numery części można znaleźć na stronie 5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych .

Odłącz kable głowicy grzejnej i przewód powietrzny i wyjmij głowicę grzejną z szyny prowadzącej.

Zamontuj zespół głowicy grzewczej i podłącz kable głowicy grzewczej i przewód powietrzny.

GTS9000-4 PCB Replacement

Jeśli kod błędu E1 jest generowany, gdy narzędzie jest podgrzewane w trybie automatycznym lub Kod błędu E4 jest generowany, gdy narzędzie jest podgrzewane w trybie ręcznym. Sprawdź, czy jest zainstalowany uchwyt narzędziowy. Sprawdź, czy głowica grzewcza jest prawidłowo podłączona. Sprawdź, czy wysokość głowicy grzewczej jest ustawiona prawidłowo. Sprawdź, czy Czujnik prądu 2 CT2 nie jest uszkodzony. Jeśli kody błędu kontynuują generowanie, zamień CT2 – Czujnik prądu 2. Jeśli kody błędów nadal występują, wymień PCB GTS9000-4. Zamów PODKŁADKĘ TERMICZNĄ 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL przy wymianie PCB GTS9000-4. Jeśli kody błędów nadal są generowane, wymień zespół głowicy grzewczej.

 Uwaga: Numery części można znaleźć na stronie 5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych .

1

Wykręć wkręty mocujące panel przedni od spodu urządzenia i wysuń panel przedni.

2

Usuń taśmę[1] i zip-tie[2] i odłącz trzy kable[1,3,4] i wysuń przedni panel.

Użyj noża xacto, aby wyciąć gorący klej na złączu[5] na płytce drukowanej GTS9000-5 i odłącz kabel.

Użyj noża xacto, aby przeciąć gorący klej na filtrze ferrytowym i odłączyć kabel[6] z płytki GTS9000-2.

3

Odłącz kable[1] z modułu kondensatora 1 CM1 oraz kable[2] od wyjścia gniazda 1 SO1.

Usunąć GTS9000-4 Śruby montażowe do PCB[3] i wyjmij płytkę PCB GTS9000-4.

4

Wyczyść pastę termiczną z radiatora[1].

Wyrzuć różowe arkusze ochronne i umieść 93-3733  PODKŁADKA TERMICZNA na radiatorze PCB GTS9000-4[2] z otworami wyrównanymi i zainstaluj zamiennik Płytka GTS9000-4. Dokręć osprzęt montażowy do 25 in-lbs i ponownie zainstaluj odłączone kable, aby Płytka GTS9000-4.

Ponownie zainstaluj odłączone kable i zwiąż/przyklej na gorąco złącza i filtry ferrytowe.

Zainstaluj lewy panel przedni.

5.2 HSF-325 – Lista części zamiennych

Introduction

Są dwie wersje HSF-325; jedna to 230V (09-0020), a druga to 400V (09-0036). Niektóre części serwisowe są wymienne między tymi dwiema wersjami, a inne nie. Zapoznaj się z poniższymi tabelami, aby sprawdzić dokładną część zamienną.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

Numer części POZYCJA dostawcy Opis
93-3338 BEZPIECZNIK M HSF-325 GŁÓWNY UCHWYT BEZPIECZNIKA ZASILANIA
93-3341 BEZPIECZNIK S HSF-325 PODSTAWKA BEZPIECZNIKOWA
93-3342 CF1 HSF-325 WENTYLATOR CHŁODZĄCY STEROWNIKA
93-3343 CF2 WENTYLATOR CHŁODZĄCY HSF-325 IGBT
93-3344 Płytka drukowana GTS9000-5 WYKRYWANIE PRZEGRZANIA HSF-325 IGBT PCB
93-3345 M-V1 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY HSF-325
93-3557 TM1 HSF-325 3-FAZOWA MOC WEJŚCIOWA TM1
93-3558 Filtry HSF-325 FILTR EMI
93-3559 BD HSF-325 BD PROSTOWNIK 3-FAZOWY
93-3560 CM1 HSF-325 UKŁAD KONDENSATORA CM1
93-3563 SO2 HSF-325 GNIAZDO WYJŚCIOWE GŁOWICY GRZEWCZEJ SO2
93-3565 PDC HSF-325 JEDNOSTKA ZASILAJĄCA DC ACDC 12V
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 PANEL STEROWANIA PCB

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

NUMERY CZĘŚCI dla 09-0020 (230V) NUMERY CZĘŚCI dla 09-0036 (400V) POZYCJA dostawcy Opis
93-3337 93-4463 P-SW HSF-325 WYŁĄCZNIK ZASILANIA
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 CZUJNIK NATĘŻENIA PRĄDU 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 CZUJNIK NATĘŻENIA PRĄDU 2
93-3346 93-4476 Głowica grzewcza w rozmiarze L HSF-325 DUŻA GŁOWICA GRZEJNA
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 UKŁAD KONDENSATORA CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 GNIAZDO WYJŚCIOWE GŁOWICY GRZEWCZEJ SO1
93-3564 93-4474 Pt HSF-325 TRANSFORMATOR MOCY PT
93-3567 93-4475 Płytka drukowana GTS9000-2 HSF-325 GTS9000-2 PŁYTA GŁÓWNA STEROWANIA PCB
93-3568 93-4470 Płytka drukowana GTS9000-4 HSF-325 GTS9000-4 IGBT MODUŁ PCB
Uwagi

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.