My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
5 - HSF-325 - Troubleshooting

HSF-325 – Bedienungs-/Servicehandbuch


  • 1 – HSF-325 – Einführung
  • 2 – HSF-325 – Installation
  • 3 – HSF-325 – Betrieb
  • 4 – HSF-325 – Wartung
  • 5 – HSF-325 – Fehlerbehebung

Go To :

  • 5.1 – HSF-325 – Fehlerbehebung
  • 5.2 HSF-325 – Ersatzteilliste

5.1 – HSF-325 – Fehlerbehebung

Introduction

Die Bohrung des Werkzeughalters und das Schneidwerkzeug müssen gründlich gereinigt werden (zur Reinigung ein Reinigungstuch/ein Tuch verwenden), um zu verhindern, dass das Schneidwerkzeug festsitzt.

Wenn während des Erwärmungsvorgangs die Alarme E1, E2, E3, E4 oder E5 im LCD-Anzeigefenster erscheinen, siehe die unten stehende Symptomtabelle für weitere Informationen.

HINWEIS: Diese Induktionsschrumpf-Fit-Maschine erzeugt Wärme während des Gebrauchs und muss in einem gut belüfteten Bereich betrieben werden. Die Maschine sollte an einem sauberen, trockenen Ort aufgestellt und vor starken Stößen geschützt werden. Versuchen Sie NICHT, Ihre Maschine zu warten! Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet für den Service.

HINWEIS: Halten Sie brennbare Materialien aus Sicherheitsgründen während des Gebrauchs von dieser Maschine fern.

Warnung: Einige Teile unterscheiden sich zwischen der 230V (US) und der 400V (EU) Version des HSF-325. Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Teile bestellen, lesen Sie bitte den Abschnitt 5.2 HSF-325 - Ersatzteilliste .

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Fehlercode E1 Maschinenheizungsfehler Fehler beim Erhitzen der Maschine.
Überprüfen Sie den Anschluss des Heizkopfes.
Fehlercode E2 Übertemperatur des Heizkopfes Heizkopf zu heiß. Ermöglichen Sie eine längere Abkühlzeit zwischen den Heizwerkzeugen.
Der Wärmesensor des Heizkopfes ist ausgefallen Vergewissern Sie sich, dass der Heizkopf nicht beschädigt ist. Siehe Abschnitt „Heizkopf“ unten.
Fehlercode E3 3-Phasen-Stromversorgungsfehler 3-phasiger Eingangsstrom ist falsch. Überprüfen Sie die eingehende Stromverdrahtung und Phasenlage.
Fehlercode E4 Kein Werkzeughalter im Heizkopf Kein Werkzeughalter im Heizkopf. Einen Werkzeughalter installieren und den Heizkopf auf die richtige Höhe absenken.
Der CT2 Stromsensor 2 ist ausgefallen. Siehe Abschnitt CT2 Stromsensor 2 unten.
Die Höhe des Heizkopfes ist nicht korrekt. Siehe HSF-325 Bedienung für weitere Informationen. 
Der Werkzeughalter ist zu klein.  Wenn sich nicht genügend Stahl im Heizkopf befindet, wird auch nicht genügend Strom in der Induktionsspule induziert. Werkzeughalter, die entweder modifiziert oder für Werkzeuge mit einem Schaft kleiner als 3/8 " (10 mm) konzipiert sind, sind möglicherweise zu klein. 
Fehlercode E5 Übertemperatur des Maschinenleistungsmoduls Das Leistungsmodul der Maschine ist zu heiß. Lassen Sie eine längere Abkühlzeit zwischen den Erwärmungswerkzeughaltern zu.
Der CF1-Kühlgebläse läuft nicht. Überprüfen Sie, ob der CF1 Kühlgebläse läuft, wenn er eingeschaltet ist.
Erwärmungsdauer zu lang. Erhitzen Sie das Werkzeug nur so lange, dass es installiert oder entfernt werden kann, und verlängern Sie die Kühlzeit bei Bedarf.
Die IGBT-Überhitzungserkennungsplatine ist fehlgeschlagen. Vergewissern Sie sich, dass die Platine des IGBT-Überhitzungserkennungsgeräts nicht beschädigt ist. Siehe Abschnitt zur IGBT-Überhitzungserkennung der Platine unten.
Fehlercode E1 im automatischen Modus und E4 im manuellen Modus. Der CT2-Sensor, die GTS9000-4-Platine oder der Heizkopf ist ausgefallen.

Überprüfen Sie, ob ein Werkzeughalter installiert ist. Überprüfen Sie, ob der Heizkopf richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Höhe des Heizkopfes korrekt eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass der CT2 Stromsensor 2 nicht beschädigt ist. Wenn die Fehlercodes weiterhin auftreten, CT2 - Stromsensor 2 ersetzen. Wenn die Fehlercodes weiterhin auftreten, ersetzen Sie die GTS9000-4 PCB. Bestellen Sie THERMAL PAD 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL, wenn Sie die GTS9000-4 PCB ersetzen. Wenn weiterhin Fehlercodes auftreten, tauschen Sie die Heizkopfeinheit aus.

Die Teilenummern finden Sie im Abschnitt 5.2 HSF-325 - Ersatzteilliste .

Electrical Diagram

Verkäufer-ELEMENT BESCHREIBUNG
TM1 3-PHASIGE NETZANSCHLUSSKLEMME
P-SW EIN-/AUSSCHALTER
M-SICHERUNG HSF-325 HAUPTSTROM-SICHERUNGSHALTER
FILTER EMI-FILTER
BD 3-PHASEN-GLEICHRICHTER
CM1 KONDENSATORMODUL 1
CM2 KONDENSATORMODUL 2
CT1 STROMSENSOR 1
CT2 STROMSENSOR 2
SO1 AUSGANGSBUCHSE AN HEIZKOPF
SO2 ANSCHLUSSBUCHSE AN HEIZKOPF
S-SICHERUNG UNTERSICHERUNGSHALTER MIT 2,0-A-SICHERUNG
PT LEISTUNGSTRANSFORMATOR FÜR STEUERUNG
PDC AC/DC 12V-NETZTEIL
CF1 KÜHLVENTILATOR 1 FÜR STEUERUNGSKÜHLER
CF2 KÜHLGEBLÄSE 2 FÜR IBT-KÜHLUNG
GTS9000-1 PLATINE PLATINE MIT LCD-MODUL
GTS9000-2 PLATINE HAUPTSTEUERPLATINE 2
GTS9000-4 PLATINE GTS9000-4 PLATINE MIT IBT-MODUL
GTS9000-5 PLATINE IGBT ÜBERHITZUNG ERKENNEN PLATINE
M-V1 ELEKTROMAGNETISCHES VENTIL

HSF-325 Component Back View

HSF-325 Component Top View

HSF-325 Component Top View

GTS9000-5 PCB - IGBT OVERHEAT DETECT PCB Replacement

Wenn der Fehlercode E5 beim Einschalten generiert wird. Stellen Sie sicher, dass die GTS9000-4 PCB MIT IGBT-MODUL funktioniert. Einen Werkzeughalter installieren und den Heizkopf auf die richtige Höhe absenken. Navigieren Sie zu Manuelle Funktion und drücken Sie die manuelle Heiztaste am Heizkopf, um zu sehen, ob die GTS9000-4 PCB MIT IGBT-MODUL funktioniert. Wenn der Werkzeughalter erwärmt wird, muss die GTS9000-5 PCB überprüft werden. Dies ist die IGBT-Überhitzungserkennung und kann ausgefallen sein.

 Hinweis: Die Teilenummern finden Sie unter 5.2 HSF-325 - Ersatzteilliste .

Verwenden Sie ein Xacto-Messer, um den Heißkleber am Ferritfilter zu schneiden und ziehen Sie das Kabel [1] von der Leiterplatte GTS9000-5 zur Leiterplatte GTS9000-2 ab.

Schneiden Sie mit einem Xacto-Messer den Heißkleber am Stecker [2] auf der Platine GTS9000-5 und ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.

Entfernen Sie die Abstandsmutter [3] und tauschen Sie die Platine aus. Übertragen Sie den Ferritfilter von der ausgefallenen Platine auf die Ersatzplatine.

Den Ferritfilter mit heißem Kleber fixieren und den Stecker auf der Platine GTS9000-5 anschließen.

CT2 - Current Sensor 2 Replacement

Wenn der Fehlercode E4 beim Aufheizen eines Werkzeugs erzeugt wird. Überprüfen Sie, ob ein Werkzeughalter installiert ist. Überprüfen Sie, ob die Höhe des Heizkopfes korrekt eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass CT2 Stromsensor 2 nicht beschädigt ist. Wenn der Fehlercode E4 weiterhin auftritt, CT2 - Stromsensor 2 ersetzen.

 Hinweis: Die Teilenummern finden Sie unter 5.2 HSF-325 - Ersatzteilliste .

Entfernen Sie die Kabelbinder aus dem Ferritfilter [1], dem Kabelbaum [2] und dem aktuellen Sensor [3].

Trennen Sie das Kabel [4] von der PCBGTS9000-1 – PANEL CONTROL PCB MIT LCD-MODUL.

Entfernen Sie den Ferritfilter vom Kabelbaum [1].

Entfernen Sie das Kabel [2] vom BD - 3 PHASE RECTIFIER.

Entfernen Sie das rote und orangefarbene Kabel mit einem Stift vom Anschluss [3].

Stecken Sie das rote und gelbe Kabel vom CT2 - Stromsensor in den Stecker in der richtigen Kontaktbelegung [4].

Das Kabel durch den CT2 – Stromsensor führen und am Fräserdurchmesser – 3-PHASEN-GLEICHRICHTER befestigen.

Das Ferritfilter wieder am Kabelbaum installieren.

Ersetzen Sie die Kabelbinder, um den Ferritfilter, den Kabelbaum und CT2 – Stromsensor 2 zu sichern.

Heating Head Replacement

Wenn der Fehlercode E2 bei der Auswahl des automatischen Modus oder ohne Erwärmen des Werkzeugs generiert wird. Fehlercode E1 im automatischen Modus, E4 im manuellen Modus und der CT2-Sensor und das GTS9000-4 IGBT-Modul wurden ersetzt. Fehlerbehebung und Sichtprüfung, ob der Überhitzungssensor des Heizkopfes nicht ausgefallen oder beschädigt ist. Ersetzen Sie den defekten Heizkopf.

 Hinweis: Die Teilenummern finden Sie unter 5.2 HSF-325 - Ersatzteilliste .

Die Heizkopfkabel und die Druckluftleitung trennen und den Heizkopf von der Führungsschiene entfernen.

Die Heizkopfbaugruppe installieren und die Heizkopfkabel und die Druckluftleitung anschließen.

GTS9000-4 PCB Replacement

Wenn der Fehlercode E1 beim Aufheizen des Werkzeugs im Automatikmodus oder Fehlercode E4 beim Aufheizen eines Werkzeugs im manuellen Modus erzeugt wird. Überprüfen Sie, ob ein Werkzeughalter installiert ist. Überprüfen Sie, ob der Heizkopf richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Höhe des Heizkopfes korrekt eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass der CT2 Stromsensor 2 nicht beschädigt ist. Wenn die Fehlercodes weiterhin auftreten, CT2 - Stromsensor 2 ersetzen. Wenn die Fehlercodes weiterhin auftreten, ersetzen Sie die GTS9000-4 PCB. Bestellen Sie THERMAL PAD 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL, wenn Sie die GTS9000-4 PCB ersetzen. Wenn weiterhin Fehlercodes auftreten, tauschen Sie die Heizkopfeinheit aus.

 Hinweis: Die Teilenummern finden Sie unter 5.2 HSF-325 - Ersatzteilliste .

1

Entfernen Sie die Schrauben, die die Frontabdeckung befestigen, über der Unterseite.

2

Entfernen Sie das Klebeband [1] und den Kabelbinder [2], ziehen Sie die drei Kabel ab [1, 3, 4] und schieben Sie die Fronttafel heraus.

Schneiden Sie mit einem Xacto-Messer den Heißkleber am Stecker [5] auf der Platine GTS9000-5 und ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.

Verwenden Sie ein Xacto-Messer, um den Heißkleber am Ferritfilter zu schneiden und ziehen Sie das Kabel [6] von der Leiterplatte GTS9000-2 ab.

3

Trennen Sie die Kabel [1] vom Kondensatormodul 1  CM1  und die Kabel [2] vom Sockelausgang 1 SO1.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben [3] der  GTS9000-4-Platine und die GTS9000-4-Platine.

4

Entfernen Sie die Wärmeleitpaste vom Kühlkörper [1].

Entsorgen Sie die rosa Schutzfolien und platzieren Sie das 93-3733  THERMAL PAD auf dem GTS9000-4 Platinen-Kühlkörper[2], wobei die Löcher ausgerichtet sind, und installieren Sie die Ersatzplatine GTS9000-4. Ziehen Sie die Befestigungsteile mit 25 Zoll lbs fest und installieren Sie die getrennten Kabel wieder an der GTS9000-4-Leiterplatte.

Bringen Sie die getrennten Kabel wieder an und befestigen Sie die Anschlüsse und Ferritfilter mit Kabelbindern/Heißkleber.

Bringen Sie die Frontplatte wieder an.

5.2 HSF-325 – Ersatzteilliste

Introduction

Es gibt zwei Versionen der HSF-325; eine ist 230 V (09-0020), die andere ist 400 V (09-0036). Einige der Serviceteile sind zwischen den beiden Versionen austauschbar und einige nicht. Überprüfen Sie die folgenden Tabellen, um das exakte Ersatzteil zu überprüfen.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

TEILENUMMER Verkäufer-ELEMENT BESCHREIBUNG
93-3338 M-SICHERUNG HSF-325 HAUPTSTROM-SICHERUNGSHALTER
93-3341 S-SICHERUNG HSF-325 SUB SICHERUNGSHALTER
93-3342 CF1 HSF-325 CONTROLLER KÜHLVENTILATOR
93-3343 CF2 HSF-325 IGBT KÜHLVENTILATOR
93-3344 GTS9000-5 PLATINE HSF-325 IGBT ÜBERHITZUNGSERKENNUNGS-PLATINE
93-3345 M-V1 HSF-325 ELEKTROMAGNETISCHES VENTIL
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 3-PHASIGER STROMEINGANG
93-3558 FILTER HSF-325 EMI-FILTER
93-3559 BD HSF-325 BD 3-PHASIGER GLEICHRICHTER
93-3560 CM1 HSF-325 KONDENSATORMODUL CM1
93-3563 SO2 HSF-325 HEIZKOPFAUSGANGSBUCHSE SO2
93-3565 PDC HSF-325 DC ACDC 12-V-AGGREGAT
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 PLATINE SCHALTTAFEL

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

TEILNUMMERN für 09-0020 (230V) TEILNUMMERN für 09-0036 (400V) Verkäufer-ELEMENT BESCHREIBUNG
93-3337 93-4463 P-SW HSF-325 EIN-/AUSSCHALTER
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 STROMSENSOR 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 STROMSENSOR 2
93-3346 93-4476 Heizkopf L-Größe HSF-325 GROSSER HEIZKOPF
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 KONDENSATORMODUL CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 HEIZKOPFAUSGANGSBUCHSE SO1
93-3564 93-4474 PT HSF-325 PT-LEISTUNGSTRANSFORMATOR
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PLATINE HSF-325 GTS9000-2 PLATINE HAUPTSTEUERUNG
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PLATINE HSF-325 GTS9000-4 PLATIN IGBT-MODUL
Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.