My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
3 - HSF-325 - Operation

HSF-325 – Bedienungs-/Servicehandbuch


  • 1 – HSF-325 – Einführung
  • 2 – HSF-325 – Installation
  • 3 – HSF-325 – Betrieb
  • 4 – HSF-325 – Wartung
  • 5 – HSF-325 – Fehlerbehebung

Go To :

  • 3.1 Anweisungen zur Bedienung
  • 3.2 Hinweise zum Betrieb

3.1 Anweisungen zur Bedienung

HSF-325 Overview

Introduction

Vor dem Betrieb

  • Stellen Sie sicher, dass Sie eine ordnungsgemäße Verbindung zur Stromquelle mit ordnungsgemäßem Erdungskabel haben.
  • Installieren Sie die richtige Werkzeughülse und einen geeigneten Werkzeughalter.
  • Falls erforderlich, verwenden Sie eine der mitgelieferten Werkzeugfedern, um die Länge des Werkzeugs einzustellen. Das Schneidwerkzeug auf die entsprechende Länge einstellen und sicherstellen, dass die Bohrung des Werkzeughalters und das Schneidwerkzeug sauber und frei von Öl sind (zur Entfernung von Ölrückständen einen Lappen/ein Tuch verwenden).
  • Senken Sie den Induktionsheizkopf über den Klemmabschnitt der Werkzeugaufnahme.

Die folgenden Tabellen zeigen die empfohlenen Höhen, Heizzeiten und Kühlzeiten. Die Höhen- und Zeitwerte können variieren:

Durchmesser Höhe 1
>1" (25 mm) 1,00" (25 mm)
5/8" (16 mm) 0,250" (6 mm)
1/2" (13 mm) 0,375" (10 mm)
3/8" (10 mm) 0,625" (16 mm)
Sichere Höhe 2 (H2) = 0,25" (6 mm) Minimum
Empfohlene Heizzeit
EM EIN EM AUS
D Zeit (Sek.) D Zeit (Sek.)
1-1/4" (32 mm) 5,0 1-1/4" (32 mm) 6,0
1" (25 mm) 8,0 1" (25 mm) 8,5
3/4" (19 mm) 7,5 3/4" (19 mm) 9,0
5/8" (16 mm) 6,5 5/8" (16 mm) 7,0
1/2" (13 mm) 6,0 1/2" (13 mm) 9,0
3/8" (10 mm) 6,0 3/8" (10 mm) 7,0
Empfohlene Kühlzeit
EM EIN EM AUS
D Zeit (Sek.) D Zeit (Sek.)
1-1/4" (32 mm) 4,0 1-1/4" (32 mm) 4,5
1" (25mm) 6,0 1" (25 mm) 6,0
3/4" (19 mm) 4,0 3/4" (19 mm) 5,0
5/8" (16 mm) 3,0 5/8" (16 mm) 3,5
1/2" (13 mm) 2,5 1/2" (13 mm) 3,0
3/8" (10 mm) 2,5 3/8" (10 mm) 3,0

Power On

1

Den Stromknopf [5] in die Position Ein schalten.

2

Wählen Sie die Betriebsfunktion

Beim Start bleibt die Maschine im Standby-Modus, bis ein Modus ausgewählt wird. Verwenden Sie die [< >]-Tasten, um die Funktion Manuell oder Auto auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die hervorgehobene Funktion auszuwählen.

Manual Function

1

Manuelle Funktion:

Drücken und halten Sie im Manu.-Modus die Taste für manuelle Heizung [13], um mit der Erwärmung zu beginnen. Die Heizung stoppt, wenn die Taste losgelassen wird. Die rote LED schaltet sich während des Heizvorgangs ein, und das LCD-Display zählt die Heizzeit, bis die Taste losgelassen wird, oder nach 10 Sekunden.

Drücken Sie die Taste „Kühlen“, um die Abkühlung der Luftstrahlen zu starten; drücken Sie die Stopp-Taste, um die Luftstrahlen auszuschalten.

Hinweis: Diese Maschine hat eine schnelle Heizkapazität! Die maximal empfohlene Heiztemperatur beträgt 400 °C. Temperaturen über 400 °C können die Werkzeughalter beschädigen.

Auto Function

1

Automatisch Funktion

Verwenden Sie im Modus Auto. die [< >]-Tasten, um zwischen den Einstellungen für verschiedene Tools zu erstellen und auszuwählen. Drücken Sie die Eingabetaste, um zwischen verschiedenen Einstellungen zu wechseln (Werkzeugdurchmesser, Heizzeit, Kühlzeit, Ein- und Ausschrumpfen).

Verwenden Sie die [< >]-Tasten, um die Werte für jede Einstellung anzupassen. Die Maschine wird die Werkzeugeinstellungen jedes Mal aufzeichnen und speichern, wenn sie geändert werden.

2

Drücken Sie die Start-Taste, um mit dem Heizen zu beginnen; sie stoppt, nachdem die eingestellte Zeit erreicht ist.

Sobald der Heizzyklus abgeschlossen ist, das Schneidwerkzeug einführen/entfernen. Drücken Sie die Taste Kühlen, um mit der Kühlung zu beginnen; sie stoppt nach Erreichen der eingestellten Zeit. Drücken Sie den Stopp-Schalter, um das Heizen/Kühlen jederzeit zu stoppen.

3

Die rote LED auf der Taste für manuelle Heizung schaltet sich während der Heizperiode ein. Die Maschine wird jedes Mal Daten aufzeichnen, wenn die Taste für manuelle Heizung gedrückt wird.

Wir empfehlen, 2 Sekunden nach der Heizperiode zu warten, um das Werkzeug in den Werkzeughalter einzuführen.

Hinweis: Zusätzlich zur Taste Stopp schaltet die Funktionstaste den Heizzyklus aus.

Hinweis: Wenn Sie sich über die Heizzeit nicht sicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die empfohlenen Heiz- und Kühlzeiten in den bereitgestellten Tabellen.

Hinweis: Wenn Sie sich nach dem Heizvorgang nicht sicher sind, ob der Werkzeughalter und das Schneidwerkzeug gekühlt sind, verwenden Sie bitte die entsprechenden Werkzeuge und Sicherheitsausrüstungen, um die Werkzeuge zu entfernen.

Hinweis: Diese Maschine hat eine schnelle Heizkapazität! Die maximal empfohlene Heiztemperatur beträgt 400 °C. Temperaturen über 400 °C können die Werkzeughalter beschädigen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Lieferanten für Werkzeughalter für detaillierte Spezifikationen zur Heizung.

Additional Information

1

Die Bohrung des Werkzeughalters und das Schneidwerkzeug müssen gründlich gereinigt werden (zur Reinigung ein Tuch verwenden), um zu verhindern, dass das Schneidwerkzeug festsitzt.

2

Wenn während des Heizvorgangs Alarme E1, E2, E3, E4 oder E5 auf dem LCD-Display-Fenster angezeigt werden, hat die Maschine eines der folgenden Probleme festgestellt:

E1: Fehler beim Erhitzen der Maschine. Bitte prüfen Sie den Anschluss des Heizkopfes.

E2: Heizkopf zu heiß.

E3: 3-phasige Stromversorgung fehlerhaft.

E4: Kein Werkzeughalter im Heizkopf.

E5: Das Leistungsmodul der Maschine ist überhitzt.

3

3. Diese Induktionsschrumpf-Fit-Maschine erzeugt Wärme während des Gebrauchs und muss in einem gut belüfteten Bereich betrieben werden. Die Maschine sollte an einem sauberen, trockenen Ort aufgestellt und vor starken Stößen geschützt werden. Versuchen Sie NICHT, Ihre Maschine zu warten! Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet für den Service.

4

Halten Sie brennbare Materialien aus Sicherheitsgründen während des Gebrauchs von dieser Maschine fern.

Machine Specifications

1

Max. Stromverbrauch: 10.000 Watt.

2

Dimension (B x T x H): 15" x 16" x 25,75" (380 x 405 x 655 mm).

3.2 Hinweise zum Betrieb

Operation Notices

1

Um Schäden an der Maschine, den Werkzeughaltern und den Schneidwerkzeugen zu vermeiden, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch.

Diese Maschine verwendet eine Induktionsheizung, und die Temperatur des Werkzeughalters, der erwärmt wird, steigt entsprechend der Heizzeit schnell an! Bitte bestätigen Sie die Eigenschaften Ihrer Werkzeughalter und Schneidwerkzeuge (Material, Außendurchmesser, Toleranzen usw.), um genaue Heizzyklen festzulegen, um Schäden an Ihren Werkzeughaltern zu verhindern und die Lebensdauer der Maschine zu verlängern.

2

Rostfreie Werkzeughalter können den Induktionsheizkopf leicht beschädigen. In dieser Maschine können immer noch rostfreie Werkzeughalter verwendet werden; aufgrund ihres geringeren Heizwirkungsgrads benötigen sie jedoch mehr Wärme, was dazu führen kann, dass der Induktionskopf während des wiederholten Betriebs überhitzt wird.

Der Erwärmungsprozess sollte genau überwacht werden. Wenn der Heizkopf überhitzt wird, bitte Betrieb vorübergehend stoppen, bis der Heizkopf abgekühlt ist. Ein fortgesetzter Betrieb mit überhitztem Kopf , wird den Induktionsheizkopf beschädigen.

3

Verwenden Sie KEINE Hochgeschwindigkeits-Stahl (HSS) Schneidwerkzeuge bei Induktionsheizungs-Arbeiten.

Aufgrund der ähnlichen Heizeigenschaften zwischen dem Werkzeug und dem Werkzeughalter kann es schwierig oder unmöglich sein, HSS-Schneidewerkzeuge aus Stahl-Werkzeughaltern zu entfernen.

4

Es ist sehr wichtig, die diametrische Größe Ihrer Werkzeughalter und Schneidwerkzeuge zu kennen.

Die Maschine ist so konzipiert, dass Werkzeughalter auf eine ausreichende Temperatur erhitzt werden, damit die Schneidwerkzeuge ein- und auslaufen können (ca. 300 °C).

Wenn die Temperatur 350 °C übersteigt und das Schneidwerkzeug immer noch nicht in/aus dem Werkzeughalter geschrumpft werden kann, ist es wahrscheinlich ein Problem mit der Geometrie des Werkzeughalters oder der Schleiftoleranz des Schneidwerkzeugs.

Wenn die Passung zwischen dem Werkzeughalter und dem Schneidwerkzeug zu eng ist, wird es schwierig, das Schneidwerkzeug zu entfernen. Wenn die Passung zwischen dem Werkzeughalter und dem Schneidwerkzeug zu locker ist, zieht das Werkzeug während der Schneidoperationen eher aus dem Halter heraus. Bitte wählen Sie Schneidwerkzeuge mit der entsprechenden Präzision.

Achten Sie darauf, vor der Verwendung des Werkzeughalters oder Schneidwerkzeugs darauf befindliches Öl zu entfernen. Durch den Erwärmungsvorgang verkohlt eventuelles Restöl und erschwert das Entfernen des Schneidwerkzeugs. Zur Reinigung von Öl empfehlen wir die Verwendung eines sauberen Lappen/Tuchs oder Lösungsmitteltanks.

5

Warnung: Schalten Sie den Induktionsheizkopf NICHT ohne Werkzeughalter ein!

Um Schäden an der Maschine zu vermeiden, den Induktionskopf nicht einschalten und erhitzen, wenn kein Werkzeughalter vorhanden ist. Vor dem Entfernen des Werkzeughalters während des Heizvorgangs drücken Sie bitte STOPP, um die Maschine auszuschalten, um eine Erwärmung ohne vorhandenes Objekt zu vermeiden.

6

Wenn der Induktionskopf verformt ist oder eine dunklere Farbe angenommen hat (anfänglich ist er weiß), kann dies darauf zurückzuführen sein, dass der Kopf zu viel Wärme erzeugt (über 400 °C).

Reduzieren Sie den Heizzyklus und warten Sie den Kopf nach Bedarf.

7

Diese Maschine verwendet eine Hochspannungsstromquelle. Diese Maschine nicht demontieren und warten, sofern sie nicht ordnungsgemäß geschult wurden.

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und elektromagnetische Störungen zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass ein entsprechendes Erdungskabel ordnungsgemäß installiert ist. Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet für den Service.

8

WICHTIG: Nähern Sie sich NICHT der Maschine oder bedienen Sie sie NICHT, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes Gerät tragen, das durch Elektromagnetismus beeinträchtigt werden kann.

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.