Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
3 - HSF-325 - Operation

Priročnik za upravljavca/servisni priročnik za HSF-325


  • 1 – HSF-325 – Uvod
  • 2 – HSF-325 – Namestitev
  • 3 – HSF-325 – Delovanje
  • 4 – HSF-325 – Vzdrževanje
  • 5 – HSF-325 – Odpravljanje težav

Go To :

  • 3.1 Navodila za uporabo
  • 3.2 Obvestila o delovanju

3.1 Navodila za uporabo

HSF-325 Overview

Introduction

Pred uporabo

  • Zagotovite, da je zagotovljena ustrezna priključitev na vir napajanja z ustrezno ozemljitveno žico.
  • Namestite ustrezno objemko in ustrezno držalo orodja.
  • Po potrebi z eno od priloženih vzmeti orodja nastavite dolžino orodja. Orodje za rezkanje nastavite na ustrezno dolžino in zagotovite, da sta izvrtina držala orodja in orodje za rezkanje čista in brez olja (za odstranjevanje ostankov olja uporabite krpo).
  • Spustite indukcijsko grelno glavo nad vpenjalni del držala orodja.

Spodnje tabele prikazujejo priporočene višine, čase ogrevanja in čase hlajenja. Vrednosti višine in časa se lahko razlikujejo:

Premer Višina 1
>1" (25 mm) 1,00" (25 mm)
5/8" (16 mm) 0,250" (6 mm)
1/2" (13 mm) 0,375" (10 mm)
3/8" (10 mm) 0,625" (16 mm)
Višina trka 2 (H2) = 0,25" (6 mm) minimum
Priporočeni čas segrevanja
EM IN EM OUT
D Čas (sekunde) D Čas (sekunde)
1-1/4" (32 mm) 5,0 1-1/4" (32 mm) 6,0
1" (25 mm) 8,0 1" (25 mm) 8,5
3/4" (19 mm) 7,5 3/4" (19 mm) 9,0
5/8" (16 mm) 6,5 5/8" (16 mm) 7,0
1/2" (13 mm) 6,0 1/2" (13 mm) 9,0
3/8" (10 mm) 6,0 3/8" (10 mm) 7,0
Priporočeni čas hlajenja
EM IN EM OUT
D Čas (sekunde) D Čas (sekunde)
1-1/4" (32 mm) 4,0 1-1/4" (32 mm) 4,5
1" (25mm) 6,0 1" (25 mm) 6,0
3/4" (19 mm) 4,0 3/4" (19 mm) 5,0
5/8" (16 mm) 3,0 5/8" (16 mm) 3,5
1/2" (13 mm) 2,5 1/2" (13 mm) 3,0
3/8" (10 mm) 2,5 3/8" (10 mm) 3,0

Power On

1

Obrnite gumb za napajanje [5] v položaj VKLOP.

2

Izberite funkcijo delovanja

Ob zagonu bo stroj ostal v stanju pripravljenosti, dokler ne izberete načina. S tipkama [ < > ] izberite funkcijo Ročno ali Samodejno in nato pritisnite tipko Vnos, da izberete označeno funkcijo.

Manual Function

1

Ročno funkcija:

V načinu Roč. za začetek segrevanja pritisnite in držite gumb za ročno segrevanje [13]. Segrevanje se izklopi, ko spustite gumb. Rdeča LED-lučka bo med segrevanjem zasvetila, LCD zaslon pa bo odšteval čas segrevanja, dokler gumba ne spustite, ali po 10 sekundah.

Pritisnite tipko za hlajenje, da zaženete hlajenje sistema izpihovanja; pritisnite gumb Zaustavitev za izklop zračnega curka.

Obvestilo: Ta stroj ima hitro zmogljivost ogrevanja! Najvišja priporočena temperatura segrevanja je 400 °C. Temperature nad 400 °C lahko poškodujejo držala orodij.

Auto Function

1

Samodejno. Funkcija:

V načinu Samod. uporabite tipki [ < > ], da ustvarite in izberete med nastavitvami za več različnih orodij. Pritisnite tipko Vnos za preklop med različnimi nastavitvami (premer orodja, čas ogrevanja, čas hlajenja, skrčenje in krčenje).

S tipkama [ < > ] prilagodite vrednosti za vsako nastavitev. Stroj bo ob vsaki menjavi zabeležil in shranil nastavitve orodja.

2

Pritisnite tipko za vklop za začetek segrevanja; izklopi se po doseženem nastavljenem času.

Ko je cikel ogrevanja končan, vstavite/odstranite orodje za rezkanje. Za zagon hlajenja pritisnite tipko za hlajenje; izklopi se po doseženem nastavljenem času. Pritisnite stikalo Zaustavitev, da kadarkoli zaustavite ogrevanje/hlajenje.

3

Rdeča LED-lučka na gumbu za ročno segrevanje se bo med ogrevanjem vključila. Stroj bo zabeležil podatke vsakič, ko pritisnete gumb za ročno segrevanje.

Priporočamo, da počakate 2 sekundi po obdobju ogrevanja, da vstavite orodje v držalo orodja.

Obvestilo: Poleg tipke Zaustavitev funkcijska tipka izklopi grelni cikel.

Obvestilo: Če niste prepričani o času ogrevanja, si oglejte priporočene čase ogrevanja in hlajenja v priloženih tabelah.

Obvestilo: Če po postopku ogrevanja niste prepričani, ali sta držalo orodja in orodje za rezkanje ohlajena, za odstranitev orodja uporabite ustrezno orodje in varnostno opremo.

Obvestilo: Ta stroj ima hitro zmogljivost ogrevanja! Najvišja priporočena temperatura segrevanja je 400 °C. Temperature nad 400 °C lahko poškodujejo držala orodij. Za podrobne tehnične podatke o ogrevanju se obrnite na svojega dobavitelja držala orodja.

Additional Information

1

Glava držala orodja in orodje za rezkanje morata biti temeljito očiščena (za čiščenje uporabite krpo), da se orodje za rezkanje ne zatakne.

2

Če se med postopkom ogrevanja na LCD zaslonu prikažejo alarmi E1, E2, E3 E4 ali E5, je prišlo pri stroju do ene od naslednjih težav:

E1: Napaka v segrevanju stroja. Preverite povezavo grelne glave.

E2: Grelna glava nad temperaturo.

E3: 3-fazno napajanje ima napako.

E4: Ni držala orodja v ogrevalni glavi.

E5: Napajalni modul stroja je pregret.

3

3. Ta indukcijski skrčilni stroj med uporabo ustvarja toploto in ga je treba uporabljati v dobro prezračevanem prostoru. Stroj postavite na čisto, suho mesto in ga zaščitite pred močnimi udarci. NE poskušajte servisirati stroja! Če imate težave, se za servis obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO).

4

Zaradi varnosti hranite vnetljive materiale stran od tega stroja med uporabo.

Machine Specifications

1

Največja moč porabe: 10.000 W

2

Dimenzije (Š x G x V) so 15" x 16" x 25,75" (380 x 405 x 655 mm)

3.2 Obvestila o delovanju

Operation Notices

1

Da bi preprečili poškodbe stroja, držal orodij in rezalnih orodij, skrbno preberite ta uporabniški priročnik.

Ta stroj uporablja indukcijsko segrevanje in temperatura držala orodja, ki ga segrevate, bo hitro narasla glede na čas ogrevanja! Potrdite lastnosti držala orodja in orodja za rezkanje (material, zunanji premer, odstopanja itd.), da nastavite natančne cikle gretja, s čimer preprečite poškodbe držal orodij in podaljšate življenjsko dobo stroja.

2

Nerjavna držala orodja lahko hitro poškodujejo indukcijsko grelno glavo. V tem stroju lahko še vedno uporabljate nerjavna držala orodij; vendar zaradi slabše učinkovitosti segrevanja potrebujejo več toplote, zaradi česar se lahko indukcijska glava med ponavljajočim se postopkom pregreje.

Postopek ogrevanja je treba pozorno spremljati. Če se ogrevalna glava pregreje, začasno prekinite delovanje, dokler se ogrevalna glava ne ohladi. Nadaljnje delovanje med pregrevanjem glave poškoduje indukcijsko grelno glavo.

3

Pri postopkih indukcijskega segrevanja NE uporabljajte visoko hitrostnega jeklenega orodja za rezkanje (HSS).

Zaradi podobnih ogrevalnih lastnosti med orodjem in držalom orodja je težko ali skoraj nemogoče odstraniti rezalno orodje HSS z jeklenih orodij.

4

Zelo pomembno je, da poznate diametrično velikost vaših držal orodij in orodij za rezkanje.

Stroj je zasnovan za segrevanje držal orodij na zadostno temperaturo, ki omogoča, da se orodja za rezkanje skrčijo (približno 300 °C).

Če temperatura preseže 350 °C in se orodje za rezkanje še vedno ne more skrčiti iz držala orodja, je verjetno težava z geometrijo držala orodja ali toleranco orodja za rezkanje.

Če je prileganje med držalom orodja in orodjem za rezkanje pretesno, se bo orodje za rezkanje težko odstranilo . Če je prileganje med držalom orodja in orodjem za rezkanje premajhno, je bolj verjetno, da bo orodje potegnilo iz držala med rezkanjem. Izberite orodja za rezkanje z ustrezno natančnostjo.

Pred uporabo odstranite morebitno olje z držala orodja ali orodja za rezkanje. S postopkom ogrevanja boste oglenili vse ostanke olja in zato boste orodje za rezkanje težje odstranili. Za čiščenje olja priporočamo uporabo čiste krpe ali rezervoarja za topilo.

5

Pozor: NE vklopite indukcijske grelne glave brez nameščenega držala orodja!

Da preprečite poškodbe stroja, se indukcijske glave ne vklaplja in segreva, ko držalo orodja ni na voljo. Pred odstranitvijo držala orodja med postopkom ogrevanja pritisnite STOP, da izklopite stroj, da se izognete segrevanju brez prisotnosti predmeta.

6

Če je indukcijska glava deformirana ali je postala temnejša (začetno je bela), je to lahko posledica prevelike količine toplote (nad 400 °C).

Zmanjšajte grelni cikel in po potrebi servisirajte glavo.

7

Ta stroj uporablja visokonapetostni vir napajanja. Stroja ne razstavljajte in servisirajte, če za to niste ustrezno usposobljeni.

Da zagotovite varno delovanje in zmanjšate elektromagnetne motnje, poskrbite, da je nameščena ustrezna ozemljitvena žica. Če imate težave, se za servis obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO).

8

POMEMBNO: Stroju se NE približujte in ga ne upravljajte, če imate srčni spodbujevalnik ali drugo napravo, na katero lahko vpliva elektromagnetizem.

Povratne informacije

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.