My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
3 - HSF-325 - Operation

HSF-325 Manual de utilizare/service


  • 1 – HSF-325 – Prezentare
  • 2 – HSF-325 – Instalare
  • 3 – HSF-325 – Funcționare
  • 4 – HSF-325 – Întreținere
  • 5 – HSF-325 – Depanare

Go To :

  • 3.1 Instrucțiuni de utilizare
  • 3.2 Notificări privind operațiunile

3.2 Notificări privind operațiunile

Operation Notices

1

Pentru a preveni deteriorarea mașinii, a portsculelor și a sculelor de așchiere, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.

Această mașină utilizează încălzirea prin inducție, iar temperatura suportului de scule încălzit va crește rapid în funcție de timpul de încălzire! Confirmați caracteristicile portsculelor și sculelor de așchiere (materiale, diametru extern, toleranțe etc.) pentru a seta cicluri de încălzire precise, pentru a preveni deteriorarea portsculelor și pentru a extinde durata de viață a mașinii.

2

Portsculele din oțel inoxidabil pot deteriora cu ușurință capul de încălzire prin inducție. Portsculele din oțel inoxidabil pot fi utilizate în continuare în această mașină; totuși, datorită eficienței reduse a încălzirii, acestea necesită mai multă căldură, ceea ce poate cauza supraîncălzirea capului de inducție în timpul funcționării repetate.

Procesul de încălzire trebuie monitorizat îndeaproape. Dacă capul de încălzire se supraîncălzește, opriți temporar funcționarea până când capul de încălzire s-a răcit. Continuarea funcționării în timp ce capul este supraîncălzit va deteriora capul de încălzire prin inducție.

3

NU utilizați instrumente de tăiere de mare viteză din oțel (HSS) în operațiunile de încălzire prin inducție.

Datorită caracteristicilor de încălzire similare dintre sculă și portsculă, poate fi dificil sau imposibil să se elimine sculele de așchiere HSS de pe suporturile de scule din oțel.

4

Este foarte important să cunoașteți dimensiunea diametrală a portsculelor și instrumentelor de tăiere.

Mașina este proiectată pentru a încălzi portsculele la o temperatură suficientă pentru a permite sculelor așchietoare să intre/să iasă (aproximativ 300°C).

Dacă temperatura depășește 350°C și scula de așchiere încă nu poate fi micșorată/ieșită din portsculă, este probabil să existe o problemă cu geometria portsculei sau toleranța la măcinare a sculei de așchiere.

Dacă potrivirea dintre portsculă și scula de așchiere este prea strânsă, va fi dificil să scoateți scula de așchiere. Dacă potrivirea dintre portsculă și scula de așchiere este prea slăbită, este mai probabil ca scula să iasă din suport în timpul operațiunilor de așchiere. Vă rugăm să alegeți instrumentele de tăiere cu precizia corespunzătoare.

Asigurați-vă că ați curățat orice ulei de pe suportul portscule sau instrumentul de tăiere înainte de utilizare. Procedura de încălzire va carboniza orice ulei rezidual și va îngreuna îndepărtarea instrumentului de tăiere. Pentru curățarea uleiului, vă recomandăm să folosiți o cârpă/un prosop curat sau un rezervor de solvent.

5

Avertisment: NU porniți capul de încălzire prin inducție fără un suport de scule prezent!

Pentru a preveni deteriorarea mașinii, nu porniți și nu încălziți capul de inducție atunci când nu este prezent un suport de scule. Înainte de a scoate suportul de scule în timpul procedurii de încălzire, apăsați STOP pentru a opri mașina, pentru a evita încălzirea fără niciun obiect prezent.

6

Dacă descoperiți că capul de inducție este deformat sau a devenit mai închis la culoare (inițial este alb), acest lucru poate fi rezultatul faptului că acesta produce prea multă căldură (peste 400°C).

Reduceți ciclul de încălzire și reparați capul, după cum este necesar.

7

Această mașină utilizează o sursă de alimentare de înaltă tensiune. Nu demontați și nu efectuați lucrări de service asupra echipamentului dacă nu sunteți instruit corespunzător.

Pentru a asigura funcționarea în siguranță și a reduce interferența electromagnetică, asigurați-vă că este instalat corect un cablu de împământare adecvat. Dacă întâmpinați probleme, contactați reprezentanța locală pentru service.

8

IMPORTANT: NU vă apropiați sau nu utilizați această mașină dacă purtați un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv care poate fi afectat de electromagnetism.

3.1 Instrucțiuni de utilizare

HSF-325 Overview

Introduction

Înainte de utilizare

  • Asigurați-vă că aveți o conexiune adecvată la o sursă de alimentare cu un cablu de împământare adecvat.
  • Instalați manșonul corect al sculei și o portsculă corespunzătoare.
  • Dacă este necesar, utilizați unul dintre arcurile sculei furnizate pentru a seta lungimea sculei. Ajustați scula de așchiere la lungimea corespunzătoare și asigurați-vă că alezajul portsculei și scula de așchiere sunt curate și fără ulei (utilizați o cârpă/o lavetă pentru a îndepărta reziduurile de ulei).
  • Coborâți capul de încălzire prin inducție peste porțiunea de prindere a portsculei.

Tabelele de mai jos prezintă limitele recomandate, duratele de încălzire și duratele de răcire. Valorile limitelor și orelor pot varia:

Diametru Înălțimea 1
>1" (25 mm) 1,00" (25 mm)
5/8" (16 mm) 0,250" (6 mm)
1/2" (13 mm) 0,375" (10 mm)
3/8" (10 mm) 0,625" (16 mm)
Înălțimea de siguranță la închidere 2 (H2) = 0,25" (6 mm) minimum
Durată de încălzire recomandată
EM IN EM OUT
D Timp (Sec) D Timp (sec)
1-1/4" (32 mm) 5.0 1-1/4" (32 mm) 6,0
1" (25 mm) 8.0 1" (25 mm) 8.5
3/4" (19 mm) 7.5 3/4" (19 mm) 9.0
5/8" (16 mm) 6.5 5/8" (16 mm) 7.0
1/2" (13 mm) 6,0 1/2" (13 mm) 9.0
3/8" (10 mm) 6,0 3/8" (10 mm) 7.0
Timp de răcire recomandat
EM IN EM OUT
D Timp (Sec) D Timp (sec)
1-1/4" (32 mm) 4,0 1-1/4" (32 mm) 4.5
1" (25mm) 6,0 1" (25mm) 6,0
3/4" (19 mm) 4,0 3/4" (19 mm) 5.0
5/8" (16 mm) 3.0 5/8" (16 mm) 3.5
1/2" (13 mm) 2.5 1/2" (13 mm) 3.0
3/8" (10 mm) 2.5 3/8" (10 mm) 3.0

Power On

1

Rotiți butonul de alimentare [5] în poziția Pornit.

2

Selectați funcția de operare

La pornire, mașina va rămâne în așteptare până la selectarea unui mod. Utilizați tastele [ < > ] pentru a selecta funcția Manual sau Automat și apoi apăsați tasta Enter pentru a selecta funcția evidențiată.

Manual Function

1

Funcție manuală:

În modul Manu., apăsați și țineți apăsat butonul Manual Heating (Încălzire manuală) [13] pentru a începe încălzirea. Încălzirea se va opri atunci când butonul este eliberat. LED-ul roșu se va aprinde în timpul încălzirii, iar afișajul LCD va număra durata de încălzire până la eliberarea butonului sau după 10 secunde.

Apăsați tasta Răcire pentru a porni răcirea cu jet de aer; apăsați tasta Stop pentru a opri jetul de aer.

Notificare: Această mașină are o capacitate de încălzire rapidă! Temperatura de încălzire maximă recomandată este de 400°C. Temperaturile mai mari de 400°C pot deteriora portsculele.

Auto Function

1

Auto Funcție:

În modul Auto., utilizați tastele [ < > ] pentru a crea și selecta între setări pentru mai multe scule diferite. Apăsați tasta Enter pentru a comuta între diferitele setări (diametrul sculei, durata de încălzire, timpul de răcire, intrarea și ieșirea).

Utilizați tastele [ < > ] pentru a ajusta valorile pentru fiecare setare. Mașina va înregistra și salva setările sculei de fiecare dată când sunt modificate.

2

Apăsați tasta Pornire pentru a porni încălzirea; aceasta se va opri după ce timpul setat a fost atins.

După finalizarea ciclului de încălzire, introduceți/scoateți scula de așchiere. Apăsați tasta Răcire pentru a porni răcirea; aceasta se va opri după ce timpul setat a fost atins. Apăsați comutatorul de oprire pentru a opri încălzirea/răcirea în orice moment.

3

LED-ul roșu de pe butonul de încălzire manuală se va aprinde în timpul perioadei de încălzire. Mașina va înregistra date de fiecare dată când este apăsat butonul Încălzire manuală.

Vă recomandăm să așteptați 2 secunde după perioada de încălzire pentru a introduce scula în portsculă.

Notificare: În plus față de butonul Stop, tasta Funcție va opri ciclul de încălzire.

Notificare: Dacă nu sunteți sigur de durata de încălzire, vă rugăm să consultați duratele recomandate de încălzire și răcire din tabelele furnizate.

Notificare: După procedura de încălzire, dacă nu sunteți sigur dacă suportul portscule și scula de așchiere s-au răcit, vă rugăm să utilizați uneltele și echipamentele de siguranță adecvate pentru a îndepărta uneltele.

Notificare: Această mașină are o capacitate de încălzire rapidă! Temperatura de încălzire maximă recomandată este de 400°C. Temperaturile mai mari de 400°C pot deteriora portsculele. Contactați furnizorul de portscule pentru specificațiile de încălzire detaliate.

Additional Information

1

Alezajul portcuțitului și sculei de așchiere trebuie curățat temeinic (utilizați o lavetă/o cârpă de curățare pentru curățare) pentru a preveni blocarea sculei de așchiere.

2

În timpul procedurii de încălzire, dacă alarmele E1, E2, E3, E4 sau E5 apar pe fereastra afișajului LCD, mașina a întâmpinat una dintre următoarele probleme:

E1: Eroare de încălzire a mașinii. Verificați conexiunea capului de încălzire.

E2: Supratemperatură a capului de încălzire.

E3: Sursă de alimentare trifazată, eronată.

E4: Niciun portscule în capul de încălzire.

E5: Modulul de alimentare al mașinii este supraîncălzit.

3

3. Această mașină cu inducție și fixare retractabilă generează căldură în timpul utilizării și trebuie utilizată într-o zonă bine ventilată. Mașina trebuie amplasată într-un loc curat și uscat și protejată de lovituri puternice. NU încercați să reparați mașina! Dacă întâmpinați probleme, contactați reprezentanța locală pentru service.

4

Din motive de siguranță, păstrați materialele inflamabile la distanță de această mașină în timpul utilizării.

Machine Specifications

1

Putere maximă de consum: 10.000 wați.

2

Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime): 15" x 16" x 25.75" (380 x 405 x 655 mm).

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.