My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
4 - HSF-325 - Maintenance

HSF-325 Manual de utilizare/service


  • 1 – HSF-325 – Prezentare
  • 2 – HSF-325 – Instalare
  • 3 – HSF-325 – Funcționare
  • 4 – HSF-325 – Întreținere
  • 5 – HSF-325 – Depanare

Go To :

  • 4.1 Listă de piese de schimb
  • 4.2 PCB-ul de control al panoului HSF – Înlocuire

4.1 Listă de piese de schimb

Introduction

Există două versiuni ale HSF-325; una este 230 V (09-0020), iar cealaltă este 400 V (09-0036). Unele dintre piesele de service sunt interschimbabile între cele două versiuni, iar altele nu. Revizuiți tabelele de mai jos pentru a verifica piesa de schimb exactă.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

NUMĂR PIESĂ ELEMENTUL vânzătorului DESCRIERE
93-3338 M-SIGURANŢĂ SUPORT PENTRU SIGURANŢA ALIMENTĂRII PRINCIPALE HSF-325
93-3341 SIGURANȚĂ-S SUPORT PENTRU SUBSIGURANȚĂ HSF-325
93-3342 CF1 VENTILATOR DE RĂCIRE CU REGULATOR HSF-325
93-3343 CF2 VENTILATOR DE RĂCIRE CU IGBT HSF-325
93-3344 GTS9000-5 PCB DETECTARE SUPRAÎNCĂLZIRE IGBT HSF-325 PCB
93-3345 M-V1 SUPAPĂ ELECTROMAGNETICĂ HSF-325
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 INTRARE TENSIUNE TRIFAZATĂ
93-3558 FILTRU FILTRU EMI HSF-325
93-3559 BD RECTIFICATOR TRIFAZAT HSF-325 BD
93-3560 CM1 MODUL CONDENSATOR HSF-325 CM1
93-3563 SO2 MUFĂ DE IEȘIRE A CAPULUI DE ÎNCĂLZIRE HSF-325 SO2
93-3565 PDC UNITATE DE ALIMENTARE HSF-325 PDC C.A. 12V
93-3566 GTS9000-1
PCB
PCB CONTROL PANOU HSF-325 GTS9000-1

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

NUMERE PIESĂ pentru 09-0020 (230 V) NUMERE PIESĂ pentru 09-0036 (400 V) ELEMENTUL vânzătorului DESCRIERE
93-3337 93-4463 P-SW COMUTATOR PORNIRE/OPRIRE HSF-325
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 SENZOR CURENT 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 SENZOR CURENT 2
93-3346 93-4476 Cap de încălzire dimensiunea L HSF-325 CAP DE ÎNCĂLZIRE DE DIMENSIUNI MARI
93-3561 93-4484 CM2 MODUL CONDENSATOR HSF-325 CM2
93-3562 93-4473 SO1 MUFĂ DE IEȘIRE A CAPULUI DE ÎNCĂLZIRE HSF-325SO1
93-3564 93-4474 PT TRANSFORMATOR DE PUTERE HSF-325 PT
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB PCB COMANDĂ PRINCIPALĂ HSF-325 GTS9000-2
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 IGBT MODUL PCB

4.2 PCB-ul de control al panoului HSF – Înlocuire

Recently Updated

PCB-ul de control al panoului HSF - Înlocuire


AD0572

Introduction

1

Această procedură vă va explica cum să înlocuiți PCB-ul unității de comandă HSF, acest lucru trebuie efectuat numai de către un tehnician certificat Haas. 

Contactați departamentul de service Haas pentru a înlocui acest panou.

Electrical Safety

 PERICOL: Lucrul cu serviciile electrice necesare pentru mașinile CNC este extrem de periculos și poate duce la vătămări grave sau deces.

Înainte de a conecta firele de linie la CNC:

  • Opriți alimentarea cu energie a mașinii la sursă.
  • Efectuați o procedură de blocare-etichetare (LOTO) pentru a vă asigura că alimentarea rămâne oprită în timpul funcționării.
  • Verificați dacă alimentarea a fost deconectată folosind un detector de tensiune c.a. pe toate liniile de intrare.

Dacă nu sunteți sigur cum să deconectați alimentarea sau să efectuați procedurile LOTO în siguranță:

  • Nu continuați.
  • Contactați personal calificat sau obțineți asistența corespunzătoare înainte de a continua.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la șoc electric, deteriorarea echipamentului sau accidentare mortală.

 Pericol: Înainte de a începe orice activitate în interiorul dulapului de comandă, ledul indicatorului de înaltă tensiune de pe sursa de alimentare cu tensiune de 320 V/acționarea vectorială trebuie să fi fost oprit cel puțin 5 minute. Această perioadă de așteptare asigură disiparea tensiunii reziduale și reduce riscul de șoc electric.

Anumite proceduri de service implică componente electrice cu risc ridicat și pot prezenta vătămări grave sau pericole letale. Tehnicienii nu trebuie să încerce să efectueze nicio procedură decât dacă au o înțelegere completă a pașilor implicați și a riscurilor asociate.

Dacă există incertitudini cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) pentru a programa un tehnician de service calificat.

Replacement

1

Scoateţi şuruburile care fixează panoul frontal din partea inferioară a maşinii şi glisaţi-le afară din panoul frontal.

2

Scoateți colierul de plastic de pe conector [1] și deconectați cablurile indicate înainte de aglisa complet în afara panoului frontal. 

NOTĂ: Pe conectori poate fi prezent adeziv fierbinte, care îndepărtează adezivul fierbinte fără a deteriora cablurile sau conectorii. 

3

Scoateți placa care acoperă PCB [1] îndepărtând piulițele [2] care fixează placa de distanțiere.

4

Deșurubați distanțierele [1] de pe PCB, trebuie să existe o singură piuliță în locul unui distanțier de pe PCB [2].

Deconectați butonul STOP înainte de a scoate PCB-ul.

5

Aveți grijă să nu scăpați șaibele sub PCB atunci când scoateți placa veche. 

6

Înlocuiți vechiul PCB cu cel nou și verificați dacă toate arcurile de pe butoane [1] sunt la locul lor. 

Pentru a finaliza instalarea, parcurgeți toți acești pași în ordine inversă. 

Porniți HSF și testați dacă toate butoanele, butoanele de oprire și afișajul funcționează corect. 

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.