4 - HSF-325 - Maintenance

HSF-325-オペレーターマニュアル/サービスマニュアル


  • 1 - HSF-325 - 概要
  • 2 - HSF-325 - 設置
  • 3 - HSF-325 - 操作
  • 4 - HSF-325 - メンテナンス
  • 5 - HSF-325 - トラブルシューティング

Go To :

  • 4.1 スペア工具リスト
  • 4.2 HSFパネル制御PCB - 交換

4.1 スペア工具リスト

Introduction

HSF-325には2つのバージョンがあり、1つは230V(09-0020)、もう1つは400V(09-0036)です。一部のサービスパーツは2つのバージョンの間で交換可能であり、一部は交換できません。以下の表を確認して、正確な交換部品を確認してください。

Spare Parts List For Both 230V and 400V

部品番号 ベンダーアイテム 説明
93-3338 M-FUSE HSF-325 主電源ヒューズホルダー
93-3341 S-FUSE HSF-325 サブヒューズホルダー
93-3342 CF1 HSF-325 制御冷却ファン
93-3343 CF2 HSF-325 IGBT冷却ファン
93-3344 GTS9000-5 PCB HSF-325 IGBT過熱検出PCB
93-3345 M-V1 HSF-325 電磁バルブ
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 3-PHASE電源入力
93-3558 フィルター HSF-325 EMIフィルター
93-3559 BD HSF-325 BD 3-PHASE整流器
93-3560 CM1 HSF-325キャパシタモジュールCM1
93-3563 SO2 HSF-325加熱ヘッド出力ソケット SO2
93-3565 PDC HSF-325 PDC ACDC 12V電源ユニット
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1パネル制御PCB

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

09-0020(230V)の部品番号 09-0036(400V)の部品番号 ベンダーアイテム 説明
93-3337 93-4463 P-SW HSF-325 電源オン/オフスイッチ
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 電流センサー1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 電流センサー2
93-3346 93-4476 Lサイズの加熱ヘッド HSF-325 大型加熱ヘッド
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325キャパシタモジュールCM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325加熱ヘッド出力ソケット SO1
93-3564 93-4474 PT HSF-325 PT電源トランス
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB HSF-325 GTS9000-2 メイン制御PCB
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 IGBTモジュールPCB

4.2 HSFパネル制御PCB - 交換

Recently Updated

HSFパネル制御PCB* - 交換


AD0572

Introduction

1

この手順では、HSFパネル制御PCBを交換する方法について説明します。これは、ハース認定技術者のみが実行する必要があります。 

このボードを交換するには、Haasサービスにお問い合わせください。

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Replacement

1

フロントパネルを固定しているネジを機械の下部から取り外し、フロントパネルを引き出します。

2

コネクタ[1]の結束バンドを取り外し、フロントパネルを完全に 引き出す前に、示されたケーブルの接続を切ります。 

注記:コネクタに熱接着剤が付いている場合があります。ケーブルやコネクタに損傷を与えることなく、熱接着剤を取り除きます。 

3

プレートをスタンドオフに固定しているナット[2]を取り外して、PCB[1]を覆っているプレートを取り外します。

4

PCBからスタンドオフ[1]をねじって外します。PCB[2]のスタンドオフがあった場所には、ナットが1つだけあるはずです。

PCBを取り外す前に、STOPボタンを抜きます。

5

古いボードを取り外すときは、ワッシャをPCBの下に落とさないように注意してください。 

6

古いPCBを新しいPCBと交換し、ボタン[1]のすべてのスプリングが所定の位置にあることを確認します。 

インストールを完了するには、これらすべての手順を逆に実行します。 

HSFの電源を入れ、すべてのボタン、停止ボタン、およびディスプレイがすべて正しく機能していることをテストします。