My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
4 - HSF-325 - Maintenance

HSF-325 – Instrukcja obsługi/serwisowa


  • 1 - HSF-325 - Wprowadzenie
  • 2 - HSF-325 - Instalacja
  • 3 - HSF-325 - Obsługa
  • 4 - HSF-325 – Konserwacja
  • 5 - HSF-325 – Usuwanie usterek

Go To :

  • 4.1 Lista części zamiennych
  • 4.2 Płytka PCB sterowania panelu HSF* – wymiana

4.1 Lista części zamiennych

Introduction

Są dwie wersje HSF-325; jedna to 230V (09-0020), a druga to 400V (09-0036). Niektóre części serwisowe są wymienne między tymi dwiema wersjami, a inne nie. Zapoznaj się z poniższymi tabelami, aby sprawdzić dokładną część zamienną.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

Numer części POZYCJA dostawcy Opis
93-3338 BEZPIECZNIK M HSF-325 GŁÓWNY UCHWYT BEZPIECZNIKA ZASILANIA
93-3341 BEZPIECZNIK S HSF-325 PODSTAWKA BEZPIECZNIKOWA
93-3342 CF1 HSF-325 WENTYLATOR CHŁODZĄCY STEROWNIKA
93-3343 CF2 WENTYLATOR CHŁODZĄCY HSF-325 IGBT
93-3344 Płytka drukowana GTS9000-5 WYKRYWANIE PRZEGRZANIA HSF-325 IGBT PCB
93-3345 M-V1 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY HSF-325
93-3557 TM1 HSF-325 3-FAZOWA MOC WEJŚCIOWA TM1
93-3558 Filtry HSF-325 FILTR EMI
93-3559 BD HSF-325 BD PROSTOWNIK 3-FAZOWY
93-3560 CM1 HSF-325 UKŁAD KONDENSATORA CM1
93-3563 SO2 HSF-325 GNIAZDO WYJŚCIOWE GŁOWICY GRZEWCZEJ SO2
93-3565 PDC HSF-325 JEDNOSTKA ZASILAJĄCA DC ACDC 12V
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 PANEL STEROWANIA PCB

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

NUMERY CZĘŚCI dla 09-0020 (230V) NUMERY CZĘŚCI dla 09-0036 (400V) POZYCJA dostawcy Opis
93-3337 93-4463 P-SW HSF-325 WYŁĄCZNIK ZASILANIA
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 CZUJNIK NATĘŻENIA PRĄDU 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 CZUJNIK NATĘŻENIA PRĄDU 2
93-3346 93-4476 Głowica grzewcza w rozmiarze L HSF-325 DUŻA GŁOWICA GRZEJNA
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 UKŁAD KONDENSATORA CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 GNIAZDO WYJŚCIOWE GŁOWICY GRZEWCZEJ SO1
93-3564 93-4474 Pt HSF-325 TRANSFORMATOR MOCY PT
93-3567 93-4475 Płytka drukowana GTS9000-2 HSF-325 GTS9000-2 PŁYTA GŁÓWNA STEROWANIA PCB
93-3568 93-4470 Płytka drukowana GTS9000-4 HSF-325 GTS9000-4 IGBT MODUŁ PCB

4.2 Płytka PCB sterowania panelu HSF* – wymiana

Recently Updated

Płytka PCB sterowania panelu HSF – wymiana


AD0572

Introduction

1

Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić płytkę PCB panelu sterowania HSF. Powinno to być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanego technika firmy Haas. 

Skontaktuj się z serwisem Haas w celu wymiany tej płytki.

Electrical Safety

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:

  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.

Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:

  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.

Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.

 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.

Replacement

1

Wykręć wkręty mocujące panel przedni od spodu urządzenia i wysuń panel przedni.

2

Usuń opaskę na złączu [1] i odłącz pokazane kable, a następnie całkowicie wysuń przedni panel. 

UWAGA: Gorący klej może znajdować się na złączach. Usuń gorący klej, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić kabli lub złączy. 

3

Zdejmij płytkę zakrywającą płytkę PCB [1], odkręcając nakrętki [2] mocujące płytkę do wsporników.

4

Odkręć wsporniki [1] od płytki PCB, powinna być tylko jedna nakrętka w miejscu wspornika na płytce PCB [2].

Odłącz przycisk STOP przed wyjęciem płytki PCB.

5

Uważaj, aby nie upuścić podkładek pod płytką PCB podczas wyjmowania starej płyty.  

6

Wymień starą płytkę PCB na nową i sprawdź, czy wszystkie sprężyny na przyciskach [1] są na swoim miejscu. 

Aby zakończyć instalację, wykonaj wszystkie te kroki w odwrotnej kolejności. 

Włącz HSF i sprawdź, czy wszystkie przyciski, przycisk stop i wyświetlacz działają poprawnie. 

Uwagi

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.