HSF-325 - Installation

HSF-325-オペレーターマニュアル/サービスマニュアル


  • 1 - HSF-325 - 概要
  • 2 - HSF-325 - 設置
  • 3 - HSF-325 - 操作
  • 4 - HSF-325 - メンテナンス
  • 5 - HSF-325 - トラブルシューティング

Go To :

  • 2.1 - HSF-325 - 設置

2.1 - HSF-325 - 設置

HSF-325のセットアップ

この手順では、HSF-325誘導焼き嵌め機械の取り付け方法を説明します。

同梱品

  • 本体×1(ガイドレールと加熱ヘッド)
  • 工具スリーブ(注文どおり)
  • 主電源電源ケーブル×1
  • 予備ヒューズ
  • ピックアップスプリング:4mm×2、6mm×2、8mm×2、10mm×2
  • ユーザーガイド×1

1

上下のガイドレールを取り付けます。

2

付属のネジでレールをベースに固定します。

3

加熱ヘッドをガイドレールのホルダに取り付けます。

4

加熱ヘッドを接続します。 

5

冷却空気のホースを接続します。

注意: HSF-325の最大空気圧は100PSIです。Haas CNC機械は、80〜120 PSIの空気圧を使用します。工場エアーがこの範囲の上端にある場合は、レギュレーターを追加する必要があります。 

圧力を100PSI未満に低下させて、動作をより静かに行うことができます。このことは、工具の冷却のためにより多くの時間が必要となり、加熱ヘッドが過熱してアラームE2が発生する可能性が高まることを意味します。 

6

工具ホルダスリーブを取り付けます。

7

保護カバーを取り付けます。

8

主電源を接続します:3相220VAC

(適切に接地されていることを確認)