HSF-325 - Installation

HSF-325 - 操作/服务手册


  • 1 - HSF-325 - 介绍
  • 2 - HSF-325 - 安装
  • 3 - HSF-325 - 操作
  • 4 - HSF-325 - 维护
  • 5 - HSF-325 - 故障排除

Go To :

  • 2.1 HSF-325 - 安装

2.1 HSF-325 - 安装

HSF-325 设置

此过程将向您展示如何安装 HSF-325 感应收缩机床。

套件包含的内容

  • 主机 x 1(导轨和加热头)
  • 刀套(按订单)
  • 主电源线 x 1
  • 备用保险丝
  • 拾取弹簧:4mm x 2;6mm x 2;8mm x 2;10mm x 2
  • 用户指南 x 1

1

安装上/下导轨。

2

用提供的螺钉将导轨固定到基座上。

3

将加热头连接到导轨的支架上。

4

连接加热头。 

5

连接冷却空气的软管。

注意: HSF-325 的最大气压为 100 PSI。Haas 数控设备的气压范围为 80 PSI 至 120 PSI。如果车间气源处于此范围的高位,则需要添加调节器。 

压力可以降低至 100 PSI 以下,以使操作更安静。这将意味着刀具需要更多的时间来冷却,并且加热头过热、发出警报 E2 的可能性增加。 

6

安装刀座封套。

7

安装保护盖。

8

连接主电源:三相 220VAC

(确保地面连接正确)