5 - HSF-325 - Troubleshooting

HSF-325 - 操作/服务手册


  • 1 - HSF-325 - 介绍
  • 2 - HSF-325 - 安装
  • 3 - HSF-325 - 操作
  • 4 - HSF-325 - 维护
  • 5 - HSF-325 - 故障排除

Go To :

  • 5.1 HSF-325 - 故障排除
  • 5.2 HSF-325 - 备件清单

5.1 HSF-325 - 故障排除

Introduction

必须彻底清洁刀座孔和切削刀具(使用清洁布/抹布进行清洁),以防止切削刀具卡住。

在加热过程中,如果在 LCD 屏窗出现警报 E1、E2、E3、E4 或 E5,请参阅以下症状表了解更多信息。

注意:本感应收缩型机床在使用过程中会产生热量,必须在通风良好的区域运行。机床应放置在清洁、干燥的位置,并防止强烈碰撞。请勿尝试维修您的机床!如果您遇到问题,请联系您当地的 HFO 进行维修。

注意:为了安全起见,在使用时,请将易燃材料远离本机床。

警告:230V(美国)和 400V(欧洲)版本的 HSF-325 有某些零件是不同的。请参阅 5.2 HSF-325 - 备件清单部分,以确保您订购正确的零件。

Symptom Table

症状 可能的原因 纠正措施
错误代码 E1 机床加热错误 机床加热错误。
检查加热头连接。
错误代码 E2 加热头过温 加热头过温。 在加热刀具之间允许更长的冷却时间。
加热头热传感器故障 确认加热头没有损坏。请参阅以下加热头部分。
错误代码 E3 三相电源错误 三相输入功率不正确。 检查输入电源接线和定相。
错误代码 E4 加热头无刀座 加热头中没有刀座。 安装刀座并将加热头降低到正确的高度。
CT2 电流传感器 2 出现故障。 请参阅下面的 CT2 电流传感器 2 部分。
加热头高度不正确。 请参阅 HSF-325 操作 以获取更多信息。 
刀架过小。  如果加热头中的钢质不足,则感应线圈内无法产生足够的电流。改装后/设计用于刀具的、刀柄小于 3/8 英寸(10 毫米)的刀座可能过小。 
错误代码 E5 机床电源模块过温 机床的电源模块过温。 在加热刀座之间允许更长的冷却时间。
CF1 冷却风扇未运行。 检查 CF1 冷却风扇在通电时可运行。
加热期间过长。 仅将刀具加热到足以安装或拆卸的程度,并在需要时延长冷却期间。
IGBT 过热检测 PCB 故障。 确认 IGBT 过热检测 PCB 没有损坏。请参阅下面的 IGBT 过热检测 PCB 部分。
错误代码 E1 自动模式下和E4手动模式下。 CT2 传感器、GTS9000-4 PCB 或加热头故障。

验证已安装刀座。检查加热头连接正确。检查加热头高度设置正确。验证 CT2 电流传感器 2 没有损坏。如果仍继续生成错误代码,请更换 CT2 - 电流传感器 2。如果错误代码仍然存在,请更换 GTS9000-4 PCB。更换 GTS9000-4 PCB 时,需要订购导热垫 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL。如果仍继续生成错误代码,请更换加热头组件。

有关零件编号,请参阅 5.2 HSF-325 - 备件清单部分。

Electrical Diagram

供应商项目 说明
TM1 三相电源输入端子
P-SW 电源开关
M-FUSE HSF-325 主电源保险丝支架
滤波器 EMI 滤波器
BD 三相整流器
CM1 电容模块 1
CM2 电容模块 2
CT1 电流传感器 1
CT2 电流传感器 2
SO1 加热头输出插座
SO2 加热头连接插座
S-FUSE 带 2.0 安培保险丝的 SUB 保险丝座
PT 控制器电源变压器
PDC AC/DC 12V 电源装置
CF1 控制器冷却器的冷却风扇 1
CF2 IGBT 冷却的冷却风扇 2
GTS9000-1 PCB LCD 模块的面板控制 PCB
GTS9000-2 PCB 主控制器 PCB 2
GTS9000-4 PCB IGBT 模块的 GTS9000-4 PCB
GTS9000-5 PCB IGBT 过热检测 PCB
M-V1 电磁阀

HSF-325 Component Back View

HSF-325 Component Top View

HSF-325 Component Top View

GTS9000-5 PCB - IGBT OVERHEAT DETECT PCB Replacement

如果错误代码 E5 在通电时产生。检查带 IGBT 模块的 GTS9000-4 PCB 是否可正常工作。安装刀座并将加热头降低到正确的高度。导航到手动功能并按下加热头上的手动加热按钮,查看带 IGBT 模块的 GTS9000-4 PCB 是否正常工作。如果刀座被加热,则需要检查 GTS9000-5 PCB。这是 IGBT 过热检测,可能已出现故障。

 注意:有关零件编号,请参阅 5.2 HSF-325 - 备件清单部分。

使用 xacto 刀切割铁氧体滤波器上的热胶并拔下连接 GTS9000-5 PCB 到 GTS9000-2 PCB 的电缆 [1]。

使用 xacto 刀切割 GTS9000-5 PCB 上的连接器 [2] 上的热胶并拔下电缆。

拆下六角螺母 [3] 并更换 PCB。将铁氧体滤波器从故障 PCB 转移到替换的 PCB。

在铁氧体滤波器上涂上热胶,将其固定到位,并将 GTS9000-5 PCB 上的连接器固定到位。

CT2 - Current Sensor 2 Replacement

如果加热刀具时生成错误代码 E4。验证已安装刀座。检查加热头高度设置正确。验证 CT2 电流传感器 2 未损坏。如果仍继续生成错误代码,请更换 CT2 - 电流传感器 2。

 注意:有关零件编号,请参阅 5.2 HSF-325 - 备件清单部分。

卸下铁氧体滤波器 [1]、电缆线束 [2] 和电流传感器 [3] 的束线带。

拔下 LCD 模块  GTS9000-1 PCB - 面板控制 PCB 的电缆 [4]。

从电缆线束 [1] 上拆下铁氧体滤波器。

从 BD - 3 相整流器上拆下电缆 [2]。

用拨子从连接器 [3] 上拆下红色和橙色电缆。

将替换 CT2 - 电流传感器的红色和黄色电缆按正确的引脚 [4] 排列插入连接器中。

将电缆穿过 CT2 - 电流传感器并固定到 BD - 3 相整流器。

将铁氧体滤波器重新安装到线束上。

重新装上束线带以固定铁氧体滤波器、线束和 CT2 - 电流传感器 2。

Heating Head Replacement

如果在选择自动模式或未加热刀具时生成错误代码 E2 。自动模式下的错误代码 E1 和手动模式下的 E4 以及 CT2 传感器和 GTS9000-4 IGBT 模块已更换。对 加热头过热传感器进行故障排除并目测检查其是否出现故障或损坏。更换有故障的加热头。

 注意:有关零件编号,请参阅 5.2 HSF-325 - 备件清单部分。

断开加热头电缆和空气管道并将加热头从导轨上拆下。

安装加热头组件并连接加热头电缆和空气管道。

GTS9000-4 PCB Replacement

如果在自动模式下生成错误代码 E1,或者在手动模式下加热刀具时生成错误代码 E4。验证已安装刀座。检查加热头连接正确。检查加热头高度设置正确。验证 CT2 电流传感器 2 没有损坏。如果仍继续生成错误代码,请更换 CT2 - 电流传感器 2。如果错误代码仍然存在,请更换 GTS9000-4 PCB。更换 GTS9000-4 PCB 时,需要订购导热垫 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL。如果仍继续生成错误代码,请更换加热头组件。

 注意:有关零件编号,请参阅 5.2 HSF-325 - 备件清单部分。

1

从机床底部拆下固定前面板的螺钉。

2

拆下胶带 [1] 和束线带 [2] 并拔下三根电缆 [1,3,4] 并滑出前面板。

使用 xacto 刀切割 GTS9000-5 PCB 上的连接器 [5]  上的热胶并拔下电缆。

使用 xacto 刀切割铁氧体滤波器上的热胶并拔下 GTS9000-2 PCB 上的电缆 [6]。

3

断开电容器模块 1 CM1 上的电缆 [1] 和插座输出 1 SO1 上的电缆  [2] 。

拆卸 GTS9000-4 PCB 安装螺钉 [3] 并卸下 GTS9000-4 PCB。

4

清除散热器 [1] 上的导热膏。

丢弃粉红色保护片并对齐孔安装 93-3733  导热垫到 GTS9000-4 PCB 散热器 [2]上,再安装替换件  GTS9000-4 PCB。以 25 in-lbs 的扭矩将安装硬件拧紧,然后将断开的电缆重新安装到 GTS9000-4 PCB。

重新安装断开的电缆并使用束线带/热胶将连接器和铁氧体滤波器固定到位。

重新安装前面板。

5.2 HSF-325 - 备件清单

Introduction

HSF-325 有两个版本;一个是 230V (09-0020),另一个是 400V (09-0036)。部分维修零件在两个版本之间可互换,部分维修零件不可互换。查看下表以核实确切的更换零件。

Spare Parts List For Both 230V and 400V

零件编号 供应商项目 说明
93-3338 M-FUSE HSF-325 主电源保险丝支架
93-3341 S-FUSE HSF-325 子保险丝支架
93-3342 CF1 HSF-325 控制器冷却风扇
93-3343 CF2 HSF-325 IGBT 冷却风扇
93-3344 GTS9000-5 PCB HSF-325 IGBT 过热检测 PCB
93-3345 M-V1 HSF-325 电磁阀
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 3 相电源输入
93-3558 滤波器 HSF-325 EMI 滤波器
93-3559 BD HSF-325 BD 3 相整流器
93-3560 CM1 HSF-325 电容器模块 CM1
93-3563 SO2 HSF-325 加热头输出插座 SO2
93-3565 PDC HSF-325 PDC ACDC 12V 电源单元
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 面板控制 PCB

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

09-0020 (230V) 的零件编号 09-0036 (400V) 的零件编号 供应商项目 说明
93-3337 93-4463 P-SW HSF-325 电源开关
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 电流传感器 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 电流传感器 2
93-3346 93-4476 L 型加热头 HSF-325 大尺寸加热头
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 电容器模块 CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 加热头输出插座 SO1
93-3564 93-4474 PT HSF-325 PT 电源变压器
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB HSF-325 GTS9000-2 主控 PCB
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 IGBT 模块 PCB