MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
5 - HSF-325 - Troubleshooting

HSF-325 – Návod na obsluhu/servis


  • 1 – HSF-325 – Úvod
  • 2 – HSF-325 – Inštalácia
  • 3 – HSF-325 – Prevádzka
  • 4 – HSF-325 – Údržba
  • 5 – HSF-325 – Riešenie problémov

Go To :

  • 5.1 HSF-325 – Riešenie problémov
  • 5.2 HSF-325 - Zoznam náhradných dielov

5.1 HSF-325 – Riešenie problémov

Introduction

Otvor držiaka nástrojov a rezný nástroj sa musia dôkladne vyčistiť (na čistenie použite čistiacu handričku/utierku), aby sa zabránilo zaseknutiu rezného nástroja.

Ak sa počas procesu ohrievania zobrazia alarmy E1, E2, E3, E4, alebo E5  na LCD obrazovke, ďalšie informácie nájdete v tabuľke symptómov nižšie.

POZNÁMKA: Tento stroj na indukčné zmršťovanie vytvára počas používania teplo a musí sa prevádzkovať v dobre vetranom priestore. Stroj umiestnite na čisté a suché miesto a chráňte ho pred silnými nárazmi. NEPOKÚŠAJTE sa vykonávať servis vášho stroja! Ak máte problémy, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas a požiadajte o servis.

POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte horľavé materiály mimo tohto stroja, kým je v prevádzke.

Výstraha: Niektoré diely sa líšia medzi verziami 230 V (US) a 400 V (EÚ) verziou HSF-325. Pozrite si kapitolu 5.2 HSF-325 – Zoznam náhradných dielov, aby ste sa uistili, že objednávate správne diely.

Symptom Table

Príznak Možná príčina Nápravné opatrenie:
Kód chyby E1 Chyba ohrievania stroja Chyba ohrievania stroja.
Skontrolujte pripojenie ohrievacej hlavy.
Chybový kódE2 Prehriatie ohrievacej hlavy Nadmerná teplota ohrievacej hlavy. Ohrievacie nástroje nechajte dlhšiu dobu chladiť.
Porucha snímača zahrievania ohrievacej hlavy Skontrolujte, či nie je vyhrievacia hlava poškodená. Pozrite si časť Ohrievacia hlava nižšie.
Chybový kód E3 3-fázového napájania 3-fázový vstupný výkon je nesprávny. Skontrolujte vstupné elektrické vedenie a fázovanie.
Chybový kód E4Žiadny držiak nástrojov v ohrievacej hlave Žiadny držiak nástrojov v ohrievacej hlave. Nainštalujte držiak nástroja a spustite ohrievaciu hlavu do správnej výšky.
Snímač prúdu CT2 zlyhal. Pozrite si časť Snímač prúdu CT2 nižšie.
Výška ohrievacej hlavy nie je správna. Viac informácií nájdete v časti Prevádzka HSF-325. 
Držiak nástroja je príliš malý.  Ak v ohrievacej hlave nie je dostatok ocele, v indukčnej cievke nebude dostatok prúdu indukovaného. Držiaky nástrojov, ktoré sú buď upravené, alebo navrhnuté pre nástroje s stopkami menšími ako 3/8" (10 mm), môžu byť príliš malé. 
Chybový kódE5 Nadmerná teplota napájacieho modulu stroja Napájací modul stroja má nadmernú teplotu. Ohrievacie nástroje nechajte dlhšiu dobu chladiť.
Chladiaci ventilátor CF1 nefunguje. Skontrolujte, či chladiaci ventilátor CF1 funguje, keď je zapnutý.
Príliš dlhá doba zahrievania. Nástroj zahrievajte len dostatočne dlho na inštaláciu alebo odstránenie a predĺženie doby chladenia, ak je to potrebné.
DPS IGBT s detekciou prehriatia zlyhala. Skontrolujte, či nie je poškodená DPS s detekciou prehriatia IGBT. Pozrite si časť PCB s detekciou prehriatia IGBT nižšie.
Chybový kód E1 v automatickom režime a E4 v manuálnom režime. Snímač CT2, DPS GTS9000-4 alebo ohrievacia hlava zlyhali.

Skontrolujte, či je nainštalovaný držiak nástrojov. Skontrolujte, či je ohrievacia hlava správne pripojená. Skontrolujte, či je výška ohrievacej hlavy nastavená správne. Skontrolujte, či nie je CT2 Snímač prúdu 2 poškodený. Ak sa chybové kódy naďalej generujú, vymeňte CT2 – Snímač prúdu 2. Ak chybové kódy pokračujú, vymeňte GTS9000-4 DPS. Objednajte si THERMAL PAD 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL pri výmene GTS9000-4 DPS. Ak sa naďalej generujú chybové kódy, vymeňte zostavu ohrievacej hlavy.

Čísla dielov nájdete v časti 5.2 HSF-325 – Zoznam náhradných dielov.

Electrical Diagram

POLOŽKA dodávateľa POPIS
TM1 3-FÁZOVÁ NAPÁJACIA SVORKA
P-SW HLAVNÝ VYPÍNAČ
M-POISTKA DRŽIAK HLAVNEJ POISTKY HSF-325
FILTER FILTER EMI
BD 3-FÁZOVÝ USMERŇOVAČ
CM1 MODUL KONDENZÁTORA 1
CM2 MODUL KONDENZÁTORA 2
CT1 SNÍMAČ PRÚDU 1
CT2 SNÍMAČ PRÚDU 2
SO1 VÝSTUPNÁ ZÁSUVKA DO OHRIEVACEJ HLAVY
SO2 ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE OHRIEVACEJ HLAVY
S-POISTKA DRŽIAK POMOCNEJ POISTKY S POISTKOU 2,0 A
PT TRANSFORMÁTOR NAPÁJANIA OVLÁDAČA
PDC AC/DC 12V NAPÁJACIA JEDNOTKA
CF1 CHLADIACI VENTILÁTOR 1 CHLADIACEHO BOXU OVLÁDAČA
CF2 CHLADIACI VENTILÁTOR 2 IGBT CHLADENIA
GTS9000-1 PCB RIADIACA DPS PANELA S MODULOM LCD
GTS9000-2 PCB HLAVNÝ OVLÁDAČ DPS 2
GTS9000-4 PCB GTS9000-4 DPS S MODULOM IGBT
GTS9000-5 DPS DPS DETEKCIE PREHRIATIA IGBT
M-V1 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

HSF-325 Component Back View

HSF-325 Component Top View

HSF-325 Component Top View

GTS9000-5 PCB - IGBT OVERHEAT DETECT PCB Replacement

Ak sa pri zapnutí vygeneruje chybový kód E5. Zistite, či GTS9000-4 DPS S IGBT MODULOM funguje. Nainštalujte držiak nástrojov a spustite ohrievaciu hlavu do správnej výšky. Prejdite na položku Manuálna funkcia a stlačte tlačidlo manuálneho ohrevu na ohrievacej hlave, aby ste zistili, či funguje  GTS9000-4 DPS S IGBT MODOM. Ak sa držiak nástrojov zahrieva, je potrebné skontrolovať GTS9000-5 DPS. Toto je detekcia prehriatia IGBT a mohla zlyhať.

 Poznámka: Pozrite si 5.2 HSF-325 – Zoznam náhradných dielov pre čísla dielov.

Pomocou xacto noža odrežte horúce lepidlo na feritovom filtri a odpojte kábel[1]  z GTS9000-5 PCB do GTS9000-2 PCB.

Pomocou xacto noža odrežte horúce lepidlo na konektore[2] na doske plošných spojov GTS9000-5 a odpojte kábel.

Odstráňte dištančnú maticu[3] a vymeňte PCB. Preneste feritový filter z poškodenej DPS do náhradnej DPS.

Na feritový filter naneste horúce lepidlo, prilepte konektor na DPS GTS9000-5.

CT2 - Current Sensor 2 Replacement

Ak sa pri zahrievaní nástroja vygeneruje chybový kód E4. Skontrolujte, či je nainštalovaný držiak nástrojov. Skontrolujte, či je výška ohrievacej hlavy nastavená správne. Skontrolujte, či nie je snímač prúdu 2 CT2 poškodený. Ak sa naďalej generuje chybový kód E4, nahraďte CT2 – snímač prúdu 2.

 Poznámka: Pozrite si 5.2 HSF-325 – Zoznam náhradných dielov pre čísla dielov.

Odstráňte zipsy z feritového filtra[1], káblového zväzku[2], a prúdového snímača[3].

Odpojte kábel[4] z PCB  GTS9000-1 - PCB OVLÁDACIEHO PANELU S MODULOM LCD.

Vyberte feritový filter z káblového zväzku[1].

Odpojte kábel[2]  z BD - 3-FÁZOVÉHO USMERŇOVAČA.

Pomocou výberu vyberte červený a oranžový kábel z konektora[3].

Vložte červený a žltý kábel z náhradného snímača prúdu CT2 do konektora v správnom kolíku[4].

Kábel prevlečte cez CT2 – snímač prúdu a zaistite ho k BD – 3-FÁZOVÝ USMERŇOVAČ.

Znova nainštalujte feritový filter na káblový zväzok.

Vymeňte sťahovacie pásky na zaistenie feritového filtra, káblového zväzku a CT2 – snímača prúdu 2.

Heating Head Replacement

Ak sa pri výbere automatického režimu alebo bez ohrevu nástroja vygeneruje chybový kód E2 . Chybový kód E1 v automatickom režime a E4 v manuálnom režime a snímač CT2 a modul GTS9000-4 IGBT boli vymenené. Vykonajte riešenie problémov a vizuálne skontrolujte, či snímač prehriatia ohrievacej hlavy nezlyhal alebo nie je poškodený. Vymeňte poškodenú ohrievaciu hlavu.

 Poznámka: Pozrite si 5.2 HSF-325 – Zoznam náhradných dielov pre čísla dielov.

Odpojte káble ohrievacej hlavy a vzduchové vedenie a vyberte ohrievaciu hlavu z vodiacej koľajnice.

Nainštalujte zostavu ohrievacej hlavy a pripojte káble ohrievacej hlavy a vzduchové vedenie.

GTS9000-4 PCB Replacement

Ak sa vygeneruje chybový kód E1, keď sa nástroj ohrieva v automatickom režime, alebo sa vygeneruje chybový kód E4 , keď sa nástroj ohrieva v manuálnom režime. Skontrolujte, či je nainštalovaný držiak nástrojov. Skontrolujte, či je ohrievacia hlava správne pripojená. Skontrolujte, či je výška ohrievacej hlavy nastavená správne. Skontrolujte, či nie je CT2 Snímač prúdu 2 poškodený. Ak sa chybové kódy naďalej generujú, vymeňte CT2 – Snímač prúdu 2. Ak chybové kódy pokračujú, vymeňte GTS9000-4 DPS. Keď vymieňate DPS GTS9000-4, objednajte si THERMAL PAD 4,8X2,4 RoHS W/4 MNTNG HOL. Ak sa naďalej generujú chybové kódy, vymeňte zostavu ohrievacej hlavy.

 Poznámka: Pozrite si 5.2 HSF-325 – Zoznam náhradných dielov pre čísla dielov.

1

Odskrutkujte skrutky, ktoré držia predný panel zo spodnej časti stroja.

2

Odstráňte pásku[1] a zaťahovaciu pásku[2] , odpojte tri káble[1,3,4]  a vysuňte predný panel.

Pomocou noža xacto odrežte horúce lepidlo na konektore[5] na DPS GTS9000-5 a odpojte kábel.

Pomocou noža xacto narežte horúce lepidlo na feritovom filtri a odpojte kábel [6] od DPS GTS9000-2 PCB.

3

Odpojte káble[1] od modulu kondenzátora 1 CM1  a  káble [2]  od zásuvky výstupu 1 SO1.

Odstráňte skrutky na upevnenie dosky plošných spojov  GTS9000-4 [3]  a vyberte dosku plošných spojov GTS9000-4.

4

Odstráňte tepelnú pastu z chladiča [1].

Zlikvidujte ružové ochranné fólie a umiestnite 93-3733 TEPELNÚ PODLOŽKU na chladič PCB GTS9000-4 [2] so zarovnanými otvormi a nainštalujte náhradnú  PCB GTS9000-4. Montážny hardvér utiahnite na hodnotu krútiaceho momentu 25 in-lb a odpojené káble znova nainštalujte na DPS GTS9000-4.

Odpojené káble znova nainštalujte a konektory a feritové filtre zatiahnite páskou/ prilepte horúcim lepidlom na miesto.

Znovu nainštalujte predný panel.

5.2 HSF-325 - Zoznam náhradných dielov

Introduction

Existujú dve verzie HSF-325; jedna je 230 V (09-0020) a druhá je 400 V (09-0036). Niektoré servisné diely sú navzájom zameniteľné medzi týmito dvoma verziami a niektoré nie. Pozrite si tabuľky nižšie a overte si presný náhradný diel.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

ČÍSLO DIELU POLOŽKA dodávateľa POPIS
93-3338 M-POISTKA DRŽIAK HLAVNEJ POISTKY HSF-325
93-3341 S-POISTKA DRŽIAK PODPOISTIEK HSF-325
93-3342 CF1 CHLADIACI VENTILÁTOR REGULÁTORA HSF-325
93-3343 CF2 CHLADIACI VENTILÁTOR IGBT HSF-325
93-3344 GTS9000-5 DPS DPS IGBT DETEKUJÚCA PREHRIATIE HSF-325
93-3345 M-V1 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL HSF-325
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 NAPÁJANIE NA 3-FÁZOVÝ VSTUP
93-3558 FILTER HSF-325 EMI FILTER
93-3559 BD HSF-325 BD 3-FÁZOVÝ USMERŇOVAČ
93-3560 CM1 HSF-325 MODUL KONDENZÁTORA CM1
93-3563 SO2 HSF-325 VÝSTUPNÁ ZÁSUVKA VYKUROVACEJ HLAVICE SO2
93-3565 PDC HSF-325 PDC ACDC 12V NAPÁJACIA JEDNOTKA
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 OVLÁDACÍ PANEL DPS

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

ČÍSLA DIELOV pre 09-0020 (230 V) ČÍSLA DIELOV pre 09-0036 (400 V) POLOŽKA dodávateľa POPIS
93-3337 93-4463 P-SW HLAVNÝ VYPÍNAČ HSF-325
93-3339 93-4471 CT1 SNÍMAČ PRÚDU 1 HSF-325
93-3340 93-4472 CT2 SNÍMAČ PRÚDU 2 HSF-325
93-3346 93-4476 Ohrievacia hlava veľkosti L VEĽKÁ OHRIEVACIA HLAVA HSF-325
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 MODUL KONDENZÁTORA CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 VÝSTUPNÁ ZÁSUVKA VYKUROVACEJ HLAVICE SO1
93-3564 93-4474 PT HSF-325 PT VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB HSF-325 GTS9000-2 OVLÁDACÍ PANEL DPS
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 IGBT MODUL DPS
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.