My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
5 - HSF-325 - Troubleshooting

HSF-325 Manual de utilizare/service


  • 1 – HSF-325 – Prezentare
  • 2 – HSF-325 – Instalare
  • 3 – HSF-325 – Funcționare
  • 4 – HSF-325 – Întreținere
  • 5 – HSF-325 – Depanare

Go To :

  • 5.1 – HSF-325 – Depanare
  • 5.2 HSF-325 – Listă de piese de schimb

5.1 – HSF-325 – Depanare

Introduction

Alezajul portcuțitului și sculei de așchiere trebuie curățate temeinic (utilizați o lavetă/o cârpă de curățare pentru curățare) pentru a preveni blocarea sculei de așchiere.

În timpul procedurii de încălzire, dacă alarmele E1, E2, E3, E4 sau E5 apar pe fereastra afișajului LCD, consultați Tabelul simptomelor de mai jos pentru informații suplimentare.

NOTĂ: Această mașină cu inducție și fixare retractabilă generează căldură în timpul utilizării și trebuie utilizată într-o zonă bine ventilată. Mașina trebuie amplasată într-un loc curat și uscat și protejată de lovituri puternice. NU încercați să reparați mașina! Dacă întâmpinați probleme, contactați reprezentanța locală pentru service.

NOTĂ: Din motive de siguranță, păstrați materialele inflamabile la distanță de această mașină în timpul utilizării.

Avertisment: Unele piese sunt diferite între versiunile de 230V (S.U.A.) și 400V (UE) ale HSF-325 Consultați secțiunea 5.2 HSF-325 - Lista de piese de schimb pentru a vă asigura că vor fi comandate piesele corecte.

Symptom Table

Simptom Cauze posibile Acțiuni corective
Cod de eroare E1 Eroare de încălzire a mașinii Eroare de încălzire a mașinii.
Verificați conexiunea capului de încălzire.
Cod de eroare E2 Supratemperatură a capului de încălzire Supratemperatură a capului de încălzire. Permiteți o perioadă de răcire mai lungă între instrumentele de încălzire.
Senzorul de căldură al capului de încălzire s-a defectat Verificați dacă capul de încălzire nu este deteriorat. Consultați secțiunea Capul de încălzire de mai jos.
Cod de eroare E3 Eroare alimentare cu tensiune trifazată Tensiunea de intrare trifazată este incorectă. Verificați cablajul de alimentare de intrare și fazarea.
Cod de eroare E4 Fără portscule în capul de încălzire Niciun portscule în capul de încălzire. Instalați un portscule și coborâți capul de încălzire la înălțimea corectă.
Senzorul de curent 2 CT2 s-a defectat. Consultați secțiunea Senzor de curent 2 CT2 de mai jos.
Înălțimea capului de încălzire nu este corectă. Consultați Funcționarea HSF-325 pentru mai multe informații. 
Suportul pentru scule este prea mic.  Dacă nu există suficient oțel în capul de încălzire, nu va exista suficient curent indus în bobina de inducție. Suporturile de scule care sunt modificate sau proiectate pentru scule cu caneluri mai mici de 3/8" (10 mm) pot fi prea mici. 
Cod de eroare E5 Supratemperatură modul de alimentare mașină Modulul de alimentare al mașinii este supratemperatură. Permiteți o perioadă de răcire mai lungă între portsculele de încălzire.
Ventilatorul de răcire CF1 nu funcționează. Verificați dacă ventilatorul de răcire CF1 funcționează atunci când este pornit.
Perioada de încălzire este prea lungă. Încălziți scula suficient de mult pentru a o instala sau scoate și prelungiți perioada de răcire, dacă este necesar.
PCB detectare supraîncălzire IGBT a eșuat. Verificați dacă PCB-ul de detectare a supraîncălzirii IGBT nu este deteriorat. Consultați secțiunea PCB de detectare a supraîncălzirii IGBT de mai jos.
Cod de eroare E1 în modul Auto și E4 în modul Manual. Senzorul CT2, GTS9000-4 PCB sau capul de încălzire s-a defectat.

Verificați dacă este instalat un portscule. Verificați dacă capul de încălzire este conectat corect. Verificați dacă înălțimea capului de încălzire este setată corect. Verificați dacă senzorul de curent 2  CT2 nu este deteriorat. Dacă codul de eroare continuă să fie generat, înlocuițiCT2 – Senzor de curent 2. Dacă codurile de eroare continuă, înlocuiți GTS9000-4 PCB. Comandați TAMPON TERMIC 4,8 X 2,4 RoHS CU 4 GĂURI DE MONTARE la înlocuirea GTS9000-4 PCB. Dacă codurile de eroare continuă să fie generate, înlocuiți ansamblul capului de încălzire.

Consultați 5.2 HSF-325 - Listă de piese de schimb pentru numerele pieselor.

Electrical Diagram

ELEMENTUL vânzătorului DESCRIERE
TM1 TERMINAL INTRARE ALIMENTARE TRIFAZATĂ
P-SW COMUTATOR PORNIRE/OPRIRE
M-SIGURANŢĂ SUPORT PENTRU SIGURANŢA ALIMENTĂRII PRINCIPALE HSF-325
FILTRU FILTRU EMI
BD RECTIFICATOR TRIFAZAT
CM1 MODUL CONDENSATOR 1
CM2 MODUL CONDENSATOR 2
CT1 SENZOR DE CURENT 1
CT2 SENZOR DE CURENT 2
SO1 PRIZĂ DE IEȘIRE LA CAPUL DE ÎNCĂLZIRE
SO2 PRIZĂ LA CONECTAREA CAPULUI DE ÎNCĂLZIRE
SIGURANȚĂ-S SUPORT SUBSIGURANȚĂ CU SIGURANȚĂ DE 2,0 A
PT TRANSFORMATOR DE TENSIUNE PENTRU CONTROLER
PDC UNITATE DE ALIMENTARE AC/DC DE 12V
CF1 VENTILATOR DE RĂCIRE 1 PENTRU RĂCITOR CONTROLER
CF2 VENTILATOR DE RĂCIRE 2 PENTRU RĂCIRE IGBT
GTS9000-1 PCB PCB CONTROL PANOU CU MODUL LCD
GTS9000-2 PCB PCB PENTRU CONTROLERUL PRINCIPAL 2
GTS9000-4 PCB GTS9000-4 PCB CU MODUL IGBT
GTS9000-5 PCB PCB DE DETECTARE A SUPRAÎNCĂLZIRII IGBT
M-V1 SUPAPĂ ELECTROMAGNETICĂ

HSF-325 Component Back View

HSF-325 Component Top View

HSF-325 Component Top View

GTS9000-5 PCB - IGBT OVERHEAT DETECT PCB Replacement

Dacă codul de eroare E5 este generat la pornire. Depanați funcționarea GTS9000-4 PCB CU MODUL IGBT. Instalați un portscule și coborâți capul de încălzire la înălțimea corectă. Navigați la Funcția manuală și apăsați butonul de încălzire manuală de pe capul de încălzire pentru a vedea dacă GTS9000-4 PCB CU MODUL IGBT funcționează. Dacă portscula este încălzită, atunci trebuie inspectată PCB GTS9000-5. Aceasta este detectarea supraîncălzirii IGBT și este posibil să fi eșuat.

 Notă: Consultați 5.2 HSF-325 - Lista de piese de schimb  pentru numerele pieselor.

Utilizați un cuțit x-acto pentru a tăia adezivul fierbinte de pe filtrul de ferită și deconectați cablul [1] de la GTS9000-5 PCB la GTS9000-2 PCB.

Utilizați un cuțit x-acto pentru a tăia adezivul fierbinte de pe conector [2] de pe GTS9000-5 PCB și deconectați cablul.

Scoateți piulița de contrabalansare[3] și înlocuiți PCB-ul. Transferați filtrul de ferită de pe PCB-ul defect pe PCB-ul de schimb.

Aplicați adeziv fierbinte pe filtrul de ferită pentru a-l fixa în poziție și pe conectorul de pe GTS9000-5 PCB.

CT2 - Current Sensor 2 Replacement

Dacă codul de eroare E4 este generat când este încălzită o sculă. Verificați dacă este instalat un portscule. Verificați dacă înălțimea capului de încălzire este setată corect. Verificați dacă senzorul de curent CT2 2 nu este deteriorat. Dacă codul de eroare E4 continuă să fie generat, înlocuiți CT2 - Senzor de curent 2.

 Notă: Consultați 5.2 HSF-325 - Lista de piese de schimb  pentru numerele pieselor.

Scoateți colierele din plastic de pe filtrul de ferită[1], cablajul[2] și senzorul de curent[3].

Deconectați cablul[4] de la GTS9000-1 PCB – PCB CONTROL PANOU CU MODUL LCD.

Scoateți filtrul de ferită din cablaj[1].

Scoateți cablul[2] din BD – REDRESOR TRIFAZAT.

Utilizați o pană pentru a îndepărta cablul roșu și portocaliu de pe conector[3].

Introduceți cablul roșu și galben de la CT2 de schimb – Senzor de curent în conectorul din schema corectă[4].

Introduceți cablul prin CT2 - Senzor de curent și fixați-l pe BD - REDRESOR TRIFAZAT.

Reinstalați filtrul de ferită pe cablaj.

Înlocuiți colierele din plastic pentru a fixa filtrul de ferită, cablajul și CT2 - Senzor de curent 2.

Heating Head Replacement

Dacă codul de eroare E2 este generat la selectarea modului Auto sau fără încălzirea sculei. Codul de eroare E1 în modul automat și E4 în modul manual și senzorul CT2 și modulul GTS9000-4 IGBT au fost înlocuite. Depanați și inspectați vizual dacă senzorul de supraîncălzire a capului de încălzire nu s-a defectat sau este deteriorat. Înlocuiți capul de încălzire defect.

 Notă: Consultați 5.2 HSF-325 - Lista de piese de schimb  pentru numerele pieselor.

Deconectați cablurile capului de încălzire și linia de aer și scoateți capul de încălzire de pe șina de ghidaj.

Instalați ansamblul capului de încălzire și conectați cablurile capului de încălzire și linia de aer.

GTS9000-4 PCB Replacement

Dacă codul de eroare E1 este generat când scula este încălzită în modul Automat sau codul deeroare E4 este generat când o sculă este încălzită în modul Manual. Verificați dacă este instalat un portscule. Verificați dacă capul de încălzire este conectat corect. Verificați dacă înălțimea capului de încălzire este setată corect. Verificați dacă senzorul de curent 2  CT2 nu este deteriorat. Dacă codul de eroare continuă să fie generat, înlocuițiCT2 – Senzor de curent 2. Dacă codurile de eroare continuă, înlocuiți GTS9000-4 PCB. Comandați TAMPON TERMIC 4,8 X 2,4 RoHS CU 4 GĂURI DE MONTARE la înlocuirea GTS9000-4 PCB. Dacă codurile de eroare continuă să fie generate, înlocuiți ansamblul capului de încălzire.

 Notă: Consultați 5.2 HSF-325 - Lista de piese de schimb  pentru numerele pieselor.

1

Scoateţi şuruburile care fixează panoul frontal din partea inferioară a maşinii.

2

Îndepărtați banda[1] și colierul din plastic[2] și deconectați cele trei cabluri[1,3,4] și glisați-le afară din panoul frontal.

Utilizați un cuțit x-acto pentru a tăia adezivul fierbinte de pe conector[5] de pe GTS9000-5 PCB și deconectați cablul.

Utilizați un cuțit cu x-acto pentru a tăia adezivul fierbinte de pe filtrul de ferită și deconectați cablul[6] de la GTS9000-2 PCB.

3

Deconectați cablurile[1] de la modulul 1 CM1 condensator și cablurile[2] de la ieșirea prizei 1 SO1.

Scoateți șuruburile de montare ale GTS9000-4 PCB[3] și scoateți GTS9000-4 PCB.

4

Curățați pasta termică de pe radiator[1].

Aruncați foile de protecție roz și așezați 93-3733 TAMPONUL TERMIC pe radiatorul GTS9000-4 PCB[2] cu găuri aliniate și instalați GTS9000-4 PCB de rezervă. Strângeți echipamentul de montare la un cuplu de 25 in-lbs și reinstalați cablurile deconectate pe placa GTS9000-4 PCB.

Reinstalați cablurile deconectate și fixați cu colier din plastic/lipiți cu adeziv fierbinte conectorii și filtrele de ferită.

Reinstalați panoul frontal.

5.2 HSF-325 – Listă de piese de schimb

Introduction

Există două versiuni ale HSF-325; una este 230 V (09-0020), iar cealaltă este 400 V (09-0036). Unele dintre piesele de service sunt interschimbabile între cele două versiuni, iar altele nu. Revizuiți tabelele de mai jos pentru a verifica piesa de schimb exactă.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

NUMĂR PIESĂ ELEMENTUL vânzătorului DESCRIERE
93-3338 M-SIGURANŢĂ SUPORT PENTRU SIGURANŢA ALIMENTĂRII PRINCIPALE HSF-325
93-3341 SIGURANȚĂ-S SUPORT PENTRU SUBSIGURANȚĂ HSF-325
93-3342 CF1 VENTILATOR DE RĂCIRE CU REGULATOR HSF-325
93-3343 CF2 VENTILATOR DE RĂCIRE CU IGBT HSF-325
93-3344 GTS9000-5 PCB DETECTARE SUPRAÎNCĂLZIRE IGBT HSF-325 PCB
93-3345 M-V1 SUPAPĂ ELECTROMAGNETICĂ HSF-325
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 INTRARE TENSIUNE TRIFAZATĂ
93-3558 FILTRU FILTRU EMI HSF-325
93-3559 BD RECTIFICATOR TRIFAZAT HSF-325 BD
93-3560 CM1 MODUL CONDENSATOR HSF-325 CM1
93-3563 SO2 MUFĂ DE IEȘIRE A CAPULUI DE ÎNCĂLZIRE HSF-325 SO2
93-3565 PDC UNITATE DE ALIMENTARE HSF-325 PDC C.A. 12V
93-3566 GTS9000-1
PCB
PCB CONTROL PANOU HSF-325 GTS9000-1

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

NUMERE PIESĂ pentru 09-0020 (230 V) NUMERE PIESĂ pentru 09-0036 (400 V) ELEMENTUL vânzătorului DESCRIERE
93-3337 93-4463 P-SW COMUTATOR PORNIRE/OPRIRE HSF-325
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 SENZOR CURENT 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 SENZOR CURENT 2
93-3346 93-4476 Cap de încălzire dimensiunea L HSF-325 CAP DE ÎNCĂLZIRE DE DIMENSIUNI MARI
93-3561 93-4484 CM2 MODUL CONDENSATOR HSF-325 CM2
93-3562 93-4473 SO1 MUFĂ DE IEȘIRE A CAPULUI DE ÎNCĂLZIRE HSF-325SO1
93-3564 93-4474 PT TRANSFORMATOR DE PUTERE HSF-325 PT
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB PCB COMANDĂ PRINCIPALĂ HSF-325 GTS9000-2
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 IGBT MODUL PCB
Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.