27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

5 - HSF-325 - Troubleshooting

HSF-325 - 조작자/서비스 매뉴얼


  • 1 - HSF-325 - 소개
  • 2 - HSF-325 - 설치
  • 3 - HSF-325 - 조작
  • 4 - HSF-325 - 유지보수
  • 5 - HSF-325 - 문제 해결

Go To :

  • 5.1 HSF-325 - 문제 해결
  • 5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록

5.1 HSF-325 - 문제 해결

Introduction

공구 홀더의 보어와 절삭 공구를 철저히 청소하여(청소용 천/래그를 사용하여 청소) 절삭 공구가 고착되는 것을 방지해야 합니다.

가열 절차 중에 경보 E1, E2, E3, E4 또는 E5가 LCD 디스플레이 창에 나타나는 경우 자세한 내용은 아래의 증상 표를 참조하십시오.

참고: 이 인덕션 수축 피팅 기계는 사용 중에 열을 발생시키며 환기가 잘 되는 곳에서 작동해야 합니다. 기기는 깨끗하고 건조한 장소에 놓고 강한 충격으로부터 보호해야 합니다. 기계를 수리하려고 시도하지 마십시오! 문제가 발생하는 경우, 현지 HFO에 연락하여 서비스를 받으십시오.

참고: 안전을 위해, 사용 중에는 가연성 물질을 이 기계에서 멀리 두십시오.

경고: 일부 부품은 HSF-325의 230V(US)와 400V(EU) 버전 간에 다릅니다. 5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록  섹션을 참조하여 올바른 부품을 주문하는지 확인하십시오.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
에러 코드 E1 기계 가열 오류 기계 가열 오류.
히팅 헤드 연결을 확인하십시오.
에러 코드 E2 히팅 헤드 과열 헤드가 과열되었습니다. 공구 가열 간에 냉각 시간을 늘리십시오.
히팅 헤드 열 센서 고장 히팅 헤드가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 아래의 히팅 헤드 섹션을 참조하십시오.
에러 코드 E3 3상 전원공급장치 오류 3상 입력 전원이 올바르지 않습니다. 유입 전원 배선 및 위상을 확인하십시오.
에러 코드 E4 히팅 헤드에 공구 홀더 없음 히팅 헤드에 공구 홀더가 없습니다. 공구 홀더를 설치하고 히팅 헤드를 올바른 높이로 내립니다.
CT2 전류 센서 2가 고장났습니다. 아래 CT2 전류 센서 2 섹션을 참조하십시오.
히팅 헤드 높이가 정확하지 않습니다. 추가 정보는 HSF-325 조작을 참조하십시오. 
공구 홀더가 너무 작습니다.  가열 헤드에 강철이 충분하지 않으면 유도 코일에 유도되는 전류가 충분하지 않습니다. 생크가 3/8"(10mm)보다 작은 공구용으로 개조되거나 설계된 공구 홀더가 너무 작을 수 있습니다. 
에러 코드 E5 기계 전원 모듈 과열 장비의 전원 모듈이 과열되었습니다. 공구 홀더 가열 간에 냉각 시간을 늘리십시오.
CF1 냉각 팬이 작동하지 않습니다. 전원을 켤 때 CF1 냉각 팬이 작동하는지 확인하십시오.
가열 시간이 너무 깁니다. 설치하거나 제거할 수 있을 만큼만 공구를 가열하고 필요한 경우 냉각 시간을 연장하십시오.
IGBT 과열 감지 PCB가 고장났습니다. IGBT 과열 감지 PCB가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 아래 IGBT 과열 감지 PCB 섹션을 참조하십시오.
에러 코드 Auto(자동) 모드에서 E1, Manual(수동) 모드에서 E4. CT2 센서, GTS9000-4 PCB 또는 히팅 헤드가 고장났습니다.

공구 홀더가 설치되었는지 확인하십시오. 히팅 헤드가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 히팅 헤드 높이가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.  CT2 전류 센서 2가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 오류 코드가  계속 발생하는 경우, CT2 - 전류 센서 2를 교체하십시오. 오류 코드가 계속되면  GTS9000-4 PCB를 교체하십시오. GTS9000-4 PCB를 교체할 때는  THERMAL PAD 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL를 주문하십시오. 오류 코드가 계속 발생하는 경우, 히팅 헤드 어셈블리를 교체하십시오.

부품 번호는 5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록 섹션을 참조하십시오.

Electrical Diagram

벤더 항목 설명
TM1 3상 전원 유입 단자
P-SW 전원 켜기/끄기 스위치
M-퓨즈 HSF-325 주 전원 퓨즈 홀더
필터 EMI 필터
BD 3상 정류기
CM1 커패시터 모듈 1
CM2 커패시터 모듈 2
CT1 전류 센서 1
CT2 전류 센서 2
SO1 출력 소켓에서 히팅 헤드
SO2 소켓에서 히팅 헤드 연결
S-퓨즈 2.0 AMP 퓨즈가 있는 서브 퓨즈 홀더
PT 컨트롤러용 전력 변압기
PDC AC/DC 12V 전원 장치
CF1 컨트롤러 쿨러용 냉각 팬 1
CF2 IGBT 냉각용 냉각 팬 2
GTS9000-1 PCB LCD 모듈이 있는 패널 제어 PCB
GTS9000-2 PCB 메인 컨트롤러 PCB 2
GTS9000-4 PCB IGBT 모듈이 있는 GTS9000-4 PCB
GTS9000-5 PCB IGBT 과열 감지 PCB
M-V1 전자기 밸브

HSF-325 Component Back View

HSF-325 Component Top View

HSF-325 Component Top View

GTS9000-5 PCB - IGBT OVERHEAT DETECT PCB Replacement

전원을 켤 때 오류 코드 E5가 발생하는 경우.  IGBT 모듈이 있는 GTS9000-4 PCB가 작동하는지 문제를 해결하십시오. 공구 홀더를 설치하고 히팅 헤드를 올바른 높이로 내립니다. 수동 기능으로 이동하고 히팅 헤드의 수동 가열 버튼을 눌러  IGBT 모듈이 있는 GTS9000-4 PCB 기능을 확인합니다. 공구 홀더가 가열되면  GTS9000-5 PCB를 검사해야 합니다. 이것은 IGBT 과열 감지이며 고장났을 수 있습니다.

 참고: 부품 번호는 5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록 을 참조하십시오.

xacto 나이프를 사용하여 페라이트 필터의 핫 글루를 자르고 케이블[1]을 GTS9000-5 PCB에서 GTS9000-2 PCB까지 분리합니다.

xacto 나이프를 사용하여 GTS9000-5 PCB의 커넥터[2]에 있는 핫 글루를 자르고 케이블을 분리합니다.

스탠드오프 너트[3]를 제거하고 PCB를 교체합니다. 페라이트 필터를 고장난 PCB에서 교체용 PCB로 옮깁니다.

페라이트 필터에 핫 글루를 바르고 GTS9000-5 PCB의 커넥터와 제자리에 고정합니다.

CT2 - Current Sensor 2 Replacement

공구가 가열될 때 오류 코드 E4 가 발생하는 경우. 공구 홀더가 설치되었는지 확인하십시오. 히팅 헤드 높이가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오. CT2 전류 센서 2가 손상되지 않았는지 확인합니다. 오류 코드 E4가 계속 발생하는 경우 CT2 - 전류 센서 2를 교체하십시오.

 참고: 부품 번호는 5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록 을 참조하십시오.

페라이트 필터[1], 케이블 하네스[2] 및 전류 센서[3]에서 집타이를 제거하십시오.

LCD 모듈이 있는 GTS9000-1 PCB- 패널 제어 PCB에서 케이블[4]을 분리합니다.

케이블 하니스[1]에서 페라이트 필터를 제거합니다.

BD - 3상 정류기에서 케이블[2]을 제거합니다.

픽을 사용하여 커넥터[3]에서 빨간색과 주황색 케이블을 제거합니다.

교체용 CT2 - 전류 센서의 빨간색 및 노란색 케이블을 올바른 핀아웃[4]의 커넥터에 삽입합니다.

CT2 - 전류 센서를 통해 케이블을 넣고하고 BD - 3상 정류기에 고정합니다.

케이블 하니스에 페라이트 필터를 다시 설치합니다.

집타이를 교체하여 페라이트 필터, 케이블 하니스 및 CT2 - 전류 센서 2를 고정합니다.

Heating Head Replacement

Auto(자동) 모드를 선택하거나 공구를 가열하지 않고 오류 코드 E2 가 생성된 경우. 오류 코드 자동 모드의 E1 과 수동 모드의 E4 및 CT2 센서와 GTS9000-4 IGBT 모듈이 교체되었습니다. 히팅 헤드 과열 센서가 고장 나거나 손상되지 않았는지 문제를 해결하고 육안으로 검사하십시오. 고장난 히팅 헤드를 교체하십시오.

 참고: 부품 번호는 5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록 을 참조하십시오.

히팅 헤드 케이블과 에어 라인을 분리하고 가이드 레일에서 히팅 헤드를 제거합니다.

히팅 헤드 어셈블리를 설치하고 히팅 헤드 케이블과 에어 라인을 연결합니다.

GTS9000-4 PCB Replacement

Automatic(자동) 모드에서 공구를 가열할 경우 오류 코드 E1이 발생하거나, Manual(수동) 모드에서 공구를 가열할 경우 오류 코드 E4 가 발생합니다. 공구 홀더가 설치되었는지 확인하십시오. 히팅 헤드가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 히팅 헤드 높이가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.  CT2 전류 센서 2가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 오류 코드가  계속 발생하는 경우, CT2 - 전류 센서 2를 교체하십시오. 오류 코드가 계속되면  GTS9000-4 PCB를 교체하십시오. GTS9000-4 PCB를 교체할 때는  THERMAL PAD 4.8X2.4 RoHS W/4 MNTNG HOL을 주문하십시오. 오류 코드가 계속 발생하는 경우, 히팅 헤드 어셈블리를 교체하십시오.

 참고: 부품 번호는 5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록 을 참조하십시오.

1

기계 하단에서 전면 패널을 고정하는 나사를 제거합니다.

2

테이프[1]와 집타이[2]를 제거하고 3개의 케이블[1,3,4]을 분리하고 전면 패널을 밀어 넣습니다.

xacto 나이프를 사용하여 GTS9000-5 PCB의 커넥터[5]에 있는 핫 글루를 자르고 케이블을 분리합니다.

xacto 나이프를 사용하여 페라이트 필터의 핫 글루를 자르고 GTS9000-2 PCB에서 케이블[6]을 분리합니다.

3

케이블[1]을 커패시터 모듈 1 CM1 에서 분리하고 케이블[2] 을 소켓 출력 1 SO1에서 분리하십시오.

GTS9000-4 PCB 장착 나사[3]를 제거하고 GTS9000-4 PCB를 제거하십시오.

4

방열판[1]에서 열 페이스트를 청소하십시오.

분홍색 보호 시트를 버리고 93-3733 열 패드를 구멍이 정렬된 GTS9000-4 PCB 방열판[2]에 배치하고 교체용 GTS9000-4 PCB를 설치하십시오. 마운팅 하드웨어를 25in-lbs의 토크로 조이고 분리된 케이블을 GTS9000-4 PCB에 다시 설치합니다.

분리된 케이블을 다시 설치하고 커넥터와 페라이트 필터를 집타이/핫 글루로 제자리에 설치합니다.

전면 패널을 다시 설치하십시오.

5.2 HSF-325 - 예비 부품 목록

Introduction

HSF-325에는 두 가지 버전이 있습니다. 하나는 230V(09-0020)이고 다른 하나는 400V(09-0036)입니다. 일부 서비스 부품은 두 버전 간에 호환되며 일부는 호환되지 않습니다. 아래 표를 검토하여 정확한 교체 부품을 확인하십시오.

Spare Parts List For Both 230V and 400V

부품 번호 벤더 항목 설명
93-3338 M-퓨즈 HSF-325 주 전원 퓨즈 홀더
93-3341 S-퓨즈 HSF-325 서브 퓨즈 홀더
93-3342 CF1 HSF-325 컨트롤러 냉각 팬
93-3343 CF2 HSF-325 IGBT 냉각 팬
93-3344 GTS9000-5 PCB HSF-325 IGBT 과열 감지 PCB
93-3345 M-V1 HSF-325 전자기 밸브
93-3557 TM1 HSF-325 TM1 3상 전원 입력
93-3558 필터 HSF-325 EMI 필터
93-3559 BD HSF-325 BD 3상 정류기
93-3560 CM1 HSF-325 커패시터 모듈 CM1
93-3563 SO2 HSF-325 히팅 헤드 출력 소켓 SO2
93-3565 PDC HSF-325 PDC ACDC 12V 전원 장치
93-3566 GTS9000-1
PCB
HSF-325 GTS9000-1 패널 제어 PCB

Parts That Are Unique to 09-0020 (230V) or 09-0036 (400V)

09-0020(230V)의 부품 번호 09-0036(400V)의 부품 번호 벤더 항목 설명
93-3337 93-4463 P-SW HSF-325 전원 켜기/끄기 스위치
93-3339 93-4471 CT1 HSF-325 전류 센서 1
93-3340 93-4472 CT2 HSF-325 전류 센서 2
93-3346 93-4476 L 사이즈 히팅 헤드 HSF-325 대형 난방 헤드
93-3561 93-4484 CM2 HSF-325 커패시터 모듈 CM2
93-3562 93-4473 SO1 HSF-325 히팅 헤드 출력 소켓 SO1
93-3564 93-4474 PT HSF-325 PT 전원 변압기
93-3567 93-4475 GTS9000-2 PCB HSF-325 GTS9000-2 주 제어 PCB
93-3568 93-4470 GTS9000-4 PCB HSF-325 GTS9000-4 IGBT 모듈 PCB