27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

3 - HSF-325 - Operation

HSF-325 - 조작자/서비스 매뉴얼


  • 1 - HSF-325 - 소개
  • 2 - HSF-325 - 설치
  • 3 - HSF-325 - 조작
  • 4 - HSF-325 - 유지보수
  • 5 - HSF-325 - 문제 해결

Go To :

  • 3.1 작동 지침
  • 3.2 작동 통지

3.1 작동 지침

HSF-325 Overview

Introduction

작동 전

  • 적절한 접지선을 사용하여 전원에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • 올바른 공구 슬리브와 적절한 공구 홀더를 장착하십시오.
  • 필요한 경우 제공된 공구 스프링 중 하나를 사용하여 공구 길이를 설정하십시오. 절삭 공구를 적절한 길이로 조정하고 공구 홀더 보어와 절삭 공구가 깨끗하고 오일이 없는지 확인하십시오 (래그/천을 사용하여 오일 잔류물을 제거하십시오).
  • 인덕션 가열 헤드를 공구 홀더의 클램핑 부분 위로 내립니다.

아래 표는 권장 높이, 가열 시간 및 냉각 시간을 보여줍니다. 높이와 시간 값은 다를 수 있습니다.

직경 높이 1
>1" (25mm) 1.00" (25mm)
5/8" (16mm) 0.250" (6mm)
1/2" (13mm) 0.375" (10mm)
3/8" (10mm) 0.625" (16mm)
높이 보장 2(H2) = 최소 0.25"(6mm)
권장 가열 시간
EM IN EM OUT
D 시간(초) D 시간(초)
1-1/4" (32mm) 5.0 1-1/4" (32mm) 6.0
1" (25mm) 8.0 1" (25mm) 8.5
3/4" (19mm) 7.5 3/4" (19mm) 9.0
5/8" (16mm) 6.5 5/8" (16mm) 7.0
1/2" (13mm) 6.0 1/2" (13mm) 9.0
3/8" (10mm) 6.0 3/8" (10mm) 7.0
권장 냉각 시간
EM IN EM OUT
D 시간(초) D 시간(초)
1-1/4" (32mm) 4.0 1-1/4" (32mm) 4.5
1" (25mm) 6.0 1" (25mm) 6.0
3/4" (19mm) 4.0 3/4" (19mm) 5.0
5/8" (16mm) 3.0 5/8" (16mm) 3.5
1/2" (13mm) 2.5 1/2" (13mm) 3.0
3/8" (10mm) 2.5 3/8" (10mm) 3.0

Power On

1

전원 노브[5]를 켜짐 위치로 돌립니다.

2

작동 기능 선택

시동 시 기계는 모드가 선택될 때까지 대기 상태를 유지합니다. [ < > ] 키를 사용하여 수동 또는 자동 기능을 선택한 다음 Enter 키를 눌러 강조 표시된 기능을 선택합니다.

Manual Function

1

수동 기능:

Manu.(수동) 모드에서 Manual Heating(수동 가열) 버튼 [13]을 길게 눌러 가열을 시작합니다. 버튼을 놓으면 가열이 중단됩니다. 가열 중에 빨간색 LED가 켜지고 LCD 디스플레이는 버튼을 놓을 때까지 또는 10초 후에 가열 시간을 카운트합니다.

냉각 키를 눌러 에어 블래스트 냉각을 시작하고 정지 버튼을 눌러 에어 블래스트를 끕니다.

주의: 이 기계는 가열 용량이 빠릅니다! 최대 권장 가열 온도는 400°C입니다. 400°C 이상의 온도는 공구 홀더를 손상시킬 수 있습니다.

Auto Function

1

자동 기능:

Auto.(자동) 모드에서 [ < > ] 키를 사용하여 여러 다른 도구의 설정을 생성하고 선택합니다. Enter 키를 눌러 다른 설정(공구 직경, 가열 시간, 냉각 시간, 수축 및 수축) 간에 전환합니다.

[ < > ] 키를 사용하여 각 설정에 대한 값을 조정합니다. 기계는 공구 설정이 변경될 때마다 공구 설정을 기록하고 저장합니다.

2

Start(시작) 키를 눌러 가열을 시작합니다. 설정 시간에 도달하면 중지됩니다.

가열 주기가 완료되면 절단 도구를 삽입/제거합니다. 냉각 키를 눌러 냉각을 시작합니다. 설정 시간에 도달하면 정지합니다. 언제든지 정지 스위치를 눌러 가열/냉각을 중지합니다.

3

가열 기간 동안 수동 가열 버튼의 빨간색 LED가 켜집니다. 기계는 수동 가열 버튼을 누를 때마다 데이터를 기록합니다.

가열 시간 후 2초 동안 기다렸다가 공구 홀더에 공구를 삽입할 것을 권장합니다.

주의: Stop(중지) 버튼 외에 Function(기능) 키는 가열 사이클을 끕니다.

주의: 가열 시간에 대해 잘 모르는 경우, 제공된 표에서 권장 가열 및 냉각 시간을 참조하십시오.

주의: 가열 절차 후, 공구 홀더와 절삭 공구가 냉각되었는지 확실하지 않은 경우 적절한 공구와 안전 장비를 사용하여 공구를 제거하십시오.

주의: 이 기계는 가열 용량이 빠릅니다! 최대 권장 가열 온도는 400°C입니다. 400°C 이상의 온도는 공구 홀더를 손상시킬 수 있습니다. 자세한 가열 사양은 공구 홀더 공급업체에 문의하십시오.

Additional Information

1

공구 홀더의 보어와 절삭 공구를 철저히 청소하여(청소용 래그를 사용하여 청소) 절삭 공구가 고착되는 것을 방지해야 합니다.

2

가열 절차 중에 LCD 디스플레이 창에 알람 E1, E2, E3, E4 또는 E5가 나타나면 다음 문제 중 하나가 발생한 것입니다.

E1: 기계 가열 오류. 가열 헤드 연결을 확인하십시오.

E2: 헤드가 과열되었습니다.

E3: 3상 전원공급장치 오류가 발생했습니다.

E4: 히팅 헤드에 공구 홀더가 없습니다.

E5: 기계의 전원 모듈이 과열되었습니다.

3

3. 이 인덕션 수축 피팅 기계는 사용 중에 열을 발생시키며 환기가 잘 되는 곳에서 작동해야 합니다. 기기는 깨끗하고 건조한 장소에 놓고 강한 충격으로부터 보호해야 합니다. 기계를 수리하려고 시도하지 마십시오! 문제가 발생하는 경우, 현지 HFO에 연락하여 서비스를 받으십시오.

4

안전을 위해, 사용 중에는 가연성 물질을 이 기계에서 멀리 두십시오.

Machine Specifications

1

최대 소비 전력: 10,000와트.

2

규격 (W x D x H): 15" x 16" x 25.75" (380 x 405 x 655 mm).

3.2 작동 통지

Operation Notices

1

기계, 공구 홀더 및 절삭 공구의 손상을 방지하기 위해 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오.

이 기계는 인덕션 가열을 사용하며, 가열되는 공구 홀더의 온도는 가열 시간에 따라 빠르게 상승합니다! 공구 홀더와 절삭 공구(재료, 외경, 공차 등)의 특성을 확인하여 공구 홀더의 손상을 방지하고 기계 수명을 연장하기 위해 정확한 가열 주기를 설정하십시오.

2

스테인리스 공구 홀더는 인덕션 가열 헤드를 쉽게 손상시킬 수 있습니다. 이 기계에서는 여전히 스테인리스 공구 홀더를 사용할 수 있습니다. 그러나 가열 효율이 낮아서 더 많은 열이 필요하기 때문에 반복 작동 중에 인덕션 헤드가 과열될 수 있습니다.

가열 과정은 면밀히 모니터링해야 합니다. 가열 헤드가 과열되면 가열 헤드가 식을 때까지 작동을 일시적으로 중단하십시오. 헤드가 과열된 상태에서 작업을 계속하면 인덕션 가열 헤드가 손상됩니다.

3

유도 가열 작업에 고속 강철(HSS) 절단 도구를 사용하지 마십시오.

공구와 공구 홀더 간의 가열 특성이 유사하기 때문에 강철 공구 홀더에서 HSS 절삭 공구를 제거하는 것이 어렵거나 불가능할 수 있습니다.

4

공구 홀더와 절삭 공구의 직경 크기를 아는 것이 매우 중요합니다.

기계는 공구 홀더를 절삭 공구가 수축/수축될 수 있는 충분한 온도(약 300°C)로 가열하도록 설계되었습니다.

온도가 350°C를 초과했는데도 여전히 절삭 공구를 공구 홀더에서 수축/축소할 수 없는 경우, 공구 홀더 형상 또는 절삭 공구의 연삭 공차에 문제가 있을 수 있습니다.

공구 홀더와 절삭 공구 사이의 끼워 맞춤이 너무 팽팽하면 절삭 공구를 제거하기가 어렵습니다.  공구 홀더와 절삭 공구 사이의 끼워맞춤이 너무 느슨하면 절삭 작업 중에 공구가 홀더에서 빠질 가능성이 더 높습니다. 적절한 정밀도의 절삭 공구를 선택하십시오.

사용하기 전에 공구 홀더나 절삭 공구의 오일을 청소하십시오. 가열 절차는 잔류 오일을 탄화시키고 절삭 공구를 제거하기 더 어렵게 만듭니다. 기름을 청소할 때는 깨끗한 헝겊/천 또는 솔벤트 탱크를 사용하는 것이 좋습니다.

5

경고: 공구 홀더가 없는 상태에서 인덕션 히팅 헤드를 켜지 마십시오!

기계 손상을 방지하려면 공구 홀더가 없을 때 인덕션 헤드를 켜고 가열하지 마십시오. 가열 절차 중에 공구 홀더를 제거하기 전에, 물체 없이 가열되지 않도록 STOP(정지)을 눌러 기계를 끄십시오.

6

인덕션 헤드가 변형되었거나 어두운 색으로 변한 경우(처음에는 흰색), 이는 헤드가 너무 많은 열을 발생시키는 결과일 수 있습니다(400°C 이상).

필요에 따라 가열 주기를 줄이고 헤드를 정비합니다.

7

이 장비는 고전압 전원을 사용합니다. 적절한 교육을 받지 않은 경우 이 장비를 분해하거나 정비하지 마십시오.

안전한 작동을 보장하고 전자기 간섭을 줄이려면 적절한 접지선이 제대로 설치되었는지 확인하십시오. 문제가 발생하는 경우, 현지 HFO에 연락하여 서비스를 받으십시오.

8

중요: 심박조율기 또는 전자기의 영향을 받을 수 있는 기타 장치를 착용하고 있는 경우 이 장비에 접근하거나 작동하지 마십시오.