My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
3 - HSF-325 - Operation

HSF-325 - Käyttäjän opas ja huolto-opas


  • 1 – HSF-325 – Johdanto
  • 2 – HSF-325 – Asennus
  • 3 – HSF-325 – Käyttö
  • 4 – HSF-325 – Huolto
  • 5 – HSF-325 – Vianmääritys

Go To :

  • 3.1 Käyttöohjeet
  • 3.2 Toimintailmoitukset

3.1 Käyttöohjeet

HSF-325 Overview

Introduction

Ennen käyttöä

  • Varmista, että koneella on asianmukainen liitäntä virtalähteeseen, jossa on asianmukainen maadoitusjohto.
  • Asenna oikea työkaluholkki ja asianmukainen työkalunpidin.
  • Aseta työkalun pituus tarvittaessa jousella. Säädä työkalu sopivan pituiseksi ja varmista, että työkalunpitimen reikä ja työkalu ovat puhtaita ja öljyttömiä (käytä rättiä/liinaa öljyjäämien poistamiseen).
  • Laske induktiokuumennuspää työkalunpitimen puristusosan päälle.

Alla olevissa taulukoissa esitetään suositellut korkeudet, lämmitysajat ja jäähdytysajat. Korkeus- ja aika-arvot voivat vaihdella:

Halkaisija Korkeus 1
>1" (25 mm) 1,00" (25 mm)
5/8" (16 mm) 0,250" (6 mm)
1/2" (13 mm) 0,375" (10 mm)
3/8" (10 mm) 0,625" (16 mm)
Varmista, että korkeus 2 (H2)" = vähintään 0,25 (6 mm)
Suositeltu kuumennusaika
EM IN EM OUT
D Aika (s) D Aika (s)
1-1/4" (32 mm) 5.0 1-1/4" (32 mm) 6.0
1" (25 mm) 8.0 1" (25 mm) 8.5
3/4" (19 mm) 7,5 3/4" (19 mm) 9.0
5/8" (16 mm) 6,5 5/8" (16 mm) 7.0
1/2" (13 mm) 6.0 1/2" (13 mm) 9.0
3/8" (10 mm) 6.0 3/8" (10 mm) 7.0
Suositeltu jäähdytysaika
EM IN EM OUT
D Aika (s) D Aika (s)
1-1/4" (32 mm) 4,0 1-1/4" (32 mm) 4,5
1" (25mm) 6.0 1" (25mm) 6.0
3/4" (19 mm) 4,0 3/4" (19 mm) 5.0
5/8" (16 mm) 3.0 5/8" (16 mm) 3,5
1/2" (13 mm) 2,5 1/2" (13 mm) 3.0
3/8" (10 mm) 2,5 3/8" (10 mm) 3.0

Power On

1

Käännä virtanuppi [5] On-asentoon.

2

Valitse käyttötoiminto

Käynnistyksen aikana kone pysyy valmiustilassa, kunnes tila valitaan. Valitse manuaalinen tai automaattinen toiminto [ < > ]-näppäimillä ja valitse korostettu toiminto painamalla Enter-näppäintä.

Manual Function

1

Manuaalinen toiminto:

Manuaalisessa tilassa käynnistä kuumennus painamalla pitkään manuaalisen kuumennuksen painiketta [13]. Kuumennus pysähtyy, kun painike vapautetaan. Punainen LED-valo syttyy kuumennuksen aikana, ja LCD-näyttö laskee kuumennusajan painikkeen vapauttamiseen saakka tai 10 sekunnin kuluttua.

Käynnistä ilmapuhallusjäähdytys painamalla jäähdytyspainiketta. Sammuta ilmapuhallus painamalla pysäytyspainiketta.

Huomautus: Tällä koneella on nopea kuumennusteho! Suurin suositeltu kuumennuslämpötila on 400 °C. Yli 400 °C:n lämpötilat voivat vahingoittaa työkalunpitimiä.

Auto Function

1

Auto. Toiminto:

Automaattisessa tilassa voit luoda ja valita useiden eri työkalujen asetuksia [ < > ]-näppäimillä. Paina Enter-näppäintä vaihtaaksesi eri asetusten välillä (työkalun halkaisija, kuumennusaika, jäähdytysaika, kutistuminen sisään ja kutistuminen ulos).

Säädä kunkin asetuksen arvoja [ < > ]-näppäimillä. Kone kirjaa ja tallentaa työkalun asetukset aina, kun niitä muutetaan.

2

Aloita kuumennus painamalla käynnistyspainiketta; kuumennus loppuu, kun asetettu aika on saavutettu.

Kun kuumennusjakso on valmis, aseta/poista työkalu. Aloita jäähdytys painamalla jäähdytyspainiketta; jäähdytys loppuu, kun asetettu aika on saavutettu. Pysäytä kuumennus/jäähdytys milloin tahansa painamalla pysäytyskytkintä.

3

Manuaalisen kuumennuksen painikkeen punainen LED-valo syttyy kuumennusjakson aikana. Kone tallentaa tiedot aina, kun manuaalisen kuumennuksen painiketta painetaan.

Suosittelemme, että odotat 2 sekuntia kuumennusajan jälkeen ennen työkalun työntämistä työkalunpitimeen.

Huomautus: Seis-painikkeen lisäksi toimintonäppäin kytkee kuumennusjakson pois päältä.

Huomautus: Jos et ole varma kuumennusajasta, katso suositellut kuumennus- ja jäähdytysajat toimitetuista taulukoista.

Huomautus: Jos et ole varma, jäähdytetäänkö työkalunpidintä ja työkalua kuumennuksen jälkeen, poista työkalut asianmukaisilla välineillä ja suojavarusteilla.

Huomautus: Tällä koneella on nopea kuumennusteho! Suurin suositeltu kuumennuslämpötila on 400 °C. Yli 400 °C:n lämpötilat voivat vahingoittaa työkalunpitimiä. Ota yhteyttä työkalunpitimen toimittajaan saadaksesi tarkat kuumennustiedot.

Additional Information

1

Työkalunpitimen aukko ja työkalu on puhdistettava perusteellisesti (puhdista ne puhdistusliinalla), jotta työkalu ei jää jumiin.

2

Jos kuumennuksen aikana LCD-näyttöön tulee hälytyksiä E1, E2, E3, E4 tai E5, koneessa on ilmennyt jokin seuraavista ongelmista:

E1: Koneen kuumennusvirhe. Tarkista kuumennuspään liitäntä.

E2: Kuumennuspään ylikuumeneminen.

E3: Virhe 3-vaiheisessa virtalähteessä.

E4: Ei työkalunpidintä kuumennuspäässä.

E5: Koneen tehomoduuli on ylikuumentunut.

3

3. Tämä induktiokutistekone tuottaa lämpöä käytön aikana, ja konetta on käytettävä hyvin tuuletetussa tilassa. Kone on sijoitettava puhtaaseen, kuivaan paikkaan ja suojattava voimakkailta iskuilta. ÄLÄ yritä huoltaa konettasi! Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen HFO:hon huoltoa varten.

4

Pidä helposti syttyvät materiaalit poissa tämän koneen läheisyydestä käytön aikana turvallisuussyistä.

Machine Specifications

1

Enimmäiskulutusteho: 10 000 wattia

2

Mitat (L x S x K): 15" x 16" x 25.75" (380 x 405 x 655 mm).

3.2 Toimintailmoitukset

Operation Notices

1

Lue käyttöopas huolellisesti, jotta kone, työkalunpitimet ja työkalut eivät vaurioidu.

Tässä koneessa käytetään induktiokuumennusta, ja kuumennettavan työkalunpitimen lämpötila nousee nopeasti kuumennusajan mukaan! Varmista, että työkalunpitimissäsi ja työkaluissasi on oikeat ominaisuudet (materiaali, ulkohalkaisija, toleranssit jne.) tarkkojen kuumennusjaksojen asettamiseksi, jotta työkalunpitimien vaurioituminen estetään ja koneen käyttöikä pitenee.

2

Ruostumattomat työkalunpitimet voivat helposti vaurioittaa induktiokuumennuspäätä. Ruostumattomia työkalunpitimiä voidaan edelleen käyttää tässä koneessa. Niiden alhaisemman kuumennustehon vuoksi ne vaativat enemmän lämpöä, mikä voi aiheuttaa induktiopään ylikuumenemisen toistuvan käytön aikana.

Kuumennusprosessia on seurattava tarkasti. Jos kuumennuspää ylikuumenee, lopeta käyttö väliaikaisesti, kunnes kuumennuspää on jäähtynyt. Jos kuumennuspäätä ylikuumennetaan jatkuvasti, induktiokuumennuspää vaurioituu.

3

ÄLÄ käytä suurnopeusteräksisiä (HSS) työkaluja induktiokuumennuksessa.

Työkalun ja työkalunpitimen välisten vastaavien kuumennusominaisuuksien vuoksi HSS-työkalujen poistaminen terästyökalunpitimistä voi olla vaikeaa tai mahdotonta.

4

On erittäin tärkeää tietää työkalupidikkeiden ja työkalujen halkaisija.

Kone on suunniteltu kuumentamaan työkalunpitimet riittävän lämpötilaan, jotta työkalut kutistuvat sisään/ulos (noin 300 °C).

Jos lämpötila on yli 350 °C eikä työkalua voi edelleenkään kutistaa työkalunpitimessä, kyseessä on todennäköisesti ongelma työkalunpitimen geometriassa tai työkalun hiontatoleranssissa.

Jos työkalunpitimen ja työkalun välinen sovitus on liian tiukka, työkalun poistaminen voi olla vaikeaa. Jos työkalunpitimen ja työkalun välinen sovitus on liian löysä, työkalu irtoaa todennäköisemmin pidikkeestä lastuamisen aikana. Valitse työkalut sopivalla tarkkuudella.

Puhdista työkalunpitimen tai työkalun öljy ennen käyttöä. Kuumennustoiminto hiiltää jäljelle jääneen öljyn ja vaikeuttaa työkalun irrottamista. Suosittelemme öljyn puhdistamiseen puhdasta riepua/liinaa tai liuotinsäiliötä.

5

Varoitus: ÄLÄ kytke induktiokuumennuspäätä päälle ilman, että työkalunpidin on paikallaan!

Koneen vaurioitumisen estämiseksi älä kytke induktiopäätä päälle ja kuumenna sitä, kun työkalunpidintä ei ole. Sammuta kone painamalla STOP-painiketta ennen työkalunpitimen irrottamista kuumennuksen aikana, jotta vältät kuumenemisen ilman, että laitteessa on jokin esine.

6

Jos induktiopää muuttaa muotoaan tai tummenee (alun perin valkoinen), se voi johtua pään tuottamasta liian suuresta lämmöstä (yli 400 °C).

Lyhennä kuumennusjaksoa ja huolla päätä tarpeen mukaan.

7

Tämä kone käyttää korkeajännitevirtalähdettä. Älä pura ja huolla tätä konetta, ellei sinulla ole siihen asianmukaista koulutusta.

Varmista turvallinen toiminta ja vähennä sähkömagneettisia häiriöitä varmistamalla, että asianmukainen maadoitusjohto on asennettu oikein. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen HFO:hon huoltoa varten.

8

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ lähesty tai käytä tätä konetta, jos käytät tahdistinta tai muita laitteita, joihin sähkömagnetismi voi vaikuttaa.

Palaute

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.