My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
3 - HSF-325 - Operation

HSF-325 - priručnik za operatera/servisni priručnik


  • 1 - HSF-325 - uvod
  • 2 - HSF-325 - ugradnja
  • 3 - HSF-325 - upravljanje
  • 4 - HSF-325 - održavanje
  • 5 - HSF-325 - Otklanjanje poteškoća

Go To :

  • 3.1. Upute za rad
  • 3.2 Obavijesti o radu

3.1. Upute za rad

HSF-325 Overview

Introduction

Prije rada

  • Osigurajte da imate odgovarajući izvor napajanja s odgovarajućom žicom za uzemljenje.
  • Postavite odgovarajući naglavak alata i odgovarajući držač alata.
  • Ako je potrebno, upotrijebite jednu od opruga alata kako biste postavili dužinu alata. Podesite alat za rezanje na odgovarajuću duljinu, te osigurajte da su provrt držača alata i alat za rezanje čisti i bez ulja (upotrijebite tkaninu/krpu za uklanjanje ostataka ulja).
  • Spustite indukcijsku glavu grijača preko steznog dijela držača alata.

Tablice u nastavku prikazuju preporučene visine, vremena zagrijavanja i vremena hlađenja. Vrijednosti visine i vremena mogu se razlikovati:

Promjer Visina 1
>1" (25 mm) 1.00" (25 mm)
5/8" (16 mm) 0.250" (6 mm)
1/2" (13 mm) 0.375" (10 mm)
3/8" (10 mm) 0.625" (16 mm)
Uvjerite se da je visina 2 (H2) = 0,25" (6 mm) minimalno
Preporučeno vrijeme zagrijavanja
EM IN EM OUT
D Vrijeme (s) D Vrijeme (s)
1-1/4" (32 mm) 5.0 1-1/4" (32 mm) 6.0
1" (25 mm) 8.0 1" (25 mm) 8.5
3/4" (19 mm) 7.5 3/4" (19 mm) 9.0
5/8" (16 mm) 6.5 5/8" (16 mm) 7.0
1/2" (13 mm) 6.0 1/2" (13 mm) 9.0
3/8" (10 mm) 6.0 3/8" (10 mm) 7.0
Preporučeno vrijeme hlađenja
EM IN EM OUT
D Vrijeme (s) D Vrijeme (s)
1-1/4" (32 mm) 4,0 1-1/4" (32 mm) 4.5
1" (25mm) 6.0 1" (25mm) 6.0
3/4" (19 mm) 4,0 3/4" (19 mm) 5.0
5/8" (16 mm) 3.0 5/8" (16 mm) 3.5
1/2" (13 mm) 2.5 1/2" (13 mm) 3.0
3/8" (10 mm) 2.5 3/8" (10 mm) 3.0

Power On

1

Okrenite gumb za napajanje [5] u položaj On (Uključeno).

2

Odaberite radnu funkciju

Pri pokretanju će stroj ostati u načinu mirovanja dok se ne odabere način rada. Upotrijebite tipke [ < > ] za odabir funkcije Manual (Ručno) ili Auto (Automatski), a zatim pritisnite tipku Enter za odabir označene funkcije.

Manual Function

1

Ručna funkcija:

U ručnom načinu rada pritisnite i držite tipku za ručno grijanje [13] kako biste započeli grijanje. Zagrijavanje će prestati kada se gumb otpusti. Crveno LED svjetlo će se uključiti tijekom zagrijavanja, a LCD zaslon će odbrojavati vrijeme zagrijavanja dok se gumb ne otpusti ili nakon 10 sekundi.

Pritisnite tipku za hlađenje da pokrenete hlađenje ispuhivanjem zraka; pritisnite gumb Stop kako biste isključili ispuhivanje zraka.

Obavijest: Ovaj stroj ima brzi kapacitet grijanja! Najveća preporučena temperatura grijanja je 400 °C. Temperature iznad 400 °C mogu oštetiti držače alata.

Auto Function

1

Auto. Funkcija:

U načinu rada Auto. (Automatski) upotrijebite tipke [ < > ] da biste izradili i odabrali postavke za više različitih alata. Pritisnite tipku Enter za prebacivanje između različitih postavki (promjer alata, vrijeme zagrijavanja, vrijeme hlađenja, umetanje i izvlačenje).

Upotrijebite tipke [ < > ] za podešavanje vrijednosti za svaku postavku. Stroj će zabilježiti i spremiti postavke alata prilikom svake izmjene.

2

Pritisnite tipku Start za početak zagrijavanja; ona će se zaustaviti nakon isteka postavljenog vremena.

Nakon što je ciklus zagrijavanja dovršen, umetnite/uklonite alat za rezanje. Pritisnite tipku Cooling da biste pokrenuli hlađenje; ona će se zaustaviti nakon isteka postavljenog vremena. Pritisnite prekidač Stop kako biste zaustavili grijanje/hlađenje u bilo koje vrijeme.

3

Crvena LED lampica na gumbu za ručno zagrijavanje uključit će se tijekom zagrijavanja. Stroj će zabilježiti podatke prilikom svakog pritiska na tipku za ručno zagrijavanje.

Preporučujemo da pričekate 2 sekunde nakon razdoblja zagrijavanja kako biste umetnuli alat u držač alata.

Obavijest: Osim tipke Stop, tipka Function isključuje ciklus zagrijavanja.

Obavijest: Ako niste sigurni za vrijeme zagrijavanja, pogledajte preporučeno vrijeme zagrijavanja i hlađenja u isporučenim tablicama.

Obavijest: Ako niste sigurni jesu li držač alata i alat za rezanje ohlađeni, nakon postupka zagrijavanja, upotrijebite odgovarajući alat i sigurnosnu opremu za uklanjanje alata.

Obavijest: Ovaj stroj ima brzi kapacitet grijanja! Najveća preporučena temperatura grijanja je 400 °C. Temperature iznad 400 °C mogu oštetiti držače alata. Za detaljne specifikacije o zagrijavanju, kontaktirajte dobavljača držača alata.

Additional Information

1

Provrt držača alata i alat za rezanje mora se temeljito očistiti (upotrebljavajte tkaninu za čišćenje) kako biste spriječili da se alat za rezanje zaglavi.

2

Ako se tijekom postupka zagrijavanja na LCD ekranu pojavljuju alarmi E1, E2, E3, E4 ili E5 stroj je imao jedan od sljedećih problema:

E1: Pogreška zagrijavanja stroja. Provjerite priključak glave grijača.

E2: Prevelika temperatura glave grijača.

E3: Pogreška trofaznog napajanja.

E4: Nema držača alata u glavi grijača.

E5: Modul napajanja stroja se pregrijava.

3

3. Ovaj indukcijski shrink fit stroj generira toplinu tijekom uporabe i mora se upotrebljavati u dobro prozračenom prostoru. Stroj treba biti postavljen na čisto i suho mjesto i zaštićen od jakih udaraca. NE pokušavajte servisirati stroj! Ako imate problema, obratite se lokalnom HFO-u i zatražite servis.

4

Iz sigurnosnih razloga, držite zapaljive materijale podalje od ovog stroja tijekom uporabe.

Machine Specifications

1

Maksimalna potrošnja: 10.000 vata.

2

Dimenzije (Š x D x V): 15" x 16" x 25.75" (380 x 405 x 655 mm.

3.2 Obavijesti o radu

Operation Notices

1

Da biste spriječili oštećenje stroja, držača alata i alata za rezanje, pažljivo pročitajte ovaj vodič.

Ovaj stroj koristi indukcijsko grijanje, a temperatura držača alata koja se zagrijava brzo će se povećati sukladno vremenu zagrijavanja! Potvrdite karakteristike vaših držača alata i alata za rezanje (materijal, vanjski promjer, tolerancije itd.) radi postavljanja točnih ciklusa grijanja, kako bi se spriječilo oštećenje držača alata i produljio vijek stroja.

2

Nehrđajući držači alata mogu lako oštetiti indukcijsku glavu grijača. Nehrđajući držači alata i dalje se mogu koristiti u ovom stroju; međutim, zbog slabije učinkovitosti grijanja, njima je potrebno više topline, koja može uzrokovati pregrijavanje indukcijske glave tijekom ponavljanog rada.

Potrebno je pažljivo nadzirati postupak zagrijavanja. Ako se glava grijača pregrijava, privremeno prekinite rad dok se vrh grijača ne ohladi. Ako nastavite s radom dok je glava pregrijana, to će oštetiti indukcijsku glavu grijača.

3

NE koristite alate za rezanje za velike brzine od čelika (HSS) u postupcima indukcijskog grijanja.

Zbog sličnih karakteristika zagrijavanja između alata i držača alata, uklanjanje HSS alata za rezanje s čeličnih držača može biti teško ili nemoguće.

4

Vrlo je važno znati dijametričku veličinu držača alata i alata za rezanje.

Stroj je napravljen za grijanje držača alata na dovoljnu temperaturu kako bi se omogućilo da se alati za rezanje stavljaju/izvlače (oko 300 °C).

Ako temperatura prijeđe 350 °C, a alat za rezanje se i dalje ne može staviti/izvući iz držača alata, to je vjerojatno problem s geometrijom držača alata, ili tolerancijom brušenja za alat za rezanje.

Ako su držač alata i alat za rezanje previše zategnuti, bit će teško ukloniti alat za rezanje. Ako je spojnica između držača alata i alata za rezanje prelabava, veća je vjerojatnost da će se alat izvući iz držača tijekom postupka rezanja. Odgovarajućom preciznošću odaberite alate za rezanje.

Prije uporabe obavezno očistite ulje s držača alata ili alata za rezanje. Kod postupka zagrijavanja karbonizirat će zaostalo ulje i otežati uklanjanje alata za rezanje. Za čišćenje ulja preporučujemo uporabu čiste tkanine/krpe ili razrjeđivača.

5

 Upozorenje: NEMOJTE uključiti indukcijsku glavu grijača bez prisutnog držača alata!

Da biste spriječili oštećenje stroja, nemojte uključivati i zagrijavati indukcijsku glavu ako držač alata nije prisutan. Prije uklanjanja držača alata tijekom postupka zagrijavanja, pritisnite STOP kako biste isključili stroj i izbjegli zagrijavanje bez prisutnosti predmeta.

6

Ako otkrijete da je indukcijska glava deformirana ili je postala tamnije boja (prvenstveno je bijela), to bi mogao biti rezultat proizvodnje prevelike topline (iznad 400 °C).

Smanjite ciklus zagrijavanja i po potrebi servisirajte glavu.

7

Ovaj stroj koristi visokonaponski izvor napajanja. Nemojte rastavljati i servisirati ovaj stroj ako niste pravilno obučeni.

Da biste osigurali siguran rad i smanjili elektromagnetske smetnje, pobrinite se da je odgovarajuća žica za uzemljenje pravilno instalirana. Ako imate problema, obratite se lokalnom HFO-u i zatražite servis.

8

VAŽNO: NE približavajte se ovom stroju i ne rukujte njime ako imate pacemaker ili neki drugi uređaj na koji elektromagnetizam može utjecati.

Povratna veza

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.